WIREFOX-D 13
-
피복 분리 도구
1212162
피복 분리 도구, Ø 8 - 13 mm의 설치 라인 피복 분리용, 예: NYM 3 x 1.5 mm2 - 5 x 2.5 mm2, 0.2 mm2 - 4 mm2의 단일 라인 피복 분리, 세로 방향 절단 블레이드 및 슬라이딩 나이프 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
다양한 정밀 피복 분리 도구 제품 선택
모든 애플리케이션에 적합한 도구