피복 분리 도구, 0.02 - 10 mm2의 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드
스트리핑 플라이어
피복 분리 도구, 0.02 - 10 mm2의 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드
피복 분리 도구, 케이블 사이즈가 0.08 - 2.5 mm인 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 15 mm의 조정 가능한 피복 분리 길이, 최대 6 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능
피복 분리 도구, 4.5 mm ‑ 40 mm‑Ø의 케이블 및 최대 4.5 mm 두께의 절연체 피복 분리용, 라운드, 세로 및 나선 절단용 피보팅 블레이드
피복 분리 도구, 4 - 16 mm2의 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드
피복 분리 도구, 1.5 - 6 mm2의 케이블 및 전선용(특히 단락-회로 및 접지 누설 보호된 케이블용), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드
PVC 절연 케이블용 피복 분리 도구, 피복 분리 범위: 0.08 ~ 6 mm2, 최대 6 mm2 연선 또는 4 mm2 단선의 전선 컷팅
피복 분리 도구, 동축 케이블용, RG 59 및 RG 6
피복 분리 도구, 0.1 - 4 mm2의 케이블 및 전선용(특히 고무 및 실리콘 절연에 적합), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드
스트리핑 플라이어, 할로겐 프리 센서/액추에이터 케이블(SAC 케이블)용, PUR 및 PVC 절연 포함, Ø: 4.4 - 7 mm, 모든 피복 분리 길이