피닉스컨택트의 HMI 및 산업용 PC에는 매력적이고 직관적인 제품 설계가 적용되었습니다. 컴팩트한 크기 및 기능적 설계가 적용된 이 제품은 시스템 또는 기계 설계에 매끄럽게 통합되며 사용자 및 기계 간을 연결하는 완벽한 사용자 인터페이스입니다.
HMIs
피닉스컨택트의 HMI(Human Machine Interface) 및 IPC(산업용 PC)를 사용하여 시스템 상태를 효율적으로 운영 및 모니터링하십시오. 자동화 솔루션의 작동 개념에서 뛰어난 확장성이 제공하는 이점을 누리십시오. 피닉스컨택트의 인텔리전트 산업용 PC를 사용하여 까다로운 제어 및 네트워크화 작업을 간단한 방식으로 수행하십시오. 이와 동시에 정교한 시각화 소프트웨어가 머신 프로세스에서 빠르고 안전한 개입을 지원합니다.
11월 24일부터 26일까지 9번 홀 310번 부스를 방문하고, 개방형 생태계, 산업용 AI 및 전체적 보안이 어떻게 산업 자동화의 미래 지속 가능성을 보장하는지 알아보십시오.
HTML5 애플리케이션을 위해 오픈 브라우저가 탑재된 피닉스컨택트의 산업용 웹 패널과 견고하고 내구성이 뛰어난 웹 패널은 자동화 솔루션에 가장 이상적인 사용자 인터페이스(UI)를 제공합니다. HMI(Human Machine Interface) 역할을 하는 이 장치들은 사람과 기계 간의 안정적인 통신을 가능하게 하고, 공정의 운영 및 모니터링을 지원하며, 시스템 운영 중 손쉬운 제어 개입을 가능하게 합니다. 가혹한 주변 환경에서도 효율적인 입력 및 모니터링 기능을 바탕으로 직관적인 사용자 안내, 높은 신뢰성, 그리고 비용 효율적인 자동화의 이점을 누릴 수 있습니다.
산업용 컴퓨터는 사용자 인터페이스이든 시스템의 중앙 컨트롤러이든 산업용 애플리케이션에서 절대적으로 중요합니다. 산업용 컴퓨터에는 최신 프로세서의 컴퓨팅 성능과 산업용 컴포넌트의 견고성 및 안정성이 결합되어 있습니다.
피닉스컨택트의 산업용 PC 포트폴리오는 고성능 박스 PC(임베디드 PC)와 패널 PC에서 랙 마운트 PC 및 멀티 터치 모니터는 물론이고, 매우 특수한 산업적 요구사항을 충족하는 맞춤형 솔루션에 이르기까지 폭넓게 구성되어 있습니다. 이러한 제품은 필드의 장치를 위한 유연한 마운팅 옵션은 물론 기계 가까이서 모니터링하기 위한 옵션을 제공합니다. 거의 모든 산업 분야에서 데이터와 프로세스를 기록, 처리, 측정, 제어 및 시각화할 수 있는 견고하고 설정 가능한 맞춤형 솔루션의 장점을 누려보십시오.
중앙 제어실, 생산 현장 또는 기계에서 직접 사용을 포함하여 모든 환경의 효율적인 자동화를 위해서는 올바른 시각화가 필요합니다. HMI 및 IPC의 작동 및 모니터링과 관련된 모든 측면을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오가 제공하는 이점을 경험해 보십시오.
키오스크/전체 화면 모드에서 최적의 HTML5 지원을 제공하는 내장형 브라우저가 통합된 HMI 패널은 웹 기반 콘텐츠의 고성능 표시를 위한 작동 및 모니터링 옵션을 제공합니다.
피닉스컨택트의 HMI 및 산업용 PC에는 매력적이고 직관적인 제품 설계가 적용되었습니다. 컴팩트한 크기 및 기능적 설계가 적용된 이 제품은 시스템 또는 기계 설계에 매끄럽게 통합되며 사용자 및 기계 간을 연결하는 완벽한 사용자 인터페이스입니다.
피닉스컨택트는 언제나 확실한 품질을 약속합니다. 이를 위해 산업 표준 및 고품질 요구 사항을 충족하는 내구성이 뛰어난 컴포넌트를 제공하는 데 초점을 두고 있습니다. 피닉스컨택트의 HMI 및 IPC 포트폴리오는 안정적인 고품질 컴포넌트로 생산되며 항상 최상의 성능 클래스를 제공합니다.
피닉스컨택트의 포괄적인 서비스가 제공하는 이점을 누리십시오. 피닉스컨택트는 제품 선택에서 기존 산업용 시스템의 시설개량에 이기까지 개별 자동화 작업을 위한 완벽한 개념을 고객과 함께 개발합니다.
피닉스컨택트의 HMI/IPC 포트폴리오는 개방형 자동화 솔루션에 사용할 준비가 되어 있습니다. 피닉스컨택트 에지 PC의 런타임은 PLCnext Technology 생태계가 제공하는 모든 이점을 갖추고 있습니다. 클라우드에 중앙 집중화된 데이터를 통해 기존 IT 인프라에 간단하게 통합하여 IT 및 OT 세계 간의 간격을 메우십시오.