HMI(Human Machine Interface)

HMI(Human Machine Interface)

효율적인 자동화에는 올바른 시각화가 필요합니다. HTML5 애플리케이션을 위한 개방형 브라우저를 갖춘 최신 웹 패널과 견고한 내구성의 피닉스컨택트 웹 패널은 까다로운 주변 환경 조건에서도 자동화 솔루션을 손쉽게 운영하고 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

직관적인 사용자 안내 기능과 높은 신뢰성 및 효율성이 제공하는 이점을 함께 누리십시오. 피닉스컨택트는 애플리케이션에 이상적인 유저 인터페이스의 역할을 하는 올바른 HMI를 제공합니다.

HMI(Human Machine Interface)의 이점

  • 모든 버전 및 성능 클래스에 동일한 소프트웨어 버전을 사용해 손쉽게 확장 가능
  • 사전 구성된 하드웨어 및 사전 설치된 소프트웨어를 통한 사용자 친화성
  • 사전 설치된 드라이버를 사용한 유연한 컨트롤러 연결
  • 서버-클라이언트 아키텍쳐 및 웹 연결로 인해 효율적인 다중 사용자 운용
  • 개방형 웹 표준으로 인해 모든 웹 서버와 호환 가능
  • COMPLETE line 시스템을 통한 지속적인 디지털 계획 및 문서화

신제품

Rugged WP 6000 시리즈
다양한 디스플레이 크기의 VL3 FPM

견고한 웹 패널

까다로운 환경용

새로운 Rugged WP 6000 시리즈는 까다로운 환경을 위한 견고한 웹 패널을 제공합니다. 온도 범위가 넓고 충격 강도가 높으며 직사광선 아래에서도 가독성이 뛰어난 이 제품은 혹독한 옥외 애플리케이션에 이상적입니다.

주요 기능

  • 확장된 온도 범위(-30°C … +65°C)
  • 높은 충격 강도(40g) 및 내진동(5g)
  • UV 및 IR 보호 기능으로 직사광선에서도 가독성이 뛰어난 디스플레이
  • 7인치에서 15.6인치의 반응성이 뛰어난 PCAP 터치스크린 디스플레이
  • 통합 모션 및 주변광 센서

이점

  • 혹독한 환경에서 사용하도록 3 mm 두께의 유리, 대형 히트싱크 및 튼튼한 하우징을 갖춘 견고한 하드웨어 제공
  • 모든 타사 시스템에 개방적이고 사용 가능
  • 장갑을 착용한 채로 조작 가능하며 습한 환경에서 사용하기에 적합
  • 모든 HTML5 또는 브라우저 기반 시각화에 이상적

평면 스크린 터치 모니터

산업용

VL3 FPM은 평면 스크린이며 VL3 패널 PC 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이 모니터는 VL3 PPC와 xP 6000 HMI의 외형, 느낌 및 기계적 특성이 결합되어 있으며 BL FPM 시리즈 모니터보다 확장된 연결 옵션을 제공합니다.

주요 기능

  • 다양한 디스플레이 크기 선택 가능
  • XP 6000 HMI 패널 및 VL3 패널 PC와 동일한 외관
  • XP 6000 HMI 패널 및 VL3 패널 PC와 동일한 기계적 특성
  • 컨트롤 캐비닛 유무에 관계없는 유연한 설치
  • 확장된 연결 옵션

이점

  • TP 6000/WP 6000 HMI 및 VL3 패널 PC와 동일한 외관 및 컷아웃 치수
  • 2개의 USB 출력과 VGA, DP 또는 HDMI 신호 옵션이 포함된 향상된 연결 옵션
  • 장갑을 착용한 상태에서도 조작 가능하며 습도가 높은 주변 환경에도 적합

통합 HTML5 지원 브라우저가 있는 제어 패널

웹 패널 HTML5 웹 기술을 사용하여 자동화 시스템에 유연하게 통합

통합 웹 브라우저가 있는 작업자 패널에는 최신 HTML5 표준을 지원하는 모든 웹 기반 시각화가 표시됩니다. 다른 HTML5 시각화 도구 중에서도 PLCnext Engineer HMI를 사용하여 시스템을 최적으로 조정할 수도 있습니다. 고유한 맞춤형 웹 기반 시각화를 매우 쉽게 만드십시오. 소프트웨어에서 제공되는 수많은 기호와 템플릿을 요구에 맞게 손쉽게 확장할 수 있으므로 웹 기술이 필요하지 않습니다. 개방형 브라우저가 있는 작업자 패널을 사용하면 시스템의 웹 기반 시각화를 제한 없이 표시할 수 있습니다.

웹 패널 6000: HTML5를 사용하는 사용자 인터페이스 및 프로세스 시각화를 위한 간단한 디스플레이의 이점

견고한 6000 시리즈 웹 패널

견고한 웹 패널 까다로운 환경을 위한 견고한 시각화

피닉스컨택트의 견고한 웹 패널은 신뢰성과 내구성이 요구되는 모든 용도를 위한 완벽한 솔루션입니다. 통합 웹 브라우저와 최신 HTML5 표준을 지원하여 극한 환경에서도 웹 기반 시각화 자료를 편리하게 표시할 수 있습니다.

이 제품들은 긁힘 방지 유리, 강화 하우징, 진동 및 충격에 대한 높은 내구성과 같은 견고한 설계를 특징으로 합니다. -30°C에서 +65°C에 이르는 넓은 온도 범위와 햇빛 아래에서도 읽을 수 있는 디스플레이를 갖춘 이 제품은 옥외 및 열악한 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다.

빌딩 자동화용 HMI

빌딩 자동화용 실내 작동 장치
사용 중인 실내 작동 장치
Emalytics 빌딩 관리 시스템 워크벤치
빌딩 자동화용 실내 작동 장치

ERS 1000 실내 작동 장치를 사용하면 다양한 기능을 각 방에서 개별적으로 편리하게 설정할 수 있습니다. 여기에는 라이트, 차광, 실내 온도 등이 포함됩니다. 따라서 ERS 1000은 다양한 작동 부품을 단 하나의 컴팩트 솔루션으로 대체합니다.

이점

  • 직관적인 작동을 위한 실내 기능 시각화
  • 각 방의 개별 장비에 대한 쉽고 유연한 구성
  • 온도, 습도 및 CO₂ 농도용 센서 모듈로 간단하게 확장하여 실내 기후 측정

제품으로 이동하기
사용 중인 실내 작동 장치

매력적인 아이콘을 통한 직관적인 메뉴 탐색 및 모든 작동 기능의 개별 마킹을 통해 사용자는 실내에서 원하는 목표에 따라 설정할 수 있습니다. 이를 위해 할당된 키 및 LED가 있는 4개의 타일을 디스플레이에서 사용할 수 있습니다. 디스플레이에는 여러 컬러 버전이 있습니다. 스타트업 중에 색상이 설정됩니다. ERS 1000은 작동 중 대기 시간이 매우 짧습니다.

이 장치에는 사용자별 설정을 위한 메모리 기능이 있는 범용 장면 관리자가 포함되어 있습니다. 그룹 관리자에서는 액추에이터 그룹의 작동과 개별 액추에이터 작동이 모두 허용됩니다. 디스플레이를 사용하여 다양한 상태 정보를 표시할 수도 있습니다. 또한 신호음을 내는 것도 가능합니다. 이외에도 통합 모션 감지기가 있는 센서 모듈을 사용할 수 있습니다.

Emalytics 빌딩 관리 시스템 워크벤치

ERS 1000 실내 작동 장치는 Ethernet을 통해 ILC 2050 BI 빌딩 IoT 컨트롤러에 연결됩니다. 또한 Ethernet을 통해 전원이 공급됩니다. IoT 기반 Emalytics 빌딩 관리 시스템에 원활하게 통합되어 효율적인 엔지니어링이 가능합니다.

Emalytics Automation Workbench에서는 네트워크의 모든 장치가 자동으로 검색되며 각 장치를 빠르고 쉽게 개별적으로 구성할 수 있습니다. 장치의 각 기능에는 전선 시트에서 제어할 액추에이터에 손쉽게 배선되는 해당 데이터 지점이 있습니다. 하나의 방에서 여러 개의 동일한 제어 지점을 문제 없이 설정할 수도 있습니다.

ERS 1000의 각 센서는 데이터 지점으로 Emalytics에 통합됩니다. 또한 표준으로 제공되는 Emalytics 기록 기능을 사용하면 CO₂ 농도 또는 온도에 대한 장기적인 기록을 생성하고 추가 작업 없이 외부 애플리케이션으로 데이터를 신속하게 내보낼 수 있습니다.

Emalytics 빌딩 관리 시스템에 대한 추가 정보