ERS 1000-R WH - 실내 작업자 패널
1222437

Emalytics 룸 스위치 - 조명, 음영 및 온도 설정과 같은 실내 기능을 위한 컴팩트 작업자 패널. 2개의 RJ45 연결 및 통합 Ethernet 스위치 있음. Niagara Framework에 통합하기 위한 무료 드라이버.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

다양한 실내 기능을 위한 단일 작업자 패널
컬러 디스플레이 및 숏 스트로크 키를 사용한 직관적인 작동
시나리오 제어 및 정보 표시와 같은 특수 기능
Ethernet 인터페이스를 통해 IT 인프라에 통합
Emalytics 빌딩 관리 시스템에서 손쉬운 연결 및 구성
센서 모듈로 확장된 실내 온도 측정
Ethernet을 통한 전원 공급