PCB 단자대 및 PCB 커넥터

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

다목적 연결 기술, 안정적인 연결: PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 모든 전자 장치의 기본 컴포넌트입니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 거의 모든 애플리케이션을 위한 신호, 데이터 및 전원 전송용 연결 기술이 있습니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 PCB 단자대, PCB 커넥터, 와이어-투-보드 커넥터, 고전류 피드스루 단자대가 포함되어 있습니다.

이점

  • 푸쉬-인 또는 스크루 연결 등 다양한 연결 기술을 사용한 매우 높은 수준의 유연성 제공
  • 여러 산업 분야의 수많은 애플리케이션에 사용할 수 있도록 다양한 간격과 핀 수 옵션 제공
  • 고품질 소재를 사용하여 매우 높은 수준의 안정성 제공
  • 완벽하게 개발된 접점 형상과 표면으로 인한 긴 서비스 수명
  • 숙련된 제품 전문가의 설계 적용 프로젝트 및 고객 맞춤형 제품에 대한 전문적인 조언과 지원
노트북에서 사용 중인 COMBICON 포트폴리오의 구성기

구성기

피닉스컨택트의 직관적인 구성기를 사용하여 몇 번의 클릭만으로 고유한 제품 버전을 만드십시오.

SPE PCB 단자대 애플리케이션

기존 PCB 연결 기술을 사용한 데이터 전송에 대한 백서 산업용 애플리케이션을 위한 경제적이고 강력한 데이터 연결

산업 통신 분야에서 안정적인 고성능 데이터 전송의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. RJ45 및 M12와 같은 표준화된 커넥터가 널리 사용되고 있지만, 제한된 공간과 높은 기계적 요구 사항으로 인해 대체 솔루션이 필요한 경우가 많이 있습니다. PCB 단자대는 이와 관련하여 흥미로운 가능성을 제시합니다. 그렇다면 신호 무결성, 전송 속도, 전자기적 적합성은 어떨까요? 기본 사항, 영향을 미치는 요인, 실용적인 팁에 대해 자세히 알아보십시오.

신제품

스크류 연결방식의 GSMSTB 2.5 커넥터
고밀도 애플리케이션용 전원 커넥터
TWIN 설계의 푸쉬-인 PCB 단자대
푸쉬-X 연결이 있는 이중 행 PCB 커넥터
푸쉬-X 연결이 있는 PCB 단자대
PTS 1,5 핀 스트립 PCB 커넥터
PC 16 PCB 커넥터
XPC 시리즈 PCB 커넥터의 시스템 개요

스크류 연결방식의 앵글형 커넥터

공간이 제한된 환경에 이상적입니다

스크류 연결방식과 45° 각도의 연결 방향을 갖춘 PCB 커넥터는 7.62 mm 피치로 제공됩니다. 스크류 플랜지가 있거나 없는 제품입니다. 이 제품은 기존의 COMBICON 제품군과 호환됩니다.

주요 기능

  • 스크류 연결
  • 간격: 7.62 mm
  • 케이블 사이즈: 0.2 mm² … 2.5 mm²
  • 최대 12 A의 전류
  • 최대 630 V의 전압
  • 피치 7.62 mm인 MSTB 제품군과 호환됩니다.

이점

  • 잘 알려진 연결 원리로 전 세계적인 사용 가능
  • 매우 높은 접촉력으로 인한 낮은 열 발생
  • 특히 뛰어난 기계적 안정성을 갖춘 나사식 플랜지
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 제약된 공간을 위한 직각 케이블 아웃렛

하이브리드 전원 보드-투-보드 커넥터

전원 및 신호용 소형 솔루션

Power Connect Hybrid(PCH) 시리즈는 전원 및 신호 접점을 갖춘 하이브리드 보드-투-보드 커넥터를 포함합니다. 접점당 최대 85 A의 전류 전송 용량을 갖춘 PCH 시리즈는 고출력을 지원하는 소형 솔루션에 대한 요구 사항을 충족합니다.

주요 기능

  • 고전력, 저전력 및 신호 접점
  • 접점당 최대 전류: 고전력: 85 A / 저전력: 51 A / 신호: 1 A
  • 피치: 고출력: 5 mm / 저출력: 7 mm / 신호: 2 mm
  • 방향: 동일 평면상의 기판 간 연결을 위한 직각 배선
  • OCP(Open Compute Project) 준수

이점

  • 단일 커넥터에 고전력 및 신호 전송 기능을 통합하여 공간과 비용을 절약할 수 있도록 설계됨
  • 전원 공급 장치(PSU) 및 배터리 백업 장치(BBU)에 대한 OCP 표준 준수
  • 리플로우 납땜을 통한 자동화 처리
  • 부하 상태에서 안전하게 연결 및 분리하기 위한 다단계 순차 고정 방식
  • 블라인드 연결 기능으로 쉽고 안정적으로 연결 가능

TWIN 설계의 푸쉬-인 PCB 단자대

연결 기술의 기술 업그레이드

푸쉬-인 기술이 적용된 SPTH 시리즈는 더 넓은 테스트 입구와 최대 4 mm²의 연결 용량을 갖추고 있습니다. TWIN 설계와 동일한 설치 공간 덕분에, 장치 제조업체는 PCB 레이아웃이나 장치 하우징을 변경하지 않고도 연결 기술을 유연하게 전환할 수 있습니다.

주요 기능

  • 푸쉬-인 스프링 연결
  • 간격: 5.0 mm 및 5.08 mm
  • 케이블 사이즈: 0.14 mm² … 4 mm²
  • 최대 32 A의 전류
  • 최대 400 V의 전압
  • MKDS 제품군과 호환

이점

  • 컴팩트: 동급의 푸쉬-인 단자대 대비 20%의 공간 절약
  • TWIN 설계: 푸쉬-인 및 스크류 연결에 대한 일관된 설계 및 동일한 핀 배열
  • 넓은 테스트 입구: 간편한 테스트를 위한 통합 터치 연결
  • 삽입을 위해 끝단이 특수 설계된 납땜 핀: 조립 공정에서 최적의 포지셔닝
  • 푸쉬-인 기술: 시간 절약형 전선 연결 및 장기적이고 안정적 연결

푸쉬-X 포함 이중 행 커넥터

컴팩트한 설계의 뛰어난 사용 편의성

DXPC 1,5 시리즈 2열 PCB 커넥터는 편리한 푸쉬-X 전선 연결 방식을 특징으로 합니다. 연선과 단선은 힘을 거의 들이지 않고도 신속하게 연결할 수 있습니다. 이중 행 접점은 좁은 영역에서 높은 패킹 밀도를 가능하게 합니다.

주요 기능

  • Push-X 기술
  • 간격: 3.5 mm
  • 케이블 사이즈: 1.5 mm²
  • 최대 8 A의 전류.
  • 최대 160 V의 전압.
  • 2 - 20핀
  • 나사 플랜지 또는 잠금 및 해제 레버가 있거나/없는 버전으로 제공

이점

  • 전선 연결 시 음향 및 시각적 피드백을 통해 즉시 확인 가능
  • 페룰이 있거나 없는 모든 전선 타입용 빠른 전선 연결
  • 기존 COMBICON 제품군 커넥터와의 호환성
  • 이중 행으로 배열된 접점으로 좁은 영역에서 높은 패킹 밀도 가능
  • 단일 방향의 작동 및 전선 연결을 통해 좁게 설치하는 경우에 최적화됨

푸쉬-X 기술이 적용된 PCB 단자대

푸쉬-X 기술로 간편하게 연결 가능

XPT 시리즈 PCB 단자대는 사용자 친화적인 푸쉬-X 연결 방식을 특징으로 합니다. 이 기술을 통해 연선과 단선을 거의 힘을 들이지 않고 바로 꽂기만 해도 매우 빠르게 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • Push-X 기술
  • 간격: 3.5 mm 및 5.0 mm
  • 케이블 사이즈: 0.34 mm² … 4 mm²
  • 최대 32 A의 전류
  • 최대 400 V의 전압
  • SPT 2.5 및 SPT THR 1.5와 호환됩니다.

이점

  • 전선 연결 시 음향 및 시각적 피드백을 통해 즉시 확인 가능
  • 페룰이 있거나 없는 모든 전선 타입용 빠른 전선 연결
  • 공구가 필요 없는 손쉬운 직접 연결 기술로 인한 매우 편리한 조작
  • 장치 전면부에 쉽게 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동, 전선 연결 및 테스트 픽오프
  • COMBICON 제품군의 기존 SPT 2,5 및 SPT THR 1,5 모델과 동일한 설치 면적

브리지드 핀 스트립 PCB 커넥터

전위의 편리한 루프 스루

PTS 1,5/ PH-CLIP-B PCB 커넥터는 건물 설비의 전위 루프 스루에 이상적입니다. 클립 형태의 구조 덕분에 공구 없이도 하우징 하단부에 고정할 수 있습니다. 최적화된 비용의 핀 스트립은 PCB와 접촉하는 데 사용됩니다.

주요 기능

  • 케이블 사이즈: 0.2 mm² ... 2.5 mm²
  • 장치의 경우 최대 10 A, 루프 스루의 경우 최대 16 A의 전류
  • 최대 400 V의 전압
  • 간격: 5.0 mm
  • 2-핀, 4-핀 및 6-핀
  • PST 1,3과 호환

이점

  • 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 전위의 손쉬운 루프 스루를 위한 내부 브리징
  • 클립 형상을 이용하여 장치 하우징에 고정 가능
  • 색상 코딩된 액추에이터 푸시 버튼을 통한 직관적인 작동
  • 작은 컴포넌트 크기에도 불구하고 최대한의 클램핑 공간 제공

스크류 연결이 있는 터치 보호 커넥터

전원 전자 장치를 위한 유연성

PC 16 HC 시리즈를 사용하면 스크류 연결을 사용하는 기존의 연결 기술도 새로운 핀 커넥터 패턴을 위한 향상된 터치 보호 기능을 사용할 수 있습니다. 10.16 mm 간격의 플러그는 ≥40°C의 표준 주변 온도에서 76 A의 전류 전송 용량을 제공합니다.

주요 기능

  • 간격: 10.16 mm
  • ≥40°C의 주변 온도에서 최대 76 A의 전류
  • 최대 1,000 V의 전압
  • 2 ~ 6-pos.
  • 옵션으로 제공되는 중앙 플랜지
  • IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치 보호

이점

  • 연결되지 않은 경우에도 높은 수준의 안전성을 제공하는 향상된 터치 보호
  • LPC 16 레버 작동 방식 PCB 커넥터와 호환되는 핀 커넥터 패턴
  • 잘 알려진 연결 원리로 전 세계적인 사용 가능
  • 매우 높은 접촉력으로 인한 낮은 열 발생
  • 2개의 전선 연결 허용

Push-X 기술이 적용된 PCB 커넥터

전선 연결 시 매우 편리한 조작

XPC 2,5 시리즈 PCB 커넥터에는 편리한 Push-X 전선 연결이 통합되어 있습니다. Push-X 기술을 사용하면 유연하거나 단단한 전선을 힘들이지 않고 신속하게 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 16 A의 전류
  • 최대 320 V의 전압(300 V UL)
  • 최대 2.5 mm²의 케이블 사이즈
  • 5.08 mm 간격
  • 2 - 12-pos.

이점

  • 페룰이 있거나 없는 모든 전선 타입용 빠른 전선 연결
  • 공구가 필요 없는 손쉬운 직접 연결 기술로 인한 매우 편리한 조작
  • 전선 연결 중 음향 피드백
  • 연결 상태를 나타내는 레버 위치
  • 5.08 mm 간격의 COMBICON PCB 커넥터와 호환

Blank

Blank

Blank

주요 기능

Blank

이점

Blank

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

최고 수준의 혁신


PCB 엔지니어링을 위한 CAE 데이터

PCB 엔지니어링을 위한 CAE 데이터

피닉스컨택트의 PCB 설계 데이터를 활용하여 PCB 설계를 계획하고 구현하는 과정에서 소중한 시간을 절약하십시오. 7,000개가 넘는 PCB 커넥터에 사용되는 가장 일반적인 CAE 시스템을 위한 설계 적용 가능한 ECAD 데이터를 20가지 이상의 포맷으로 다운로드하십시오.

피닉스컨택트의 제품 포트폴리오


PCB 커넥터 및 전자 하우징: 미래를 위한 연결 기술

피닉스컨택트는 다양한 형태, 색상 및 연결 옵션으로 제공되는 PCB 커넥터, 보드-투-보드 커넥터 및 전자 하우징의 형태로 다목적 연결 기술 솔루션을 제공합니다. 개별 연결 솔루션을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 개발 및 제조 전문 지식이 제공하는 이점을 누리십시오.

PCB 단자대

PCB 단자대

프로세스 인터페이스, 자동화 컴포넌트 또는 주파수 컨버터인지 여부에 상관없이 XS - XXL Combicon 제품군의 PCB 단자대를 사용하면 신호, 데이터 및 전원을 PCB에 쉽고 안전하게 직접 전송할 수 있습니다.

  • 0.14 - 95 mm²의 케이블 사이즈용
  • 최대 232 A의 전류 및 최대 1,000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링 및 IDC 연결방식
  • 최대 2.5 - 20 mm 간격용
혁신적인 연결 기술이 적용된 PCB 커넥터

PCB 커넥터

COMBICON XS - XL 제품 라인의 PCB 커넥터는 다양한 시장 및 산업 분야의 거의 모든 장치 설계를 위한 유지 관리가 쉬운 범용 전선 연결을 제공합니다. 또한 다양한 케이블 길이 멫 케이블 사이즈를 가진 조립된 커넥터는 즉시 사용할 수 있는 연결 솔루션을 제공합니다.

  • 0.14 - 35 mm²의 케이블 사이즈용
  • 최대 125 A의 전류 및 최대 1,000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링, 레버, 피어스 또는 크림프 연결방식
  • 래칭 시스템 또는 스크류 플랜지를 통한 잠금
  • 최대 2.5 - 15 mm 간격용
SPT 모듈형 시리즈의 구성 가능한 PCB 단자대

SPT 모듈형 시리즈의 모듈형 PCB 단자대

SPT 모듈형 시리즈의 구성 가능한 PCB 단자대는 단일 연결 블록에서 최대 1,500 V를 산업용 전자 장치에 공급합니다. 제품의 QR 코드를 통해 모든 구성 데이터에 24시간 연중무휴 액세스 가능

  • 색상 공간, 개별 핀 색상 및 여러 다른 케이블 사이즈의 간단한 구성
  • 구성된 항목의 신속한 개발, 원활한 생산 및 안정적인 배송을 위한 매끄러운 디지털 프로세스 체인
유연한 전송 솔루션을 위한 고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대를 사용하면 높은 전류와 전압을 하우징 패널을 통해 안전하고 안정적으로 전송할 수 있습니다. 다양한 마운팅 위치는 항상 안전한 연결 기술에 적합한 솔루션을 제공합니다.

  • 4 - 95 mm²의 케이블 사이즈용
  • 최대 232 A의 전류 및 최대 1,000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링, T-LOX 또는 볼트 연결방식
  • 1 - 6 mm의 패널 두께용
케이블 어셈블리용으로 최적화된 와이어-투-보드 커넥터

케이블 조립에 최적화된 와이어-투-보드 커넥터

CONNEXIS 포트폴리오의 PCB 커넥터는 케이블 조립에 최적화되었습니다. 여기에는 패널 피드스루와 함께 수평 또는 수직 연결 방향의 커넥터 및 헤더가 포함됩니다.

  • AWG 28 ... AWG 14 전선을 위한 크림프 접점용
  • 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 2 ... 20 핀
  • 2.5mm, 3.81mm 및 5.08mm 간격
  • 160에서 210 V 전압(III/2)용

서비스


COMBICON 포트폴리오

일치하는 대응 제품 찾기

호환되는 제품을 바로 찾아보십시오. 피닉스컨택트의 여러 제품 상세 페이지의 "일치하는 대응 제품" 섹션에서 "호환되는 대응 제품"을 클릭하십시오. 선택한 필터에 따라 적절한 대응 제품이 자동으로 표시되며, 이 필터를 사용해 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.

포트폴리오에 변경 사항이 있을 경우 해당 대응 제품이 동적으로 표시되고 자동으로 업데이트됩니다. 이 서비스는 COMBICON 포트폴리오에서 사용할 수 있으며 전체 피닉스컨택트 제품군에서 사용할 수 있도록 지속적으로 확장되고 있습니다. 지금 바로 시도해 보십시오. 새로운 기능의 효율성을 경험해 보십시오.

자동 제품 라벨 스캔

효율적인 물류 프로세스 제품 입고 및 출고 단순화하십시오.

피닉스컨택트는 품목 번호, 수량, 생산 일자, 배치, 원산지 등의 필수 정보를 스캔 코드를 사용해 간단하게 표시하는 제품 라벨을 통해 고객의 자동화된 물류 프로세스를 지원합니다. 코드를 자동으로 스캔하면 물류 직원의 수동 작업량을 줄이고 입고 및 출고 상품의 생산성을 높일 수 있습니다.

E-paper
전체 포트폴리오 개요

500페이지가 넘는 전자 제품 카탈로그에서 COMBICON 포트폴리오의 제품 다양성을 자세히 살펴보십시오. 이를 통해 애플리케이션의 신호 및 데이터 전송에 가장 적합한 연결 기술을 항상 찾을 수 있을 것입니다.

e-catalog 열기
다양한 PCB 단자대, PCB 커넥터 및 고전류 피드스루 단자대

데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 연결 기술

산업용 애플리케이션의 전자 장치는 지속적으로 증가하는 요구 사항을 충족해야 합니다. 소형화 추세에 따라 공간 절약형 단자대 및 PCB 커넥터는 컨트롤 캐비닛 또는 기타 애플리케이션의 최대한 작은 공간에서 더 많은 전자 장치를 허용해야 합니다. 컴포넌트는 더 컴팩트해야 하고 연결 기술은 더 강력하고 탄력적이며 유연해야 합니다.
피닉스컨택트는 포괄적인 제품 포트폴리오를 통해 이러한 요구 사항을 충족합니다. IP20 연결 기술을 통해 장치 제조업체는 데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 최적의 연결을 만들 수 있습니다. 10,000개 이상의 다양한 제품을 자랑하는 포괄적인 포트폴리오는 모든 애플리케이션에 적합한 연결을 제공합니다.

PCB 연결 기술이 적용된 자기 유도 플로우 미터
PCB 커넥터가 있는 서보 컨트롤러
최대 232 A/1000 V(IEC)의 전원용 고전류 피드스루 단자대
PCB 연결 기술이 적용된 자기 유도 플로우 미터

장치 제조업체는 동시 데이터 및 전원 전송(Power over Ethernet)용 하이브리드 커넥터 등으로 구성된 공통 fieldbus 및 산업용 Ethernet용 애플리케이션을 위한 맞춤형 전송 솔루션을 개발할 수 있습니다. 다목적 CAT5 케이블링을 사용할 수도 있습니다.

PCB 커넥터가 있는 서보 컨트롤러

신호 전송의 경우 최대 8 A의 전류 및 최대 300 V의 전압을 위한 피닉스컨택트의 제품을 사용하십시오. 차폐 연결이 있는 제품을 사용할 수도 있습니다.

최대 232 A/1000 V(IEC)의 전원용 고전류 피드스루 단자대

피닉스컨택트는 고전력 전송을 위해 최대 95 mm²의 케이블 사이즈 및 최대 20 mm의 긴격을 가진 PCB 단자대 및 PCB 커넥터를 제공합니다. 차폐 연결이 있는 제품은 장치 제조업체에 더 많은 자유를 선사합니다.

기술