지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

케이블 및 라인 구성기 자신만의 개별 케이블 어셈블리 생성: IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.

케이블 및 라인용 구성기

케이블 및 라인 구성기

구성 가능한 구리 기반 데이터 케이블

구리 기반 데이터 케이블

복잡한 자동화 프로세스로 인해 대용량의 데이터를 빠른 속도로 전송할 수 있는 성능이 요구되고 있습니다. 당사 SPE, HDMI, USB, 동축, M12, RJ45 솔루션의 장점.

구성 가능한 FO 기반 데이터 케이블

FO 기반 데이터 케이블

길이가 0.5~1,000미터인 FO 기반 데이터 케이블을 구성하십시오. 케이블 끝을 자유롭게 할 수 있우며 male 또는 female 커넥터가 있습니다. FSMA, LC, LC 이중, M17, ODC, 푸시풀 버전 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC 이중 및 SC-RJ 중에서 선택하십시오. 다양한 수의 위치와 섬유 유형이 가능합니다.

구성 가능한 전력 전송용 M12 케이블

전력 전송용 M12 케이블

장치 연결 기술은 강력하고, 컴팩트하며, 유연해야 합니다. 매우 컴팩트한 크기로 제작된 피닉스컨택트의 혁신적인 M12 전원 케이블은 최대 전력을 공급합니다. 설계에 따라 최대 16 A 또는 최대 690 V의 전류를 필드의 모터와 장치에 공급합니다. AC 애플리케이션용 S, K, M 코딩 또는 DC 애플리케이션용 T 및 L 코딩이 있는 케이블을 선택하십시오.

구성 가능한 센서/액추에이터 케이블

센서/액추에이터 케이블

센서 및 액추에이터 연결을 위한 완벽한 제품군 및 솔루션을 사용하여 시스템 작동을 보호하십시오. 표준 애플리케이션이든 까다로운 산업용 및 특수 애플리케이션에서의 케이블링 작업이든 상관없이 M8, M12, DEUTSCH 원형 커넥터, A, AD, B, BIC, CI 및 Superseal 밸브 커넥터와 함께 광범위한 품질의 케이블 중에서 원하는 선택을 할 수 있습니다