피닉스컨택트는 원격 네트워크 분야의 전문 파트너로서 원격 유지 관리 및 원격 제어 기술을 위한 종합적인 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트는 전 세계의 기계와 시스템에 대한 안전한 유선 및 무선 액세스를 가능하게 하는 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 산업용 5G를 통해 산업용 통신을 위한 유연하고 미래 지향적인 네트워크 연결을 구축하고 있습니다.
미래 경쟁력을 보장하는 네트워크
기계와 시스템은 일반적으로 넓은 지역에 분산되어 있습니다. 분산된 스테이션을 제어실과 안전하게 연결하는 것은 다양한 원격 통신 기술 덕분에 가능합니다. 원격 통신을 사용하여 중앙에서 액세스할 수 있고 연속적인 프로세스 데이터 모니터링을 수행할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 목적에 맞게 무선 및 유선 원격 액세스를 위한 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다.
시스템에 원격으로 액세스할 수 있는 다양한 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
- 원격 유지 관리: 전 세계의 컨트롤러 및 Ethernet 네트워크에 직접 액세스하여 유지 관리 및 수리 작업을 신속하고 효율적으로 수행할 수 있습니다.
- 원격 제어: 프로세스 데이터를 제어 센터로 안전하고 지속적으로 전송함으로써 원격 외부 스테이션 및 변전소까지도 모니터링 및 제어할 수 있습니다.
- 원격 제어 및 원격 모니터링: SMS 또는 전자 메일을 통한 사전 경고 및 정확한 메시지 전송을 통해 오류를 신속하게 제거하고 다운타임을 최소화합니다.
산업용 5G를 통한 원격 통신
5G를 통한 원격 액세스
새로운 셀룰러 표준인 5G는 산업용 통신의 가능성을 크게 확장합니다. 높은 데이터 속도 외에도 뛰어난 안정성으로 인해 더 많은 수의 장치와 낮은 대기 시간이 가능합니다. 기존의 원격 유지 관리 및 원격 제어 애플리케이션에서는 흔히 장거리 통신이 필요합니다. 이러한 경우 전세계적으로 사용 가능하고 원격 위치에서도 인터넷 액세스를 제공한다는 점에서 공용 셀룰러 네트워크가 사용됩니다.
산업용 5G를 사용하면 모바일 또는 매우 유연한 애플리케이션에서 미래 경쟁력을 보장하는 유연한 네트워크 연결을 위한 모든 전제 조건을 충족하는 개인 네트워크를 구축할 수 있습니다. 개인 네트워크의 이점은 기업이 요구 사항에 맞게 데이터 트래픽을 유연하게 추적, 분석 및 구성할 수 있다는 것입니다. 피닉스컨택트는 5G가 제공하는 새로운 가능성에 대해 기꺼이 고객에게 조언해 드릴 것입니다.
LinkedIn: 산업용 통신 및 사이버 보안 지금 커뮤니티의 일원이 되십시오!
산업용 통신 네트워크를 사용하면 필드의 데이터를 제어 레벨을 거쳐 클라우드까지 안정적으로 전송할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 산업용 통신 및 사이버 보안 LinkedIn 페이지는 네트워크 가용성, 사이버 보안, 원격 유지 관리 등에 대한 흥미로운 정보를 제공합니다. 커뮤니티의 일원이 되십시오!