분배기, 어댑터, 전선 커넥터

안정적인 신호, 데이터 및 전력 케이블링용 분배기, 어댑터 및 전선 커넥터

특정 요구 사항에 따라 신호, 데이터 및 전력 케이블링에 적용합니다. 피닉스컨택트는 패시브 필드 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 제공합니다. 광범위한 제품군에는 분배기 박스, 스플라이스 박스, 전선 커넥터, 어댑터 및 분배기가 포함됩니다. 구리 및 FO에 적용할 수 있는 설계 및 인터페이스를 광범위하게 제공하고 있습니다.

이점

  • 신호, 데이터 및 전원 분배 및 번들로 잠재적인 비용 절감
  • 하이-핀 버전으로 인한 공간 절약형 케이블링
  • 360° 차폐로 인한 안정적인 전송 및 분배
  • 새로운 장치의 유연한 통합
  • 요청 시 고객 맞춤형 제품 제공

신제품

푸쉬-풀 전원 분배기
IPD 1.5 설치 시스템
PRC 20 시리즈 전원 분배기

M12 푸쉬-풀 전원 분배기

필드에서의 손쉬운 배전

푸쉬-풀 듀얼 컨투어 설계를 채택한 DC용 H 및 Y 분배기는 별도의 공구 없이도 직관적으로 설치할 수 있습니다. 하위 버전 호환성을 갖추고 있어 기존 시스템에 손쉽게 통합할 수 있으며, 현장에서 명확하고 안정적인 전력 분배를 보장합니다.

주요 기능

  • 나사식 및 푸쉬-풀 커넥터용 M12 푸쉬-풀 듀얼 컨투어
  • 2개 및 4개의 마운팅 홀
  • 최대 16 A의 전원 전송
  • L-코딩
  • 차폐
  • 보호 수준: IP65, IP67
  • IEC 61076-2-111 및 IEC 61076-2-010에 따른 표준화

이점

  • 최대 16 A 및 63 V의 DC 애플리케이션에 대한 강력한 성능
  • 컴팩트한 디자인으로 유연하고 공간 절약형 전력 분배 및 배선 묶음 구성
  • 나사식 및 푸쉬-풀 커넥터를 위한 M12 푸쉬-풀 듀얼 컨투어 설계로 미래에도 문제없이 사용할 수 있습니다.
  • M12 푸쉬-풀 커넥터를 사용한 빠르고 안정적이며 별도의 공구 없이도 가능한 설치
  • 높은 보호 수준과 안전한 차폐 전송을 통한 안정적인 현장 운영

밀폐 공간용 설치 시스템

공간 절약형 전원 및 신호 분배

컴팩트한 IPD 1.5 mm² 설치 시스템은 0.25 mm²부터 시작하는 작은 케이블 사이즈를 이용한 전력 및 신호 전송에 이상적입니다. 견고한 분배기에 장착된 직관적인 베요넷 연동 장치는 시간을 절약해 주는 플러그 앤 플레이 방식의 설치를 가능하게 합니다.

주요 기능

  • 슬림한 컴팩트 설계
  • 최대 16 A의 전류 전송 용량
  • 공구가 필요 없는 신호 및 배전
  • 베요넷 연동 장치
  • IK07 내충격성

이점

  • 공구가 필요 없는 플러그-인 연결을 포함한 필드에서 작업 시간을 크게 절약
  • IK07 등급의 내충격성을 갖춘 소형이며 견고한 배전반
  • 베요넷 고속 결합 시스템을 사용하여 매우 까다로운 설치 상황에서도 손쉽게 장착
  • 높은 보호 등급이 적용되어 옥외 및 습한 환경에서도 안정적인 사용

최대 20A의 플러그타입 전원 분배기

빠른 설치를 위한 조립

사전 조립된 전원 분배기를 사용하면 PRC 20 시리즈 커넥터를 시간을 절약하는 방식으로 손쉽게 설치할 수 있습니다. 사전 구성된 분배기는 16가지 버전으로 제공되며 플러그 앤 플레이 방식으로 손쉽게 설치할 수 있습니다.

주요 기능

  • 정격 전압: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III/2)
  • 정격 전류: 20 A
  • 보호 등급: 최대 IP69
  • 충격 보호 카테고리: IK08(-25°C)
  • 2 - 5-pos.
  • 코딩: 기계 및 컬러 코딩
  • 입력 수: 1
  • 출력 수: 2

이점

  • 플러그 앤 플레이로 건설 현장의 설치 작업 감소
  • 생산 중 100% 점검으로 배선 오류 감소
  • 현장에서 더 큰 유연성을 보장하는 수동 또는 공구를 사용하여 해제할 수 있는 잠금 기능
  • 검증된 소재를 사용하여 플러그 앤 포겟 가능
  • 극한의 주변 조건에서도 안전하게 사용

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

다양한 설계의 어댑터 및 커플링

구리 및 FO 케이블용 어댑터 및 커플링

어댑터, 커플링, 19" 분배기 및 패널 마운트 정션 박스를 사용하면 매우 유연한 케이블링이 가능합니다.

  • 필드에서 M8 및 M12 크기 및 밸브 커넥터 어댑터에 사용
  • 커플링 및 케이블 연결 모듈을 통한 데이터 전송
다양한 설계 및 크기의 전선 커넥터

신호, 데이터 및 전력 케이블링용 전선 커넥터

전선 커넥터를 사용하여 안정적인 연결 솔루션을 구현하십시오. 케이블 연장 및 손상된 케이블 수리는 전기 업계에서 일상적으로 부딪히는 과제입니다.

  • 신호, 전원 또는 데이터 전송용
  • 스크류 연결 또는 IDC 연결
  • 0.14 - 6 mm²의 전선 연결
데이터 전송을 위한 3개의 다른 스플라이스 박스

미래 지향적인 데이터 전송용 스플라이스 박스

FDX 20 시리즈 스플라이스 박스는 지속적이고 안정적인 실시간
데이터 전송을 보장합니다. 이 스플라이스 박스는 광섬유 연결을 위한 충분한 크기의 내부 공간을 제공합니다.

  • 최대 12개의 듀플렉스 연결
  • -25 - +70°C의 온도 범위
  • EMI 및 ESD 영향에 대한 안정적인 보호
  • 최고 수준의 설치 유연성
  • 컴팩트하고 균일한 설계를 통한 공간 절약
3개의 출력이 있는 설치 시스템용 분배기

설치 시스템용 분배기

분배기는 전기 설비의 전원 분배에서 향상된 유연성을 제공합니다. 사전 조립된 전원 분배기 및 플러그-인 제품을 사용하면 손쉬운 시간 절약형 설치가 가능합니다.

  • 링 시스템의 분기 라인용 T 분배기
  • 스타 구조 설정을 위한 최대 3개의 출력용 H 분배기
M8, M12 및 AS-Interface 연결을 위한 다양한 설계의 분배기

M8, M12 및 AS-Interface 연결용 분배기

분배기를 사용하면 특정 요구 사항에 따라 케이블링을 설계할 수 있습니다.

  • 광범위한 배선 제품 및 설계
  • 요청 시 제공되는 개별 솔루션
  • 신호, 데이터 및 전원 분배 또는 다양한 인터페이스 조정을 위한 최대한의 자유 제공
신호 및 전원 애플리케이션을 위한 3개의 다른 분배기 박스

신호 및 전원 애플리케이션용 분배기 박스

필드에서 빠르고 명확한 케이블링을 위해 분배 박스를 사용하십시오. 여러 케이블을 컨트롤러에 연결된 하나의 마스터 케이블로 묶으십시오.

  • 광범위한 포트폴리오 및 다양한 마스터 케이블 연결을 통한 유연한 케이블링
  • 손쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
  • 몰딩 하우징 및 높은 보호 수준으로 인한 뛰어난 안전성
Pulsotronic

맞춤형 연결 기술 및 센서

기계, 시스템 및 장치 설계 시 더 큰 자유: Phoenix Contact Group의 자회사인 Pulsotronic은 맞춤형 센서 솔루션과 고품질 연결 기술을 개발 및 생산합니다. 센서 포트폴리오에는 유도식, 정전용량식, 광학식 및 자기저항식 센서, 초음파 센서, 기계식 터치 센서뿐만 아니라 레이더 및 경사 센서와 같은 특수 솔루션이 포함됩니다. 이 제품군에는 M5, M8, M12 분배기 및 혁신적인 연결 기술이 포함됩니다.