현대적인 데이터 센터용 솔루션

데이터 센터는 반드시 필요하지만 에너지를 많이 소비하는 인프라입니다. 효율적이고 확장 가능한 인프라를 통해 안정적인 운영을 보장합니다. 피닉스컨택트와 함께 데이터 센터의 안정적인 운영을 구현하십시오.
서버룸
서버 하드웨어가 있는 방

가용성과 책임의 조화

피닉스컨택트는 안정성과 환경적 책임을 함께 고려한 데이터 센터용 솔루션을 제공합니다. 당사는 운영 담당자, 설계 담당자, 시스템 통합업체 및 제조업체가 중단 없는 운영을 유지하면서 지속적으로 효율성을 향상할 수 있도록 지원합니다.

  • 전원 공급 및 보호 시스템: 안정적인 운영을 보장하고 다운타임 방지
  • 연결 기술: 안정적인 데이터 전송 및 효율적인 전원 분배
  • 모니터링 및 관리 시스템: 운영 최적화 및 에너지 소비 감소

모든 유형의 데이터 센터에 구현 다양한 유형의 데이터 센터 운영자들이 피닉스컨택트의 신뢰할 수 있는 솔루션에 의존하고 있습니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 업계 표준에 따라 생산되었으며 내구성이 입증되었습니다.

하이퍼스케일 데이터 센터
하이퍼스케일 데이터 센터: 포괄적인 클라우드 서비스를 지원하기 위해서는 대규모 확장성, 높은 에너지 효율성 및 강력한 네트워크 인프라가 필요합니다.
내부에서 본 코로케이션 데이터 센터
코로케이션 데이터 센터: 테넌트가 소유한 다양한 하드웨어를 수용하려면 유연한 공간 옵션, 높은 수준의 물리적 보안, 안정적인 에너지 및 냉각 시스템이 필요합니다.
에지 데이터 센터의 외부 모습
에지 데이터 센터: 원격지나 도시 지역에서 효과적으로 작업하려면 컴팩트한 디자인, 저지연 연결성 및 효율적인 냉각 성능이 필요합니다.
기업 데이터 센터
기업 데이터 센터: 조직의 특정 IT 및 비즈니스 요구 사항을 지원하기 위해 맞춤형 인프라, 고가용성 및 엄격한 보안 조치가 필요합니다.

데이터 센터의 애플리케이션


피닉스컨택트는 다음과 같은 핵심 시스템 공급업체와 협력하며 전원 분배, 모니터링 및 제어와 데이터 센터의 에너지 회복탄력성을 위한 기술을 제공합니다.

대화형 이미지 맵: 데이터 센터 배전
BMS – 빌딩 관리 시스템
예를 들어, 피닉스컨택트는 Niagara Framework를 통합하는 포괄적인 관리 시스템을 제공합니다. 여기에는 견고한 전원 공급 및 분배 시스템, 냉각 및 환경 모니터링, 에너지 관리, 사이버 보안이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 데이터 센터 운영자가 에너지 흐름을 최적화하고, 높은 작동 안정성을 보장하고, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 합니다.
빌딩 관리 자세히 알아보기
BMS – 빌딩 관리 시스템
백업 배터리 저장 시스템
피닉스컨택트는 다양한 규모의 에너지 저장 시스템을 위한 안정적인 연결 및 자동화 기술과 전문가 컨설팅을 바탕으로 에너지 저장 장치 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 이러한 컴포넌트는 데이터 센터에 필수적인 백업 전원 시스템의 안정성과 신뢰성을 유지하는 데 필수적인 요소입니다.
에너지 저장 시스템 자세히 알아보기
백업 배터리 저장 시스템
주변 장치 보안
물리적 액세스로부터 매우 민감한 데이터 보호: 비디오 기반 보안 솔루션과 액세스 제어에 대한 종합적인 접근 방식을 고려한다면 신뢰할 수 있는 인프라가 필수적입니다.
비디오 감시 자세히 알아보기
주변 장치 보안
전력 인프라
피닉스컨택트는 구성부터 운영에 이르기까지 고객을 지원합니다. 피닉스컨택트는 효율적인 컨트롤 캐비닛 제조와 전원 분배, 보호 및 모니터링을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 운영사와 제조업체는 공사 기간 단축, 최대의 가용성, 그리고 중단 없는 전원 공급을 위해 피닉스컨택트를 신뢰합니다. 전력 인프라 솔루션을 자세히 알아보십시오.
PDU 솔루션 자세히 알아보기
전력 인프라
스위치기어
인텔리전트 모니터링, 정밀 제어, 견고한 보호 메커니즘을 갖춘 피닉스컨택트 기술은 안정적이고 안전한 운영을 보장합니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 손쉬운 확장성을 위한 모듈 방식 설계, 에너지 효율성을 개선하는 강력한 컴포넌트 및 포괄적인 안전 기능을 갖추고 있습니다.
스위치기어 솔루션 자세히 알아보기
스위치기어
냉각 시스템용 솔루션
냉각 인프라는 데이터 센터의 핵심 시스템입니다. 안정적인 전력 및 신호 전송을 위한 견고한 커넥터, 효율적인 에너지 관리 솔루션, 고급 모니터링 및 제어 시스템을 포함하는 피닉스컨택트의 포트폴리오를 사용하면 데이터 센터의 냉각 인프라를 크게 개선할 수 있습니다. 이러한 통합 솔루션은 데이터 센터가 최적의 온도를 유지하고 전반적인 에너지 관리를 개선할 수 있도록 합니다.
냉각 시스템용 솔루션 자세히 알아보기
냉각 시스템용 솔루션

고객 참조


고객 데이터 센터에서 피닉스컨택트 기술을 성공적으로 구현한 사례에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트는 고객과 파트너가 직면한 과제를 해결하고 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발해 왔습니다. 전체 보고서를 살펴보고 피닉스컨택트의 경험이 다양한 프로젝트 구현에 어떻게 기여했는지 알아보십시오.

데이터 센터 애플리케이션의 피닉스컨택트 기술

PDU를 통한 전원 분배가 있는 서버룸
발전기실의 저전압 스위치기어
모니터링용 스크린과 작업자가 있는 제어실
PDU를 통한 전원 분배가 있는 서버룸

빠르게 변화하는 데이터 센터 환경에서는 원활한 운영을 보장하고 중요한 데이터를 보호하기 위해 안정적인 전원 분배가 필수적입니다. 전력 분배 장치(PDU)에 완벽하게 통합된 피닉스컨택트의 첨단 솔루션은 이러한 안정성의 핵심이며 서버 랙에 전력을 효율적으로 분배합니다. 피닉스컨택트는 효율성과 내구성을 향상시키는 컨트롤 캐비닛 제작용 솔루션을 통해 안정성을 향상합니다. 또한 피닉스컨택트의 커넥터 포트폴리오는 PDU에서 서버 랙까지 견고하고 안전한 연결을 제공하여 데이터 센터의 에너지 인프라를 탄력적이고 안정적으로 만듭니다. 피닉스컨택트의 혁신적인 솔루션을 사용하여 데이터 센터의 전원 분배를 강화하고 운영을 원활하게 유지하는 방법에 대해 알아보십시오.

PDU용 솔루션에 대한 추가 정보
발전기실의 저전압 스위치기어

UPS 시스템의 파워 서플라이, 장치 보호 및 서지 보호로 구성된 조직화되고 통합된 공급 개념은 계획되지 않은 시스템 오류 및 다운타임을 방지하는 데 도움이 됩니다. 낙뢰와 전류 피크는 예측할 수 없는 위험 요소입니다. 이러한 요소는 화재, 중요 시스템의 다운타임뿐만 아니라 데이터 손실을 초래할 수도 있습니다. 초기 계획 단계에서 낙뢰와 서지에 대한 보호 방법을 고려하면 구현 과정이 더 수월해집니다. 피닉스컨택트는 이러한 위험을 효과적으로 해결할 수 있는 강력한 에너지 안정성 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 포괄적인 접근 방식을 통해 시스템의 회복탄력성을 향상하고 예상치 못한 중단으로부터 운영 시스템을 보호하는 방법에 대해 알아보십시오.

회복탄력성 향상을 위한 기술에 대한 추가 정보
모니터링용 스크린과 작업자가 있는 제어실

Niagara Framework에 기반한 피닉스컨택트의 빌딩 자동화 및 에너지 모니터링 솔루션은 포괄적인 모니터링 및 부하 관리를 통해 에너지 소비를 최적화하고, 재생 가능한 에너지 소스를 통합하고, 운영 최적화를 위한 데이터 기반 통찰력을 제공하여 데이터 센터의 효율성을 개선합니다. 이러한 시스템은 원활한 통합과 중앙 집중 방식 제어를 지원하고 수동 개입과 오류를 줄여 운영 비용을 절감하고, 사용자 편의성을 향상하고, 데이터 센터 환경의 지속 가능성을 높입니다. 안정적인 온도 제어를 보장하고 에너지 소비를 줄이기 위해 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하는 것은 냉각 효율성을 최적화하는 좋은 예입니다.

빌딩
피닉스컨택트 제품 개요

제품 개요

데이터 센터는 에너지 효율성, 가용성 및 확장성에 대한 요구가 갈수록 높아지고 있습니다. 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오를 살펴보고 올해의 새로운 주요 제품을 확인해 보십시오. 피닉스컨택트 제품은 다음과 같은 솔루션을 제공합니다.

  • 공급 및 보호
  • 자동화
  • 연결
  • 전환, 측정 및 모니터링
  • 마킹, 조립 및 설치
대화형 맵
애플리케이션에서의 피닉스컨택트 제품

데이터 센터의 애플리케이션을 보여주는 대화형 지도를 살펴보십시오. 이는 전력 안정성, 자동화, 연결 기술 및 컨트롤 캐비닛 제작 분야에 필요한 지원을 제공하는 피닉스컨택트의 기술을 보여줍니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 성능 향상, 안전성 확보 및 운영 효율성 극대화를 가능하게 하며, 복잡한 인프라를 더 스마트하고 효율적으로 만들어 줍니다.

지금 자세히 알아보기
애플리케이션을 포함한 데이터 센터의 3D 개요
직류용 기호가 있는 서버실

데이터 센터에 대한 재고: 직류 사용 에너지 효율적이고 확장 가능하며 친환경 데이터 센터를 위한 준비 완료

데이터 센터는 거대한 에너지 소비처이며 에너지 요구량 증가, 높은 탄소 배출량, 비용 상승 등의 압박을 받고 있습니다. 피닉스컨택트는 DC 전원 그리드를 통해 효율성, 지속 가능성 및 공급 보안을 향상시키는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 변환 손실 감소, 재생 에너지 통합 개선, 탄소 배출량 감소는 몇 가지 장점에 불과합니다. DC 구성 요소가 친환경 데이터 센터를 향한 길을 어떻게 열어가고 있는지 알아보세요.