친환경 데이터 센터를 위한 DC 전원 그리드 디지털 애플리케이션이 빠르게 성장하고 AI 기술이 부상하면서 데이터센터에 필요한 에너지 사용량도 증가하고 있습니다. DC 전원 그리드는 데이터센터의 전원 공급을 보다 에너지 효율적이고 지속 가능하며 비용 효율적으로 만들기 위한 미래 지향적인 솔루션입니다.

친환경 데이터 센터 서버실
데이터 센터

과제 데이터센터의 에너지 요구 사항 증가

데이터 센터는 디지털 인프라에서 가장 많은 에너지를 소비하는 곳 중 하나입니다. 클라우드 서비스, IoT, 5G, AI로 인한 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 증가하면서 전력 소모량과 에너지 비용이 증가하는 동시에 탄소 배출량을 줄여야 한다는 압박도 커지고 있습니다. 동시에 운영자는 지역 에너지원과 지능형 스토리지 솔루션 등을 통해 안정적인 전력 공급을 보장하고 복원력을 높이며 공공 그리드에 대한 의존도를 줄여야 합니다. 또한 효율적인 에너지 관리는 다운타임을 최소화하고 비용을 절감하며 지속 가능성 목표를 달성하는 데 매우 중요합니다. 따라서 친환경 데이터센터에는 지속 가능하고 경제적인 운영을 위한 새로운 개념이 필요하며, 한 가지 접근 방식은 직류 그리드로 전환하는 것입니다.

서버룸

이미 여러 위원회에서 데이터 센터에서 직류 사용을 연구하고 있습니다. 작동 안정성을 위해서는 적합한 DC 호환 구성 요소를 선택하는 것이 중요합니다. 당사는 이미 이를 위한 혁신적인 기술로 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 표준과 모범 사례가 빠르게 개발되고 있으며, 이는 이 기술의 중요성이 점점 커지고 있다는 신호입니다. DC 인프라에 대한 투자는 장기적으로 더 높은 효율성, 더 낮은 손실, 재생 에너지의 더 나은 통합을 통해 성과를 거둘 수 있습니다. 지금 DC에 투자하는 것은 데이터센터 전원 공급 장치의 미래를 적극적으로 만들어가는 것을 의미합니다.

DC 기술은 데이터센터의 보다 환경 친화적이고 효율적인 미래를 위한 길을 열어가고 있습니다. 이러한 혁신적인 접근 방식을 통해 지속 가능하고 환경 친화적인 성장을 보장할 수 있습니다.

Tobias Lüke - Phoenix Contact, DC 전원 그리드 애플리케이션 전문가
토비아스 뤼케, 피닉스컨택트의 DC 전원 그리드 애플리케이션 전문가
데이터 센터의 서버실

솔루션 데이터 센터를 위한 효율적인 전원 공급 장치

데이터 센터에서 DC 전원 그리드를 사용하면 PV 시스템 및 배터리 에너지 저장 시스템과 같은 에너지원을 서버 및 냉각 시스템과 같은 부하에 직접 연결하여 변환 손실을 줄일 수 있습니다. 대부분의 기존 AC/DC 및 DC/AC 변환 포인트는 더 이상 필요하지 않습니다. 이는 에너지 효율을 높이고 열 발생을 줄입니다. 관련 에너지 절감은 운영 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.
또한 DC 전원 그리드는 그리드 안정성을 향상시킵니다. 발전기, 스토리지 시스템, 부하를 직접 연결하면 전압 변동을 더 잘 분산하고 피크 부하를 완화할 수 있습니다. 이는 공공 전력망의 부하를 줄일 뿐만 아니라 데이터센터의 페일 세이프 성능을 향상시킵니다.

데이터 센터의 DC 전원 그리드 애플리케이션

직류 그리드는 지능형 부하 관리 및 재생 에너지와 결합하여 그린 데이터 센터를 위한 견고하고 확장 가능하며 경제적인 에너지 인프라를 구축합니다. 효율성과 가용성에 대한 높은 요구 사항을 충족하는 데 완벽한 솔루션입니다. 오픈 컴퓨트 프로젝트+(OCP)에서 개발 중인 개방형 하드웨어 표준은 데이터센터 부하를 DC 전원 그리드에 통합하는 작업을 상당히 간소화합니다. 인터페이스, 랙 아키텍처, 전원 공급장치의 표준화를 통해 OCP 시스템을 DC 전원 그리드에 원활하게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 에너지 입력부터 부하까지 엔드투엔드 직류 아키텍처를 구축하여 운영 비용을 절감하고 시스템 안정성을 높일 수 있습니다.

데이터 센터의 직류 솔루션

All Electric Society Factory와 같은 프로젝트에서 입증된 피닉스컨택트의 DC 전원 그리드용 솔루션은 데이터 센터의 DC 아키텍처에도 적합합니다. 여기에는 AC-DC 고전압 변환을 위한 랙 장착형 전원 모듈, 보조 DC 전압을 위한 QUINT POWER DIN 레일 전원 공급 장치, 안전한 스위칭 및 보호를 위한 CONTACTRON ELR HDC 회로 차단기, 아크 프리 핫 플러깅을 위한 ArcZero 커넥터, 에너지 모니터링을 위한 EMpro 미터 및 스마트 RTU, 유틸리티 규모 저장 시스템 통합을 위한 BPC 배터리 커넥터가 포함됩니다. 이러한 구성 요소를 함께 사용하면 효율적이고 안전하며 확장 가능한 DC 전력 분배를 통해 변환 손실을 줄이고 재생 에너지와 배터리를 데이터센터에 쉽게 통합할 수 있습니다.

데이터 센터에서 DC 전원 그리드의 장점

  • 변환 손실 감소로 인한 에너지 효율 향상
  • 재생 에너지와 스토리지 시스템의 더 나은 통합
  • 탄소 배출량 및 운영 비용 절감
  • 효율적인 전력 분배로 인한 발열 감소
  • 퍼블릭 그리드로부터의 독립성 강화
무료 웨비나
DC 전원 그리드: 개념에서 현실로

공장의 DC 전원 그리드는 이미 현실이 되었습니다. 이 웨비나에서는 실제 사례를 통해 DC 기술이 산업의 지속 가능성을 높이는 방법에 대해 알아봅니다. DC 전원 그리드의 기본 사항 외에도 이러한 그리드의 기술적 구현에 대한 심층적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.

웨비나로 이동하기
All Electric Society Factory의 DC 기반 저전압 배전

데이터 센터의 DC 전원 그리드용 제품

지속적인 개발, 컨트롤 캐비닛을 위한 공간 절약형 설계, 직류 전류에 대한 보호, 통신 솔루션

연락처

직접 DC 그리드를 개발하여 보다 지속 가능한 미래를 함께 만들어갑시다.

피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
DC 그리드 실현을 지원하고 제품 및 솔루션에 대해 조언해 드리겠습니다.