지금 3D로 경험하기
CHARX power basic 30 kW 고속 충전 모듈은 AC/DC 컨버터 및 DC/DC 컨버터로 제공됩니다. 전기 자동차 충전을 위한 안정적인 전원 공급을 위해 이 모듈을 충전소에 직접 설치할 수 있습니다. 전원 모듈은 모든 유럽 안전 및 EMC 표준을 충족합니다.
19인치 표준 치수와 푸쉬 잠금 및 T-LOX 빠른 연결 기술은 빠른 설치 및 서비스를 보장합니다.
당사의 고효율 CHARX power basic과 CHARX power distribute 분배 모듈은 DC 충전 인프라의 비용 효율적인 운영을 가능하게 합니다. 모듈식 19″ 시스템은 고출력 충전(HPC)까지 충전 전원을 확장할 수 있으며 고속 충전소의 설정과 유지보수를 크게 간소화합니다.
CHARX power basic, DC 충전소 설치용 고속 충전 모듈, 19" 랙 마운팅, 입력: 3상, 출력: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
CHARX power distribute, DC 충전소 설정용 AC 분배 장치(PDU), 19" 랙 마운팅, 출력: 400 V AC...480 V AC / 54 A, 6 A
CHARX power basic, DC 충전소 설치용 고속 충전 모듈, 19" 랙 마운팅, 출력: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
CHARX power basic, CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW 모듈용 시스템 컨트롤 캐비닛
CHARX power basic, DC 충전소 설치용 고속 충전 모듈, 랙 마운팅, 입력: 3상, 출력: 200 V DC...920 V DC / 125 A. DC 전원 모듈을 작동하려면 해당 시스템 컨트롤 캐비닛 CHARX PS-CAB/4x87.5KW(주문 번호 1165442)가 필요합니다.. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
CHARX power advanced, DC 충전소 설치용 고속 충전 모듈, 19" 랙 마운팅, 입력: 3상, 출력: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
표준 19인치 포맷의 CHARX 시스템은 충전 전류를 분배, 변환 및 제어하기 위한 여러 조정된 모듈로 구성됩니다. 새로운 분배 모듈인 CHARX power distribute, 새로운 제어 모듈인 CHARX control integrated와 전원 모듈인 CHARX power basic을 모든 충전 상황에 맞게 결합할 수 있습니다.
DIN 레일 컴포넌트를 사용한 기존의 조립 방식과 비교하여 모듈형 설정은 DC 충전 스테이션의 복잡성을 크게 줄이고 모듈을 빠르게 설치하고 교체할 수 있도록 합니다.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 30 kW DC/DC 모듈 | 30 kW AC/DC 모듈 | 87.5 kW AC/DC 모듈 | |
| 마운팅 타입 | 19인치 랙 마운팅 | 19인치 랙 마운팅 | 별도로 제공되는 시스템 캐비닛에 마운팅 |
| 출력 전류 | 100 A | 100 A | 125 A |
| 효율성 | >95% | >95% | >97% |
| 표준 | DIN EN 61851-21-2, 클래스 B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 | DIN EN 61851-21-2, 클래스 B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 | DIN EN 61851-21-2, 클래스 A IEC 61851-23:2014 |
| 전기 절연 | |||
| 치수(H x W x D) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (19인치 표준 랙 장치 3개) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (19인치 표준 랙 장치 3개) | 536 mm x 222 mm x 600 mm |
| 제품으로 이동하기 | 제품으로 이동하기 | 제품으로 이동하기 |
CHARX power basic 30 kW 고속 충전 모듈은 AC/DC 컨버터 및 DC/DC 컨버터로 제공됩니다. 전기 자동차 충전을 위한 안정적인 전원 공급을 위해 이 모듈을 충전소에 직접 설치할 수 있습니다. 전원 모듈은 모든 유럽 안전 및 EMC 표준을 충족합니다.
19인치 표준 치수와 푸쉬 잠금 및 T-LOX 빠른 연결 기술은 빠른 설치 및 서비스를 보장합니다.
|
|
|
|---|---|
| AC 분배 모듈 | |
| 마운팅 타입 | 19인치 랙 마운팅 |
| 통합 보호 기능 | 서지 보호, 미니어처 회로 차단기, 과열 방지 |
| AC 입력 | 3 x 232 A, 400 V ... 480 V |
| AC 출력 | 각각 3 x 63 A의 출력 5개, 3 x 6 A의 출력 1개 |
| 표준 | IEC 61851-1:2017 |
| 치수(H x W x D) | 483 mm x 134 mm x 550 mm(19인치 표준 랙 장치 3개) |
| 제품으로 이동하기 |
분배 모듈인 CHARX power distribute는 19인치 충전 스테이션의 모든 컴포넌트에 전원을 공급합니다. 들어오는 AC 주전압은 최대 5개의 전원 모듈로 분배될 수 있습니다. 또한 제어 모듈에 전원을 공급합니다.
통합 서지 보호, 통합 회로 차단기 및 과열 보호 기능을 통해 다운스트림 모듈 및 전선의 안전을 최대한 보장합니다.
19인치 랙 마운팅용 모듈형 CHARX 시스템을 사용하면 사전 구성 시 및 교체 옵션으로 최대 5개의 30 kW 모듈을 상호 연결하여 필요에 따라 충전 전력을 30 kW에서 150 kW까지 확장할 수 있습니다.
모듈은 충전 전류의 전체 분배, 변환 및 제어를 통합합니다.
CHARX power 모듈은 다양한 적용 분야에 사용할 수 있습니다. 다른 무엇보다도 충전소에 통합할 수 있습니다.
그러나 DC 산업 분야 애플리케이션을 위한 버퍼 배터리 충전이나 건설 현장에 필요한 모바일 배터리 컨테이너 충전과 같은 다른 영역에서도 사용할 수 있습니다.
모든 모듈은 방출 등급 B를 준수하므로 도시 환경에서의 사용에도 문제가 되지 않습니다. 또한 AC/DC 모듈은 기존의 3상 연결(32 A)에서도 사용할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 빠른 연결 기술과 확립된 19인치 표준 크기를 통해 모듈을 빠르게 설치하고 교체할 수 있습니다.
피닉스컨택트가 개발한 푸쉬-인 빠른 연결 기술과 현대적인 T-LOX 니-레버(knee-lever) 연결을 사용하면 피복이 제거되었거나 페럴 처리된 전선의 끝을 사용하여 간단하고 직접적으로 전선을 연결할 수 있습니다.
두 기술 모두 추가의 공구를 사용하지 않고도 연결이 가능합니다. 이 기술들은 데이터, 신호 및 전력의 안정적인 전송을 위해 설계되었습니다.