피닉스컨택트의 효율적인 랙 마운트용 전원 전자 장치 시스템은 높은 수준의 투자 보호를 제공합니다. 이 시스템을 사용하면 전기 차량의 고속 충전을 위한 DC 충전 인프라를 비용 효율적으로 운영할 수 있습니다. 확장 가능한 모듈형 시스템은 높은 전압과 전류를 사용한 DC 충전에 최적화되어 있습니다. 각 시스템 캐비닛은 최대 360 kW의 충전 전원을 제공할 수 있습니다.
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW
-
DC 전원 모듈
1232243
CHARX power basic, DC 충전소 설치용 고속 충전 모듈, 19" 랙 마운팅, 입력: 3상, 출력: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
TÜV SÜD Type tested
승인 ID: B 029429 0017 Rev.01TÜV Rheinland
승인 ID: CU 72213032 01EAC
승인 ID: RU*DE*01.B.02076/21EU-Type Examination Certificate
승인 ID: E8A 029429 0035 R.00EU-Type Examination Certificate
승인 ID: E8A 029429 0035 R.00TÜV Rheinland
승인 ID: CU 72213032 01EAC
승인 ID: RU*DE*01.B.85589/21EAC
승인 ID: RU*DE*01.B.85589/21TÜV SÜD Type tested
승인 ID: B 029429 0017 Rev.01EU-Type Examination Certificate
승인 ID: N8A 029429 0018 R.01EU-Type Examination Certificate
승인 ID: N8A 029429 0018 R.01호환 가능한 제품
이점
플러그 앤 플레이를 사용한 낮은 설치 비용 및 높은 수준의 효율성으로 인한 효율적인 작동
혁신적인 디자인 및 높은 전원 밀도를 통한 공간 절약
시스템 캐비닛의 유연한 조립 및 전원 모듈 연결을 통한 각 충전 지점의 확장 가능한 전원
여러 시스템 캐비닛을 함께 연결하여 메가와트 범위의 대규모 충전 시설을 운영