EEM-PM157-SLP - 측정 장치
1269236

연결 방법 스크류 연결
CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

직류 에너지 미터, 최대 1000 V / 650 A까지 직접 측정 가능, 프로그래밍 소프트웨어 및 DC 충전 컨트롤러에 대한 RS-485 인터페이스, 충전 케이블 손실 수정, 최대 +80°C의 작동 온도, 청구 목적으로 인증 획득. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

공간 절약, 최대 650 kW의 정확한 DC 직접 측정
변조 방지 전기 기계 및 펌웨어
넓은 온도 범위에서 높은 신뢰성 제공
간소화된 포인트-투-포인트 프로토콜을 통한 손쉬운 통합
e-mobility 충전 프로세스에 이상적