청구 목적의 EMpro AC 및 DC 에너지 미터

청구 목적의 에너지 미터

청구 목적의 에너지 미터를 사용하면 비용 센터별 에너지 데이터 청구가 가능합니다. MID 인증을 받은 EMpro AC 에너지 미터는 전류, 전압, 역률, 정격 전력 및 4개 사분면의 에너지 값과 같은 모든 중요한 전기적 파라미터를 기록합니다. EMpro DC 에너지 미터는 최대 650 A/1,000 V DC의 전류와 전압을 직접 측정할 수 있습니다. 측정 데이터는 표준 통신 인터페이스를 통해 제공됩니다.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1269236
EEM-PM157-SLP - 측정 장치
EEM-PM157-SLP - 측정 장치
1269236

직류 에너지 미터, 최대 1000 V / 650 A까지 직접 측정 가능, 프로그래밍 소프트웨어 및 DC 충전 컨트롤러에 대한 RS-485 인터페이스, 충전 케이블 손실 수정, 최대 +80 C의 작동 온도, 청구 목적으로 인증 획득

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674511
EEM-XM357 - 측정 장치
EEM-XM357 - 측정 장치
1674511

3상 에너지 미터, 최대 100 A AC에서 직접 측정 사용, Modbus/RTU 인터페이스, 2개의 펄스 출력, 4개의 요금(Modbus를 통해), 최대 +70°C의 작동 온도, MID(측정 기구 지침)에 따라 인증됨

Go to Product Detail Page for item 1744495
MM-EE-EEM-EM357 - 측정 장치
MM-EE-EEM-EM357 - 측정 장치
1744495

삼상 에너지 미터, 최대 480 V / 100 A의 네트워크에서 직접 측정을 사용한 유효 전력 측정용, RS-485 인터페이스 및 2개의 펄스 출력 있음, 최대 +70°C의 작동 온도, MID 측정 기구 지침에 따라 인증됨

Go to Product Detail Page for item 1219095
EEM-DM357-70 - 측정 장치
EEM-DM357-70 - 측정 장치
1219095

3상 에너지 미터, 최대 500 V/63 A의 네트워크에서 직접 측정을 사용한 액티브 전원 측정용, S0 출력, 디지털 입력, 최대 +70 °C의 작동 온도 및 RS-485 인터페이스 있음, MID 지침에 따라 인증됨

Go to Product Detail Page for item 2908578
EEM-EM355 - 측정 장치
EEM-EM355 - 측정 장치
2908578

3상 전원 미터, 최대 500 V의 네트워크에서 변류기 측정 1 A/5 A를 사용한 액티브 전원 측정용, S0 출력, 디지털 입력 및 RS-485 인터페이스 있음, MID 지침에 따라 인증됨

Go to Product Detail Page for item 1311985
EEM-EM357-EE - 측정 장치
EEM-EM357-EE - 측정 장치
1311985

이 장치는 480 V / 100 A를 초과하지 않는 전원 그리드에서 직접 측정을 사용한 액티브 전원 측정에 적합한 디지털 3상 전기 에너지 측정 장치이며 2개의 펄스 출력, RS-485 인터페이스 및 최대 +70°C의 작동 온도를 특징으로 하고 MID 지침에 따라 인증되었습니다.

신제품

보정법(calibration law) 인증을 받은 DIN 레일의 DC 에너지 미터

보정법 인증을 받은 DC 에너지 미터

충전 인프라용으로 설계

매우 컴팩트한 크기의 EMpro DC 에너지 미터는 최대 650 A/1,000 V DC의 전류와 전압을 공간 절약형 방식으로 직접 측정할 수 있습니다. 입증된 RS-485 인터페이스 및 보정법(calibration law) 인증을 받아 충전 인프라의 청구 목적에 이상적입니다.

주요 기능

  • 최대 650 A/1,000 V DC 측정
  • 정밀도 클래스 B(EN 50470-3)
  • 치수: 107.2 mm x 116 mm x 67 mm
  • 작동 온도: -40°C … +80°C
  • OCMF 데이터 포맷의 SLIP 인터페이스
  • 케이블 손실 보정
  • VDE-AR-E-2418-3-100 준수

이점

  • 공간 절약형 설계로 컨버터 없이 DC 직접 측정
  • +80°C의 최대 허용 작동 온도로 인한 높은 신뢰성
  • 표준화된 e-모빌리티 데이터 형식을 갖춘 단순화된 포인트-투-포인트 프로토콜
  • 청구 목적을 위한 보정법(calibration law) 인증
  • CHARX DC 충전 컨트롤러와 함께 사용하기에 적합

청구 목적의 EMpro 에너지 미터

청구 목적의 EMpro 에너지 미터의 비교

EMpro DC 에너지 미터
EMpro AC 에너지 미터
EMpro DC 에너지 미터

EMpro AC 에너지 미터

최대 입력 전류 최대 650 A DC까지 직접 측정 직접 측정: 45 A AC(1상), 100 A AC(3상)
. 변류기: 1 A / 5 A AC (3-상)
입력 전압 범위 1,000 V DC 1-상: 1 x 184 V ... 276 V
. 3-상: 3 x 173 V ... 480 V (Ph/Ph) / 100 V ... 276 V (Ph/N)
통신 프로토콜 SLIP(Serial Line Internet Protocol) Modbus/TCP
. Modbus/RTU

청구 목적의 EMpro DC 에너지 미터


보정법(calibration law) 인증을 받은 EMpro DC 에너지 미터

공간 절약형 EMpro DC 에너지 미터는 청구를 위해 최대 650 A/1,000 V DC의 전류와 전압을 직접 측정할 수 있습니다. OCMF 포맷의 데이터를 사용한 변조 방지 설계와 보정 로그는 충전 인프라에 이상적입니다.

이점

  • 공간 절약형, 최대 650 kW의 정확한 DC 직접 측정
  • 변조 방지 전자 기계 및 펌웨어로 인해 청구 목적에 이상적
  • -40 - +80°C의 확장된 온도 범위로 인한 높은 안정성
  • 표준화된 데이터 통신을 통한 간소화된 포인트-투-포인트 프로토콜로 인한 간편한 통합
  • OCMF 데이터 형식, 보정 로그 및 CHARX DC 충전 컨트롤러와의 상호 작용으로 e-mobility 충전 프로세스에 이상적

EMpro DC 에너지 미터 - 자세한 이점

최대 650 kW의 DC 측정 및 정밀도 클래스에 대한 아이콘이 있는 EMpro DC 에너지 미터
청구 목적 및 암호화에 대한 아이콘이 있는 EMpro DC 에너지 미터
작동 온도 범위에 대한 아이콘이 있는 EMpro DC 에너지 미터
RJ12 및 SLIP 프로토콜에 대한 아이콘이 있는 EMpro DC 에너지 미터
DC 충전 프로세스의 토폴로지
최대 650 kW의 DC 측정 및 정밀도 클래스에 대한 아이콘이 있는 EMpro DC 에너지 미터

EMpro DC 에너지 미터는 정밀도 클래스 C(EN 50470-4)에 따라 최대 200 kW의 전력을 측정하고, 정밀도 클래스 B(EN 50470-3)에 따라 최대 650 kW의 전력을 측정합니다.
측정은 션트를 통해 직접 수행되며, 버전에 따라 양방향으로도 수행됩니다. 컴팩트한 크기로 인해 애플리케이션의 소중한 공간을 절약할 수 있습니다.

청구 목적 및 암호화에 대한 아이콘이 있는 EMpro DC 에너지 미터

EMpro DC 에너지 미터는 kWh 기반 청구 시스템에서 사용할 수 있도록 해당 인증을 받았습니다.
변조 방지 하드웨어 및 펌웨어 설계를 통해 무단 액세스로부터 보호합니다.
또한, 청구에 영향을 미치는 모든 이벤트는 보정 로그에 기록됩니다.

작동 온도 범위에 대한 아이콘이 있는 EMpro DC 에너지 미터

EMpro DC 에너지 미터는 확장된 작동 온도 범위에서 높은 안정성을 제공합니다.
이 제품은 컴팩트한 디자인에도 불구하고 효율적인 방열을 보장하며 최대 +80°C의 온도에서 최대 650 kW DC 전력에 적합합니다.
-40°C의 매우 낮은 온도에서도 아무런 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

RJ12 및 SLIP 프로토콜에 대한 아이콘이 있는 EMpro DC 에너지 미터

단순화된 SLIP 프로토콜(Serial Line Internet Protocol)을 사용하는 통합 RS-485 인터페이스를 통해 측정 데이터를 상위 레벨의 제어 시스템에 전달할 수 있습니다.
다양한 용도로 사용할 수 있는 RJ12 커넥터는 여러 대의 DC 에너지 미터를 직렬로 연결할 수 있기 때문에 케이블 배선 작업을 줄여줍니다.

DC 충전 프로세스의 토폴로지

충전 과정을 영구적으로 추적할 수 있도록 에너지 데이터가 저장됩니다. 또한 케이블 저항 조정과 같은 모든 청구 관련 이벤트가 보정 로그에 기록됩니다.
보안 상태가 확인된 최종 장치에 OCMF 형식으로 청구 관련 데이터를 전송합니다.
CHARX DC 충전 컨트롤러, EMpro DC 미터 및 기타 피닉스컨택트의 제품으로 구성된 통합 네트워크 솔루션의 이점을 누리십시오.

청구 목적의 EMpro AC 에너지 미터


EMpro AC 에너지 미터

EN 50470에 따른 MID 인증을 받은 EMpro 에너지 미터는 비용 센터별 에너지 데이터 청구와 같은 보조 계량이 가능합니다.
이 측정 장치는 전류, 전압, 역률, 전력, 에너지 값 등의 주요 전기적 파라미터를 4개 사분면 모두에 기록합니다. 이는 유효 및 무효 에너지 피드-인 및 드로잉에 대한 정보를 제공합니다.
데이터는 기존의 통신 인터페이스를 통해 에너지 관리 시스템과 같은 상위 레벨의 제어 시스템으로 전달됩니다.

이점

  • M-Bus, Modbus/RTU 또는 Modbus/TCP 인터페이스를 통한 손쉬운 버스 및 네트워크 연결
  • 폭 17.5 mm 또는 72 mm에 불과한 DIN 레일의 좁은 폭
  • 최대 40 A AC 또는 80 A AC를 측정하는 직류용 버전을 사용한 시간 및 비용 절감
  • Ethernet 기반 장치를 사용한 원격 데이터 액세스, 저장 및 내보내기

EMpro AC 에너지 미터 – 자세한 이점

변류기 입력, 직접 측정 및 온도 범위에 대한 아이콘이 있는 EMpro AC 에너지 미터 마케팅 모티브
확대된 디스플레이로 EMpro AC 에너지 미터 측면의 인쇄 보기
네트워크 케이블과 Modbus/RTU, Modbus/TCP 및 S0 인터페이스에 대한 아이콘이 있는 에너지 미터
동일한 Modbus 레지스터에 대한 아이콘이 있는 EMpro AC 에너지 미터 및 EMpro 다기능 에너지 측정 장치
조명 디스플레이가 있는 EMpro AC 에너지 미터
변류기 입력, 직접 측정 및 온도 범위에 대한 아이콘이 있는 EMpro AC 에너지 미터 마케팅 모티브

EMpro AC 에너지 미터는 단상 2선, 3상 3선, 3상 4선 애플리케이션을 지원하며 직접 측정 또는 변류기 버전으로 제공됩니다.
-40°C - +70°C의 전체 온도 범위에서 최대 100 A AC의 전류를 직접 측정할 수 있습니다. 변류기를 통한 측정 입력은 1 A 또는 5 A 변류기에 맞게 구성될 수 있으며, 이를 통해 변압기 비율을 파라미터화할 수 있습니다.

확대된 디스플레이로 EMpro AC 에너지 미터 측면의 인쇄 보기

외부 인증 기관에서 MID 인증을 받은 정밀한 장치가 높은 수준의 확실성을 제공합니다.
유럽 측정 기구 지침 2014/32/EU(MID)는 IEC 62053-21 클래스 2, 1, 0.5에 따라 정밀도 클래스 A, B, C를 구분합니다.
EMpro AC 에너지 미터는 정밀도 클래스 C 또는 0.5를 충족하며 상업 및 산업 부문의 높은 요구 사항에 적합합니다.

네트워크 케이블과 Modbus/RTU, Modbus/TCP 및 S0 인터페이스에 대한 아이콘이 있는 에너지 미터

에너지 미터를 설치하면 Modbus/RTU나 Modbus/TCP와 같은 일반적인 통신 프로토콜을 통해 서로를 네트워크로 연결하고, 에너지 데이터 관리 시스템과 직접 통신할 수 있습니다. 이를 통해 오랜 시간을 들이지 않고 현장에서 빠르게 직접 확인할 수 있도록 합니다.
대부분의 경우 4개 사분면 모두에서 에너지 값이 관찰됩니다.
특정 애플리케이션 요구 사항에 따라 어떤 프로토콜이 적합한지 결정됩니다.

동일한 Modbus 레지스터에 대한 아이콘이 있는 EMpro AC 에너지 미터 및 EMpro 다기능 에너지 측정 장치

다양한 유형의 측정 장치가 여러 애플리케이션에서 사용됩니다. 다기능 에너지 측정 장치는 피드-인 시 측정에 사용되며, MID 인증을 받은 에너지 미터는 요금 청구에 사용됩니다.
에너지 측정과 관련하여, 에너지 미터의 Modbus 레지스터는 EMpro 다기능 에너지 측정 장치에 기반하기 때문에 피닉스컨택트 제품은 기본적으로 동일한 방식으로 작동합니다. 이렇게 하면 프로그래밍 작업이 줄어들고 궁극적으로 추가 비용도 절감됩니다.

조명 디스플레이가 있는 EMpro AC 에너지 미터

EN 50470-1에 따라 의도된 사용 조건 하에서 데이터를 쉽게 읽고 내보낼 수 있어야 합니다.
디스플레이 페이지를 통해 제공되는 모든 전기적 특성 값과 구성 파라미터는 EMpro AC 에너지 미터의 백라이트 LCD 디스플레이에 표시됩니다.
다른 구성 파라미터는 통신 인터페이스를 통해 구성할 수 있습니다.
전면의 기계식 버튼 4개는 데이터 제어와 프로그래밍에 사용됩니다.

청구 목적의 EMpro 에너지 미터 적용 예제


대화형 이미지 맵: AC 및 DC 에너지 미터의 적용 예제
필요에 따라 에너지를 저장하고 끌어오십시오.
태양광 전력, 풍력 발전 등에서 생산된 잉여 전력을 배터리 저장 시스템에 일시적으로 저장했다가 필요할 때 사용할 수 있습니다. 저장 컨테이너는 작은 공간에서도 많은 전력을 제공하며, 인텔리전트 배터리 제어 시스템을 통해 빠르게 충전하고 방전할 수 있습니다. 에너지 미터는 충전 및 방전 과정을 모니터링하고 전력 공급과 소비를 구분합니다.
주차장의 충전 인프라 및 부하 관리
일반적으로 11 - 22 kW의 AC 충전 전력과 50 kW 이상의 DC 충전 전력이 설치됩니다. 준공공 장소의 경우 전기차는 최대 22 kW AC로 장시간 충전할 수 있습니다. 충전 시간을 단축하기 위해 50kW DC 이상의 충전 지점이 제공됩니다. 에너지 모니터링은 그리드 부하를 측정합니다. 충전 컨트롤러는 부하 관리를 위한 데이터를 사용하여 연결된 부하를 최적으로 활용하고 과부하를 방지합니다.
기차역에서 개별 청구
예를 들면, 기차역 운영자와 쇼핑 및 케이터링 시설을 운영하는 다른 소유자 간의 모든 에너지 소비는 일반 소비(조명, 에스컬레이터, HVAC 애플리케이션), 개별 소비(베이커리, 레스토랑, 스낵바) 및 교통 수단(예: 전기 포인트 난방 시스템)을 기준으로 MID를 준수하여 청구되어야 합니다. 측정 장치는 일반적으로 fieldbus 인터페이스를 통해 에너지 데이터 관리 시스템에 연결되기 때문에 현장에서 직접 확인할 필요가 없습니다.
임대 아파트의 소비량 모니터링
주택이나 아파트 거주자는 언제든지 자신이 얼마나 많은 에너지를 소비했는지 알 수 있어야 합니다. 충전소에는 얼마나 많은 전기 에너지가 필요합니까? 그렇지 않으면 얼마나 많은 에너지가 필요합니까? 중간 미터라고도 하는 직렬로 설치된 에너지 미터는 분배 박스에 영구적으로 설치되어 개별 구역의 에너지 소비량을 기록합니다.
공공 건물의 에너지 관리
공공 시설에서는 증가하는 에너지 비용, 부족한 예산, 기후 보호로 인해 효율적인 에너지 사용이 요구되고 있습니다. 다양한 건물과 에너지 상황은 에너지 관리를 복잡하게 만듭니다. 측정 기구 지침 2014/32/EU에 따른 청구 목적의 에너지 미터를 이용한 디지털화된 에너지 모니터링, 측정 장치 및 소프트웨어는 이상적인 솔루션을 제공합니다.
호텔, 상점 및 레스토랑의 개별 청구
건물은 점점 더 복잡해지고 있으며 호텔 운영자, 투숙객, 호텔 내 외부 케이터링 서비스업체는 모두 개별적으로 청구서를 받아야 합니다. 지하주차장 내 충전소의 소비량을 파악하고, 자체 태양열 전지에서 생산된 전기를 구별해야 합니다. 외부 케이터링 서비스에 의한 소비도 고려해야 합니다. MID 2014/32/EU에 따른 에너지 미터는 세법에 따른 청구에 사용됩니다.
E-mobility 인프라의 충전 프로세스 관리
충전 인프라의 확충에 따라 11 - 22 kW의 AC 충전 전력과 50 kW 이상의 DC 충전 전력이 설치됩니다. 공공 충전소는 빠르게 여행을 계속할 수 있도록 높은 충전 전력으로 차량을 신속하게 충전할 수 있어야 합니다. 빠른 충전은 50 kW부터 시작하며 150 kW DC부터 시작하는 고출력 충전(HPC)(HPC)이 포함됩니다. 에너지 모니터링 시스템은 그리드 부하를 측정하고, 충전 컨트롤러는 이러한 데이터를 사용하여 부하를 관리하고, 연결된 부하를 최적으로 활용하며 과부하를 방지합니다.
산업 기업의 생산 기계
생산 현장에는 조명, 모터 등 작은 부하부터 사출 성형기와 같은 큰 부하까지 다양한 부하가 존재합니다. 상태 모니터링은 에너지 효율성을 높이고 탄소 발자국을 개선합니다. 대부분의 경우 4개 사분면 모두에서 에너지 값이 관찰됩니다. 앞으로 에너지 효율을 높일 수 있는 DC 그리드를 사용하는 것이 목표입니다.
데이터 센터의 투명성
데이터 센터는 IT 구성 요소를 중단 없이 공급하고 이중화를 통해 생산성을 보장합니다. 여기에는 복잡한 전원 공급 시스템, UPS 시스템, 그리드 백업 시스템이 사용됩니다. 데이터 볼륨이 증가함에 따라 비용 센터 관리에도 높은 가용성이 필요합니다. 측정 기구 지침 2014/32/EU에 따른 에너지 미터는 투명성을 높이며 청구 관련 업무에 사용됩니다.
공항에서 개별 청구
공항 운영자와 상점, 레스토랑, 사무실, 호텔 등과 같은 다양한 시설 간의 모든 에너지 소비는 MID에 따라 청구되어야 하며, 여기에는 일반 소비(조명, 에스컬레이터, HVAC 애플리케이션, 수하물 처리, 활주로 조명)부터 개별 소비(레스토랑, 사무실)까지 포함됩니다. 청구 관련 데이터는 신속하게 처리되어야 하며 Ethernet 인터페이스를 통해 제공되어야 합니다.
인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스

손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 및 측정 기술 포트폴리오는 에너지 데이터 측정과 관련하여 사용자의 작업을 크게 줄여줍니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

브로셔
에너지 모니터링 브로셔