Emalytics 빌딩 관리 소프트웨어의 스크린샷이 있는 빌딩 컨트롤러

Niagara Framework ®를 위한 자동화 기술

빌딩 기능 모니터링, 제어 및 최적화에 적합한 자동화 기술에 대해 알아보세요. 제어 장치, 빌딩 관리 시스템, 클라우드 분석 소프트웨어로 구성된 종합적인 포트폴리오를 활용하십시오.

신제품

실내 자동화용 컨트롤러

실내 자동화용 컨트롤러

다수의 유연한 I/O 채널

REG 형식의 Catan 제품군 모듈형 컨트롤러는 다기능 I/O 채널로 인해 유연하게 사용할 수 있습니다. 다양한 확장 모듈은 SPE(Single Pair Ethernet)를 통해 네트워크에 연결됩니다. 플러그-인 디스플레이를 사용하여 시운전 및 유지 관리 작업을 지원할 수 있습니다.

주요 기능

  • 컴팩트 REG 설계
  • 룸 오토메이션에 최적화된 I/O 채널
  • 통합 3-포트 Ethernet 스위치
  • SPE를 통한 최대 16개의 I/O 모듈 연결
  • Ethernet, RS-485, USB 기반 멀티 프로토콜 지원
  • Emalytics 및 Niagara 프레임워크를 통한 엔지니어링

이점

  • 매우 유연한 I/O 구성으로 인한 공간 및 비용 절감
  • 로컬 작동을 위한 플러그-인 디스플레이를 사용한 시운전 및 유지 관리 지원
  • 고성능 확장 버스를 사용한 분산 설치
  • IoT 애플리케이션용 인터페이스
  • 디자인에 고려된 C2C(Cradle to Cradle) 지속 가능성 라벨

빌딩 제어 및 확장 모듈


빌딩 제어

룸 및 빌딩 자동화용 컨트롤러

기존 빌딩 또는 신축 빌딩의 디지털화를 위한 제어 장치에 대해 알아보십시오. 룸 자동화 분야의 주요 시스템과 혁신적 기술의 지속 가능한 시스템 통합에 대해 자세히 알아보십시오.

빌딩 관리 시스템(BMS)


Emalytics 스크린샷

빌딩 자동화를 위한 관리 시스템

Niagara Framework® 기반의 Emalytics 빌딩 관리 시스템을 사용하여 공장, 시스템 및 사업 분야를 지능적으로 네트워크화하고 종합적으로 평가하는 방법에 대해 알아보십시오.

데이터 기반 빌딩 운영
피닉스컨택트의 클라우드 솔루션을 사용한 손쉬운 빌딩 디지털화

피닉스컨택트의 스마트 빌딩 클라우드를 사용하면 운영 비용을 크게 절감하고, 빌딩 효율성을 높이고, 시스템 측면에서 유연성을 유지할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 솔루션에 대해 알아보기
태블릿을 통한 빌딩 제어의 작동