세이프티 릴레이 모듈을 사용하여 머신과 시스템에서 세이프티 기능을 안정적으로 구현할 수 있습니다. 이 모듈은 비상 정지 버튼, 라이트 그리드 및 안전 도어 스위치의 신호를 모니터링하고 필요한 경우 안전 상태를 시작합니다. PSR 제품군은 고정형 또는 구성 가능한 세이프티 기능이 있는 세이프티 릴레이, 제로 스피드 및 오버 스피드 세이프티 릴레이, 안전 커플링 릴레이 등으로 구성됩니다.
추가 정보안전하지 않은 스위칭 릴레이를 사용하면 여러 스위칭 싸이클 후 금속 접점이 함께 용접될 수 있습니다. 이 경우 기계 운전자가 비상 정지 푸쉬 버튼을 누르면 기계가 정지하지 않습니다. 결과적으로 안전하지 않은 상태가 됩니다. 이로 인해 운전자가 부상을 입거나 기계가 손상될 수 있습니다.
세이프티 릴레이 모듈에 설치된 릴레이는 EN 50205에 따른 force-guided 접점이 있는 릴레이 기술을 기반으로 하며 기계 및 시스템의 기능을 안정적으로 모니터링합니다. 이중화 구조로 인해 기계 운전자는 항상 안전한 상태가 보장됩니다.
국내 및 국제 규범 및 표준은 위험한 기계 및 시스템에서 안전하지 않은 릴레이를 사용하는 것을 금지합니다. 대신 관련 세이프티 표준 및 규범에 따라 인증된 세이프티 릴레이 모듈을 여기에서 사용해야 합니다.
세이프티 릴레이 모듈은 다음과 같이 기계나 시스템에서 약간의 세이프티 기능 및 로직 동작만 구현하면 되는 경우에 적합합니다.
Force-guided 접점이 있는 릴레이
통합 모니터링 기능이 있는 세이프티 릴레이 모듈에서 강제 유도 속성은 결함 탐지에 사용됩니다. 따라서 접점 용접과 같은 심각한 결함을 안정적으로 탐지하고 높은 수준의 세이프티를 보장할 수 있습니다.
어떻게 작동합니까?
기본 릴레이의 N/O 및 N/C 접점은 강제 유도를 통해 서로 기계적으로 연결됩니다. 따라서 N/O 및 N/C 접점이 동시에 닫히지 않습니다. 적절한 회로와 함께 개방 오류가 안정적으로 탐지됩니다. 이는 사람과 기계를 최대한 안전하게 보호하는 가장 안정적인 방법입니다.
피닉스컨택트의 모든 세이프티 릴레이 모듈은 EN ISO 13849에 따른 최대 성능 레벨 e 또는 IEC 61508에 따른 최대 SIL 3까지 TÜV 인증을 받았습니다.
세이프티 릴레이 모듈은 세이프티 기능의 로직 부분을 구성하는 하위 시스템이므로 새로운 세이프티 요구 사항을 준수해야 합니다. 인증 과정에서는 스위칭 장치의 다음 특징이 검사, 평가 및 검증됩니다.
PSR 세이프티 릴레이 모듈의 이점 개요