지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

비상 정지 스위치

비상 정지 스위치

피닉스컨택트의 TÜV 인증 비상 정지 스위치를 사용하면 비상 시에 기계 또는 시스템을 안전한 상태로 즉시 전환할 수 있습니다. 비상 정지 또는 비상 끄기 기능이 있는 피닉스컨택트의 제어 장치는 EN ISO 13850 및 EN 60204-1에 따른 애플리케이션에 적합합니다. 표준 애플리케이션을 위한 즉시 사용 가능한 솔루션 중에서 선택하거나 요구 사항에 맞는 고유한 비상 정지 솔루션을 구성하십시오.

이점

  • 조명이 있는 활성 또는 비활성 상태 인디케이터를 통해 작업 안전 개선
  • 컬러 코딩된 스위칭 위치 인디케이터를 통한 신속한 현장 진단
  • 비상 정지 접점 모듈을 통한 자체 모니터링으로 설치 오류 방지
조명이 있는 상태 인디케이터가 장착된 비상 정지 스위치

조명이 있는 활성/비활성 상태 인디케이터

작업 안전 개선

기계와 시스템의 설계가 점점 더 모듈화되고 있습니다. 모든 기계 및 시스템 부품이 영구적으로 작동하는 것은 아닙니다. 위험 발생 시 활성 및 비활성 비상 정지 장치를 안정적으로 구별할 수 있도록 조명이 있는 버튼을 EN ISO 13850 표준에 따라 사용할 수 있습니다.

기계 부품이 현재 작동 중이면 활성 비상 정지 버튼의 조명이 켜집니다. 기계 부품이 현재 연결되어 있지 않으면 비상 정지 버튼의 조명이 켜지지 않습니다. 따라서 버튼은 비활성 상태이며 활성 비상 정지 또는 비상 스위치 오프로 시각적으로 인식되지 않습니다.

컬러 스위칭 위치 인디케이터가 장착된 작동시키지 않은 비상 정지 스위치

작동시키지 않은 스위치를 식별하는 컬러 스위칭 위치 인디케이터

신속한 현장 진단

대규모 시스템과 같이 복잡하고 넓은 장소에서 유효한 비상 정지 스위치를 찾는 것은 쉽지 않은 일이며 때로 매우 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 신속한 현장 진단을 위해 피닉스컨택트의 모든 비상 정지 제어 장치에는 컬러 스위칭 위치 인디케이터가 장착되어 있습니다. 작동하지 않은 스위치를 한 눈에 구별할 수 있습니다.

자체 모니터링 접점 모듈이 있는 모듈형 비상 정지 스위치

자체 모니터링 접점 모듈이 있는 모듈형 비상 정지 스위치

설치 오류 방지

자체 모니터링 비상 정지 접점 모듈을 모듈형 비상 정지 장치에 장착하십시오. 이 모듈은 비상 정지 스위치를 설치할 때 접점 모듈과 액추에이터 사이에 오류 또는 손상이 발생할 경우 자동으로 기계를 안전한 상태로 설정합니다. 올바르게 설치되면 평소와 같이 기계를 시운전할 수 있습니다.

따라서 자체 모니터링 접점 모듈은 필요할 때마다 시스템이 안정적으로 종료되거나 꺼지도록 보장합니다.

즉시 사용 가능한 비상 정지 솔루션의 제품 포트폴리오

즉시 사용 가능한 비상 정지 솔루션 포트폴리오

표준 애플리케이션을 위한 즉시 사용 가능한 솔루션

사전 조립된 스위치를 사용하여 비상 정지 장치를 빠르고 쉽게 설치하십시오.

피닉스컨택트의 포트폴리오는 고객이 원하는 제품을 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 합니다. 필드, 작업자 패널 또는 기계 컨트롤 캐비닛에 솔루션을 직접 설치하십시오. 비상 정지 버튼은 5핀 M12 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 설치를 옵션으로 사용할 수 있습니다.

모듈형 비상 정지 시스템의 가능한 조합

모듈형 비상 정지 시스템의 가능한 조합

개별 애플리케이션을 위한 모듈형 시스템

피닉스컨택트의 모듈형 비상 정지 제어 장치는 고객의 요구 사항에 적합한 비용 효율적인 맞춤형 세이프티 솔루션을 제공합니다.

필요에 따라 액추에이터, 모듈 홀더 및 접점 모듈을 결합하십시오. 요청에 따라 높은 수준의 안전을 위해 조명이 있는 잠금 방지 칼라와 같은 추가 기능을 통합할 수 있습니다.

모듈형 비상 정지 시스템의 연결 예

모듈형 비상 정지 시스템

추가 정보

비상 정지와 비상 스위치 오프의 차이점은 무엇입니까?

비상 정지 기능은 작업자에게 임박한 위험이 발생할 경우 가능한 빨리 기계를 종료하는 데 사용됩니다. 비상 정지 명령은 기계적 회전과 같은 위험한 움직임을 기계가 수행하지 못하도록 합니다.

비상 스위치 오프 기능은 전기 에너지 측면에서도 중요합니다. 비상 스위치 오프 장비는 즉시 시스템의 전원을 차단하여 작업자를 감전과 같은 위험으로부터 보호합니다.

비상 정지와 비상 스위치 오프는 어떻게 작동합니까?

비상 정지 또는 비상 스위치 오프는 수동으로 눌러 작동합니다. 빨간색 버튼은 작동 시 제자리에 고정되며 수동으로만 다시 해제할 수 있습니다. 따라서 위험이 제거될 때까지 시스템이 안전한 상태로 유지됩니다.