피닉스컨택트 비상 정지 스위치는 세이프티 기능이 있는 전기 기계적 스위칭 장치입니다. 이 장치는 신체 부상 및 재산 피해를 방지하거나 최소화하기 위해 기계 및 시스템을 안전하게 종료 또는 중지하기 위해 사용됩니다. 포트폴리오에는 모듈형 시스템과 사전 구성된 솔루션이 포함됩니다. 모듈형 비상 정지 스위치는 다음 컴포넌트로 구성됩니다. - PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 액추에이터 - PSR-ESS-ACC-CB1-C... 모듈 홀더 - PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC 또는 PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC 안전 접점 모듈 필요한 경우 추가 접점 모듈을 결합할 수 있습니다.
PSR-ESS-M0-H110
-
액추에이터
1221757
모듈형 비상 정지 스위치용의 잠금 방지 칼라가 있는 액추에이터, 모듈 홀더 및 접점 모듈과 기능 장치로 결합용, 패널 설치, 베요넷 잠금 장치
제품의 세부 정보
UL Listed
승인 ID: E140324cUL Listed
승인 ID: E140324Functional Safety
승인 ID: B 029429 0031 Rev01호환 가능한 제품
이점
모듈형 시스템을 통해 개별 애플리케이션을 위한 효율적인 솔루션 제공
베요넷 잠금 장치로 공구 없이 액추에이터와 연결 가능
컬러 코딩된 스위칭 위치 인디케이터를 통한 신속한 현장 진단