PLC(컨트롤러) 및 I/O - 인텔리전트 자동화

PLC(컨트롤러) 및 I/O

광범위한 Ethernet 네트워크를 위한 시스템 또는 원격 I/O 스테이션으로 사용되는 IP20 및 IP65/IP67 보호 수준의 적절한 PLC(컨트롤러) 및 I/O를 찾아보십시오. IEC  61131-3 또는 고급 언어로 프로그래밍하고 시스템이 미래에 안전하도록 보장하십시오. 예를 들어, PLCnext Technology를 통해 인공 지능과 같은 최신 트렌드를 구현하거나 태양광 산업의 지속 가능한 솔루션을 스마트 솔루션으로 전환할 수 있습니다.

미래 지향적 솔루션

지속적으로 변화하는 자동화 환경 비즈니스와 기술 시스템의 디지털화, 네트워킹, 세계화로 인해 새로운 시장 요구이 나타나고 있습니다. 미래 지향적 자동화 시스템의 제조업체는 고객에게 현대적인 IoT 애플리케이션의 표준을 충족할 수 있는 능력을 제공할 준비가 되어 있어야 합니다. 피닉스컨택트는 미래 지향적인 PLC, I/O 시스템 및 PLC 소프트웨어를 제공합니다. 컴포넌트부터 완벽한 시스템까지 컨트롤 캐비닛 및 필드 설치에서 사용하기 위한 다양한 제품이 제공됩니다. 시스템을 위한 전문적인 자동화: 분산된 용수 공급에서부터 자동차 산업의 매우 복잡한 도색 라인에 이르는 다양한 산업 분야를 위한 솔루션입니다.

SPS 산업 박람회의 피닉스컨택트

SPS 2026에서 피닉스컨택트를 방문하십시오.

11월 24일부터 26일까지 9번 홀 310번 부스를 방문하고, 개방형 생태계, 산업용 AI 및 전체적 보안이 어떻게 산업 자동화의 미래 지속 가능성을 보장하는지 알아보십시오.

신제품

Virtual PLCnext Control 로고

Virtual PLCnext Control

효율적이고 유연한 제어 솔루션

Virtual PLCnext Control은 자동화 분야에 큰 확장성, 유연성 및 비용 효율성을 제공합니다. 이 제품은 OCI 컨테이너의 소프트웨어로서 원활한 통합을 가능하게 하고, OT와 IT 보안을 결합하며, 제어 솔루션의 하드웨어 독립성을 높여줍니다.

주요 기능

  • 개방형 PLCnext Technology Ecosystem에 기반한 시스템 아키텍처
  • C++, C#, Matlab과 같은 고급 언어를 사용한 IEC 61131-3에 따른 프로그래밍
  • PROFINET 컨트롤러 및/또는 장치
  • 웹 기반 관리를 사용한 구성
  • OCI 컨테이너의 Virtual PLCnext Control

이점

  • 개방형 PLCnext Technology 아키텍처를 갖춘 소프트웨어 기반 제어 시스템
  • 물리적 시설개량 없이도 손쉬운 확장 및 새로운 요구 사항에 대한 유연한 대응 가능
  • 데이터 기반 애플리케이션을 위한 IT 시스템, 클라우드 서비스 및 IIoT 플랫폼에 직접 연결
  • 특별한 하드웨어가 필요 없기 때문에 비용을 최소화할 수 있음
  • 컨테이너 기반 기술을 통한 최고 수준의 사이버 보안

PLCnext Technology 에코시스템

PLCnext Technology – 자동화 개념의 향상

IT 및 OT 세계를 연결하는 PLCnext Technology IIoT 및 Industry 4.0에 적합해진 애플리케이션

PLCnext Technology는 개방형 하드웨어, 모듈형 엔지니어링 소프트웨어, 글로벌 커뮤니티 및 디지털 소프트웨어 마켓플레이스로 구성된 산업 자동화를 위한 에코시스템입니다. 디지털화와 세계화로 인해 산업 자동화에 대한 새로운 요구 사항이 제기되고 있습니다. 개방형 자동화 시스템의 정밀한 맞춤형 설계는 유연한 모듈형 확장만큼 중요합니다.

IEC61131-3에 따른 표준 PLC 프로그래밍 외에도 병렬 프로그래밍과 C/C++, C# 및 MATLAB® Simulink®와 같은 프로그래밍 언어의 실시간 조합도 PLCnext Control을 통해 가능합니다. 무료 기본 버전의 PLCnext Engineer를 사용하여 애플리케이션 개발 과정을 신속하게 수행하십시오. 또는 친숙한 프로그래밍 환경을 사용하십시오.

간단한 클라우드 통합, 오픈 소스 소프트웨어를 사용할 수 있는 옵션 및 지속적으로 성장하는 PLCnext 커뮤니티의 전문 지식을 바탕으로 새로운 형태의 협업이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다. 결과적으로 생성된 솔루션 앱, 소프트웨어 모듈, 런타임 시스템 및 기능 확장은 PLCnext Store에서 제공되며 애플리케이션을 만들 때 획기적인 시간 및 비용 절약을 보장합니다. 따라서 PLCnext Technology는 현대적인 자동화 과제에 이상적인 에코시스템이 될 수 있습니다.

제어 기술

PLC, PLC 확장, I/O 시스템 및 PLCnext Technology용 소프트웨어

제어 기술

PLC, 기능형 PLC 확장 모듈, I/O 시스템 및 소프트웨어로 구성된 피닉스컨택트의 광범위한 제어 기술 포트폴리오를 사용하여 PLCnext Technology로 시스템을 IIoT 및 Industry 4.0에 대비하십시오. 개방형 에코시스템이 독점 시스템의 제약 없이 자동화 프로젝트를 구현할 수 있게 합니다. 오픈 소스 코드와 앱을 통합하거나 클라우드 연결을 통해 PLCnext Control과 네트워크화하십시오.

PLCnext Technology를 사용하면 검증된 소프트웨어 도구에 기반하여 병렬 프로그래밍이 가능합니다. 여기에는 Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® 및 PLCnext Engineer가 포함되며 기존 프로그램 코드의 자유로운 선택적 통합도 포함됩니다. 예를 들면, IEC 61131-3에 따른 기능을 C/C++, C# 또는 MATLAB® Simulink®의 루틴과 자유롭게 결합하고 이러한 기능을 병합하여 완전한 시스템을 만들 수 있습니다.

피닉스컨택트는 이를 위해 IP20 보호 등급의 확장 가능한 PLC를 제공합니다. 이 제품군은 소규모 애플리케이션을 위한 모듈형 컨트롤러에서 중앙에서 관리되는 고성능 컨트롤러와 PC 기반 에지 장치를 포함하여 고객의 프로젝트에 적합한 솔루션을 제공합니다. 모듈형 컨트롤러는 스테이션 설계 시 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 광범위한 I/O 포트폴리오에서 선택하거나 왼쪽에 기능 모듈을 추가하여 컨트롤러의 기능을 확장하십시오. 오픈 Linux 코어를 사용하여 OPC UA, TSN 및 5G와 같은 새로운 기술을 통합할 수도 있습니다. 따라서 PLCnext Control은 고객이 높은 수준의 미래 경쟁력을 확보할 수 있도록 합니다.

그림 Virtual PLCnext Control

하드웨어 독립적이고 확장 가능한 Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: 유연하고 비용 효율적인 산업 자동화의 미래

새로운 Virtual PLCnext Control 제품 포트폴리오는 최신 산업 자동화를 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 이 기술을 사용하면 물리적 장치에서 제어 작업을 추상화하고 고성능 컴퓨터 아키텍처에서 실행하여 유연성, 확장성 및 비용 효율성을 얻을 수 있습니다. Virtual PLCnext Control은 OCI 컨테이너 형태의 소프트웨어 코드 패키지로, 하드웨어 기반 PLCnext Control에서 사용했던 익숙한 기능과 함께 운영 및 프로그래밍 옵션을 갖춘 친숙한 환경을 제공합니다. 이 솔루션을 사용하면 기존 시스템에 원활하게 통합하고 OT와 IT 보안을 결합할 수 있으며, 여러 PLC 인스턴스를 통합하여 비용을 최적화할 수 있습니다. 간편한 유지 관리 및 업데이트는 물론이고 다양한 하드웨어 플랫폼 간에 애플리케이션을 원활하게 이동할 수 있는 기능을 제공하는 Virtual PLCnext Control은 산업 자동화를 위한 미래 지향적이고 비용 효율적인 솔루션입니다.

E-paper
PLCnext Technology E-paper

PLCnext Technology에 관한 대화형 e-페이퍼를 살펴보고 사용 사례, 3D 하드웨어 렌더링, 그리고 이 생태계를 구성하는 4가지 요소에 대한 정보를 확인하십시오.

온라인 스토어에서 제공하는 추가 링크, 동영상 및 콘텐츠를 통해 PLCnext Technology 세계에 대해 더 자세히 알아보십시오.

E-paper로 이동하기
PLCnext Technology E-paper
원격 I/O 시스템

컨트롤 캐비닛 및 필드 설치용 Axioline 제품군 원격 I/O 시스템

컨트롤 캐비닛 및 필드 설치용 원격 I/O 시스템

컨트롤 캐비닛용이면서 특히 빠른 데이터 통신을 위해 제공되는 광범위한 원격 I/O 시스템 중에서 선택하십시오. SafetyBridge 기술을 통해 세이프티 애플리케이션을 PROFIsafe 모듈 등과 함께 구현하거나 세이프티 컨트롤러 없이 구현하십시오. 피닉스컨택트의 I/O 시스템을 피닉스컨택트 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러와 완벽하게 결합할 수 있습니다.

컨트롤 캐비닛이 없는 분산된 자동화의 경우 높은 수준의 기능을 가진블록 설계나 혹독한 산업 환경을 위한 매우 견고한 설계가 적용된 I/O 모듈을 사용할 수 있습니다. IO-Link 마스터 및 해당 IO-Link 장치와 함께 디지털 I/O를 사용하여 애플리케이션의 기능 범위를 확장할 수 있습니다.

충전 인프라용 컨트롤러

E-mobility 충전 인프라용 컨트롤러

CHARX control AC 및 DC 충전 컨트롤러는 네트워크화된 충전소를 위한 인텔리전스를 제공합니다. 확장성, 완전한 연결성, 유연한 구성 및 통합 부하 관리 덕분에 가정용 충전소에서 주차장에 이르기까지 개인, 민영 및 공영 충전 지점에 적합합니다.

DIN 레일에 장착된 플러그-인 디스플레이 및 확장 모듈이 있는 빌딩 컨트롤러

빌딩 자동화용 컨트롤러

일반적인 애플리케이션과 복잡한 통합 프로젝트 모두에 적합한 피닉스컨택트의 종합적인 빌딩 컨트롤러 제품군에 대해 알아보십시오. 검증된 시스템은 다양한 빌딩 자동화 작업을 위한 안정적이고 유연한 기반을 제공하며, 개방형 PLCnext 기술에 기반한 차세대 컨트롤러는 더욱 자유로운 활용성, 최첨단 연결성 및 포괄적인 미래 보장성을 제공합니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 다양한 통신 프로토콜을 지원하고, 높은 I/O 밀도를 통한 컴팩트한 설치를 가능하게 하며, IoT 및 스마트 빌딩 아키텍처에 손쉽게 통합될 수 있습니다. 따라서 프로젝트의 개별 요구 사항에 완벽하게 맞춤화된 강력하고 적응력이 뛰어난 플랫폼을 보유하게 됩니다.