CHARX control modular – 충전소 및 가정용 충전기용 AC 충전 컨트롤러

충전소 및 가정 충전소용 AC 충전 컨트롤러

확장 가능한 CHARX control modular 모드 3 충전 컨트롤러는 스마트 충전 인프라의 핵심입니다. 오픈 Linux 플랫폼은 섹터 커플링, 고객별 IoT 애플리케이션 및 스마트 서비스를 가능하게 합니다. 정기적인 무료 업데이트를 통해 사이버 보안을 보장하고 양방향 충전 및 PnC(Plug and Charge)와 같은 새로운 기능을 제공합니다. 보정법의 간편한 구현과 전문적인 지원 서비스를 통해 더욱 완벽한 솔루션을 제공합니다.

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3100 - AC충전 컨트롤러
1139012

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), 셀룰러 통신(4G/2G), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3000 - AC충전 컨트롤러
1139022

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3050 - AC충전 컨트롤러
1139018

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 1139034
CHARX SEC-1000 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-1000 - AC충전 컨트롤러
1139034

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, IEC 61851-1, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 인터페이스: CHARX control modular 시스템 버스, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3150 - AC충전 컨트롤러
1138965

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), 셀룰러 통신(4G/2G), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이점

  • 법적 확실성과 사이버 위험에 대한 최대한의 보호
  • 청구, 부하 관리 및 스마트 그리드를 위한 미래 지향적인 연결성
  • 복잡한 변환 과정이 없는 비용 효율적인 확장성
  • 장기적인 호환성과 업데이트 기능을 통한 투자 보호
  • 브랜드 인지도 및 고객 경험을 위한 최고의 유연성

인터페이스, 기능 및 확장성

CHARX control modular AC 충전 컨트롤러용 휴대폰 앱

스마트폰을 통한 빠른 시운전 사전 지식 없이 현장에서 직접 수행

AC 충전 컨트롤러용 구성 앱을 사용하면 가정용 충전기 및 충전소는 물론이고 심지어 전체 충전 시설도 그 어느 때보다 손쉽게 시운전하고 구성할 수 있습니다. 전기 기술자는 스마트폰에서 EVSE 컨트롤러의 주요 설정을 단계별로 안내받기 때문에 사전 지식이 없이도 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 오류 없는 시운전: 전문 지식 및 교육이 필요 없는 단계별 진행
  • 여러 개의 충전 지점 설치: 서버 컨트롤러를 통한 중앙 집중 방식 관리 및 시간 절약
  • 실용적 도움: 자동 충전 지점의 이름 지정 및 부하 관리 설정
  • 특히 높은 보안성: 비밀번호 로그인으로 민감한 데이터와 설정 보호
  • 고객의 부가가치: 현장에서 간편하고 빠른 설치로 생산성 향상
플러그 앤 플레이 방식 및 보정법을 준수하는 요금 청구에 대한 준비가 완료된 CHARX control modular

플러그 앤 차지 및 보정법 정기적인 무료 소프트웨어 업데이트로 최신 기능 제공

Hubject 인증을 통한 플러그 앤 차지

  • 충전 시 시간 절약 및 편의성 향상 - 앱이나 충전 카드가 필요 없음
  • 상호 운용성을 보장하는 Hubject 인증 - 자체 인증이 필요 없음
  • ISO 15118-2 지원을 통한 AFIR 규정 준수로 EU 전역에 걸친 손쉬운 배포
  • 변조 및 오용으로부터 보호하는 ISO 15118-2에 따른 암호화
  • 소프트웨어 버전 1.9에 포함

간소화된 보정법 개념

  • 대폭 단축된 충전 솔루션 인증 절차
  • 교정 법칙 솔루션의 유연한 설계를 위해 다양한 에너지 측정기 중에서 선택 가능
  • 이후 업데이트 시 인증서가 손실되지 않기 때문에 비용이 많이 드는 재인증이 필요 없음
  • 소프트웨어 버전 1.8에 포함
섹터 커플링을 가능하게 하는 CHARX control modular 충전 컨트롤러

스마트하고 지속 가능한 충전 인프라를 위한 충전 컨트롤러 IoT 애플리케이션, 스마트 서비스 및 섹터 커플링을 위한 대비

전원 그리드, 빌딩, 로컬 발전기, 충전소 및 전기 차량과 같은 다양한 부문과 이해 관계자를 서로 연결하는 것이 e-mobility의 미래를 위해 점점 더 중요해지고 있습니다.

따라서 소통은 재생 에너지를 기반으로 하는 지속 가능하고 통합된 e-mobility 인프라 구축의 핵심 요소입니다. 여기에는 예를 들어, 전기 차량을 스마트 그리드 또는 스마트 홈에 통합, 효율적이고 사용자 친화적인 비즈니스 프로세스, 충전 시설 운영자를 위한 장치 및 패치 관리 등이 포함됩니다.

이러한 모든 서비스에는 다양한 프로토콜을 기반으로 한 보안 통신이 필요합니다. 차세대 컨트롤러인 CHARX control modular, 오픈 Linux 플랫폼, 그리고 피닉스컨택트의 애플리케이션 전문 지식을 통해 이러한 도전에 완벽하게 대비할 수 있습니다.

컨트롤러 클래스 비교 모든 특징 및 기능 개요

컴팩트 1000 클래스
스마트 3000 클래스
컴팩트 1000 클래스

스마트 3000 클래스

폭 18.8mm 37.6mm
가능한 작동 모드 독립형, 클라이언트 독립형, 클라이언트, 서버(최대 48개 충전 지점 관리용)
충전 소켓/충전 케이블, 컨택터, RFID 리더, 에너지 미터, 잔류 전류 모니터링, 주 전원 고장 시 해제, 구성 가능한 I/O를 위한 인터페이스
OCMF 지원을 통한 보정법 준수 충전 ¹⁾
Linux 플랫폼, 웹 기반 관리, 동적 부하 관리, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
플러그 앤 차지 및 미래의 Vehicle-to-Grid(제품 버전별 선택 사항)를 위한 ISO 15118
4G/2G 셀룰러 통신(제품 버전별 선택 사항)
WLAN(USB 어댑터를 통해 옵션으로 추가 장착 가능)
제품 세부 정보 보기 제품 목록 보기

¹⁾ 클래스 1000은 클래스 3000과 결합된 경우에만 지원됩니다.

3D 보기

지금 3D로 경험하기

CHARX control modular 3150 AC 충전 컨트롤러를 자세히 살펴보십시오. 자유로운 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 자유롭게 볼 수 있습니다.

해당 액세서리 요구 사항에 맞게 추가 기능을 추가하십시오.

에너지 미터
RFID 리더
잔류 전류 모니터링
전원 공급
에너지 미터

RFID 리더

잔류 전류 모니터링

전원 공급

제품 목록 보기 제품 목록 보기 제품 목록 보기 제품 목록 보기

모든 애플리케이션을 위한 확장성 단일 가정용 충전기에서 48개 충전소가 있는 주차장까지

통신 연결이 없는 단일 가정용 충전기에 CHARX control modular 클래스 1000 충전 컨트롤러를 통합하는 예
예 1: 통신 연결이 없는 단일 가정용 충전기가 있는 간이 차고. 클래스 1000 컨트롤러에는 잔류 전류 감지 또는 전원 오류 발생 시 충전 커넥터 해제와 같은 단일 충전 지점에 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다. RFID 화이트 리스트에 사용자를 추가하여 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
스마트 시티의 무선 백엔드 연결을 통해 단일 충전 지점에 CHARX control modular 클래스 3150 충전 컨트롤러를 통합한 예
예 2: 스마트 시티의 무선 백엔드 연결을 갖춘 단일 충전 지점. 클래스 3150 컨트롤러를 사용하면 통합 4G 모뎀과 OCPP 프로토콜을 통해 충전 지점과 청구 시스템을 무선으로 연결할 수 있습니다. 컴팩트 설계로 인해 충전소를 가로등 등의 위치에 통합할 수 있습니다.
CHARX control modular 클래스 3100 및 클래스 1000 충전 컨트롤러를 백엔드 연결 및 회사 주차장 단자가 있는 이중 충전 지점 3개에 통합한 예
예 3: 3개의 이중 충전 지점과 백엔드 연결이 가능한 단자가 있는 회사 주차장. 클래스 3100 컨트롤러와 클래스 1000 컨트롤러로 구성된 이중 충전 스테이션이 각각 클래스 3000 컨트롤러와 클래스 1000 컨트롤러로 구성된 두 개의 하위 레벨 이중 충전 지점을 관리합니다. 터치 단자 및 백엔드 시스템은 클래스 3100 컨트롤러를 통해 연결됩니다.
48개의 충전 지점과 백엔드 연결이 있는 중앙 컨트롤 캐비닛이 있는 주차장에 CHARX control modular 클래스 3000 및 클래스 1000 충전 컨트롤러를 통합한 예
예 4: 48개의 충전 지점과 백엔드 연결이 있는 중앙 컨트롤 캐비닛이 있는 주차장. 1개의 클래스 3000 컨트롤러와 11개의 클래스 1000 컨트롤러가 DIN 레일 버스 커넥터를 통해 연결되어 12개의 충전 지점 클러스터를 형성합니다. 클래스 3000 컨트롤러는 동일한 구조의 추가 클러스터 3개를 관리하는 데 사용되며 이는 총 48개의 충전 지점을 의미합니다.

피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 질문에 대한 개인 연락 담당자

당사 제품 및 솔루션에 대한 모든 질문은

충전 인프라 프로젝트에 관해 조언해 드리겠습니다.

신제품

CHARX control modular AC 충전 컨트롤러용 소프트웨어 업데이트
스마트폰 앱을 통한 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러 시운전
CHARX control modular AC 충전 컨트롤러용 소프트웨어 업데이트

이제 OCPP 2.0.1을 지원하는 AC 충전 컨트롤러

컨트롤 캐비닛 제조

CHARX control modular 제품군의 AC 충전 컨트롤러는 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다. 소프트웨어 1.10 버전이 출시됨에 따라, OCPP 2.0.1을 탑재한 클래스 3000 컨트롤러는 향후 요구 사항의 기반이 될 업계 표준을 지원합니다.

주요 기능

  • 소프트웨어 버전: 1.10
  • OCPP 버전: 2.0.1
  • 핵심 기능에 집중한 제품군으로, 향후 릴리스에서 기능이 개선될 예정입니다.
  • 확장성 및 유지보수성 향상
  • 다양한 보안 패치
  • 제품 페이지를 통한 업데이트 파일 다운로드

이점

  • 향후 도입될 요구 사항을 지원하여 AC 충전 인프라를 미래에 대비하도록 하세요
  • 최신 OCPP 아키텍처 덕분에 확장성이 뛰어나고, 내구성이 뛰어나며, 유지보수가 용이합니다.
  • 사이버 보안 및 규제 요건 지원을 통한 보안 강화
  • 높은 상호운용성을 통해 백엔드 시스템과 원활하게 연동

AC 충전 컨트롤러용 모바일 앱

CHARX control modular의 간편한 구성

CHARX control modular AC 충전 컨트롤러를 위한 새로운 앱을 사용하면 그 어느 때보다 쉽게 충전소를 시운전하고 초기 설정할 수 있습니다. 전기 설치 기사는 전문적인 지식이 없는 경우에도 스마트폰 설정 과정을 단계별로 안내받아 작업을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

주요 기능

  • Android 및 Apple iOS에서 이용 가능
  • 인증 및 부하 관리 설정
  • 비밀번호로 보호되는 로그인
  • 애드혹 WLAN 또는 기존 네트워크를 통한 충전 컨트롤러 연결
  • 애드혹 WLAN 호환 USB 어댑터: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)

이점

  • 현대적이고 반응성이 뛰어난 디자인을 통한 직관적인 조작으로 현장에서 신속하게 설치 가능
  • 전문 지식이 없는 경우도 모든 설정에 대한 단계별 안내를 통해 원활한 시운전 가능
  • 비밀번호로 보호되는 로그인 기능을 통해 민감한 데이터와 설정에 대한 매우 높은 수준의 보안 제공
  • 설치업체와 제조업체 모두에게 시운전 간소화 및 생산성 향상의 추가적 이점 제공

플러그 앤 차지 기능이 있는 AC 충전 컨트롤러

업데이트를 통해 더욱 쉬워진 충전

CHARX control modular 제품군의 AC 충전 컨트롤러는 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다. CHARX SEC-3050 및 SEC-3150은 이제 소프트웨어 릴리스 1.9를 통해 충전 프로세스의 자동 인증 및 과금을 위한 플러그 앤 차지(Plug and Charge)를 지원합니다.

주요 기능

  • 소프트웨어 버전: 1.9
  • Hubject 인증
  • ISO 15118-2 지원
  • OCPP 버전: 1.6J
  • 다양한 보안 패치
  • 제품 페이지를 통한 업데이트 파일 다운로드

이점

  • 앱과 충전 카드가 필요 없는 충전 프로세스의 자동 시작을 통한 시간 절약 및 편의성 향상
  • 차량 및 백엔드 시스템과의 상호 운용성을 보장하는 Hubject 인증 - 자체 인증 불필요
  • ISO 15118-2 지원을 통한 AFIR 규정 준수로 EU 전역에 충전 인프라를 손쉽게 배포
  • ISO 15118-2에 따른 암호화로 변조, 오용 및 무단 액세스 방지

기술 관련 FAQ CHARX control modular에 대해 자주 묻는 기술 질문과 답변

어떤 인터페이스와 프로토콜이 지원됩니까?
CHARX control modular은 Ethernet, WLAN(USB 어댑터), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT 및 REST-API와 같은 다양한 인터페이스를 제공합니다. 이를 통해 컨트롤러를 다양한 백엔드 시스템, 에너지 관리 시스템 및 IoT 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다.

설치 및 시운전은 얼마나 쉬운가요?
플러그 앤 플레이 모듈, 푸쉬-인 연결 기술 및 웹 기반 구성으로 인해 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. WLAN 기능을 사용하면 복잡한 케이블 연결 없이 무선으로 설치 및 유지 관리할 수 있습니다.

주변 기기와의 호환성은 어떻게 보장됩니까?
제어 장치는 다양한 에너지 미터(MID, 보정법 준수) 및 RFID/NFC 모듈, DC 잔류 전류 모니터링 장치와 같은 기타 주변 장치를 지원합니다. 모듈형 시스템 아키텍처를 통해 다양한 구성 요소를 손쉽게 통합하고 교체할 수 있습니다.

확장 옵션에는 어떤 것들이 있습니까?
CHARX control modular은 최대 48개의 충전 지점을 지능적으로 제어하고 관리하는 데 사용할 수 있습니다. 이 시스템 아키텍처는 단일 EV 충전기에서 대규모 충전소에 이르기까지 유연하게 확장할 수 있도록 설계되었습니다.

국제 표준은(미래 포준 포함) 어떻게 준수합니까?
컨트롤러는 IEC 61851, ISO 15118 및 무선 장비 지침(RED)과 같은 최신 표준을 준수합니다. 또한 대체 연료 인프라 규정(AFIR) 및 사이버 복원력법(CRA)에 대한 대비가 되어 있습니다. 정기적이고 서명된 소프트웨어 업데이트는 새로운 규제 및 기술 요구 사항이 신속하게 구현되도록 보장합니다.

스마트 서비스 및 IoT 애플리케이션을 위한 기능이 있습니까?
네, 오픈 리눅스 플랫폼을 사용하여 고객 맞춤형 IoT 애플리케이션, 스마트 서비스 및 섹터 커플링의 개발 및 통합이 가능합니다. 이는 충전 인프라를 미래 환경에서도 사용할 수 있도록 개별적으로 설계하고 확장할 수 있음을 의미합니다.

업데이트 및 운영 중 보안은 어떻게 보장됩니까?
업데이트는 RSA-PSS 서명과 SHA-512 해시로 보호됩니다. 컨트롤러는 역할 기반 액세스 제어, 첫 로그인 시 필수 비밀번호 변경, 무차별 대입 공격 방지 메커니즘을 갖추고 있습니다.

충전 지점 관리 시스템은 어떻게 작동합니까?
웹 기반 관리 대시보드를 통해 모든 충전 지점을 현장 또는 원격으로 편리하게 구성, 모니터링 및 유지 관리할 수 있습니다. 언제든지 상태 표시 및 오류 진단 기능을 사용할 수 있습니다.

상호 운용성은 어떻게 보장됩니까?
컨트롤러는 개방형 표준 및 프로토콜(OCPP, Modbus, MQTT, REST)을 지원함으로써 다양한 (제조사 독립적인) 백엔드 시스템, 에너지 미터 및 주변 장치와 호환됩니다.

CHARX control modular는 어떤 특별한 기능을 제공합니까?
오픈 Linux 플랫폼, 모듈형 하드웨어, 포괄적인 프로토콜 지원, 정기적인 보안 업데이트 및 간편한 확장성을 제공하는 CHARX control module은 모든 AC 충전 애플리케이션을 위한 유연하고 미래 지향적인 솔루션입니다.

충전 지점을 IT 및 에너지 관리 시스템에 안전하게 통합하려면 어떻게 해야 합니까?
피닉스컨택트의 AC 충전 컨트롤러는 OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST 등 다양한 인터페이스와 프로토콜을 지원합니다. 이를 통해 백엔드 시스템, 스마트 홈 시스템 및 빌딩 관리 시스템에 원활하게 통합할 수 있으며, 안전한 통신 및 선택적 VPN 연결도 지원합니다.

충전 인프라는 사이버 공격으로부터 어떻게 보호됩니까?
제어 시스템은 Security by Design(설계부터 보안) 원칙에 따라 개발되었습니다. 기본적으로 필요한 인터페이스만 활성화되며, 비밀번호는 안전하게 선택해야 하고 모든 연결은 암호화될 수 있습니다(예: TLS 또는 VPN을 통해). 여기에는 기본적으로 보안 업데이트 및 보안 관련 이벤트 로깅도 포함됩니다.

충전 지점을 원격으로 안전하게 모니터링하고 관리할 수 있습니까?
예, 통합된 암호화 OpenVPN 솔루션을 통해 안전한 원격 접속이 가능합니다. 이 기능은 필요할 때만 활성화되며(요청 시) 무단 액세스로부터 충전 인프라를 보호합니다. 이를 통해 원격으로 안전하고 효율적으로 유지 보수, 진단 및 업데이트를 수행할 수 있습니다.

부하 관리는 어떻게 작동하며 얼마나 유연합니까?
이 시스템은 사용 가능한 연결 부하를 지능적으로 그리고 위상별로 최대 48개의 충전 지점으로 분배합니다. 이 시스템은 새로운 차량을 인식하고, 동적 부하(예: PV 시스템 및 기타 부하)를 고려하며, 사용되지 않는 용량을 자동으로 전환시킵니다. 이는 모든 충전 과정이 최적으로 제어되고 그리드 연결 지점이 안정적으로 보호된다는 것을 의미합니다.

충전 지점은 기술적으로나 규제적으로 최신 상태를 어떻게 유지합니까?
정기적인 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 기능, 안전 표준 및 법적 요구 사항(예: ISO 15118, AFIR, 교정법)이 인증을 유지한 상태에서 신속하게 구현됩니다.

어떤 사용자 맞춤형 옵션이 있습니까?
컨트롤러는 작동 로직과 설계를 사용자 정의할 수 있도록 하는 유연한 기능 블록(예: 이벤트 동작)을 갖추고 있습니다.