CHARX control modular용 구성 앱 피닉스컨택트의 AC 충전 컨트롤러용 무료 구성 앱을 사용하면 가정용 충전기 및 충전소는 물론이고 심지어 전체 충전 시설도 그 어느 때보다 손쉽게 시운전하고 구성할 수 있습니다. 전기 기술자는 스마트폰에서 EVSE 컨트롤러의 주요 설정을 단계별로 안내받기 때문에 사전 지식이 없이도 작업을 수행할 수 있습니다.

CHARX control modular AC 충전 컨트롤러용 앱이 설치된 스마트폰

이점

  • 오류 없는 시운전: 전문 지식 및 교육이 필요 없는 단계별 진행

  • 여러 개의 충전 지점 설치: 서버 컨트롤러를 통한 중앙 집중 방식의 신속한 설치

  • 실용적 도움: 자동 충전 지점의 이름 지정 및 부하 관리 설정

  • 최고의 보안: 비밀번호 로그인으로 민감한 데이터와 설정 보호

  • 고객의 부가가치: 현장에서 간편하고 빠른 설치로 생산성 향상

앱에 대한 FAQ

CHARX control modular 구성 앱에 대해 자주 묻는 질문과 답변
CHARX control modular 구성 앱에 대해 자주 묻는 질문과 답변
CHARX control modular 구성 앱에 대해 자주 묻는 질문과 답변
CHARX control modular 구성 앱에 대해 자주 묻는 질문과 답변
CHARX control modular 구성 앱에 대해 자주 묻는 질문과 답변

이 앱은 CHARX control modular 제품군의 모든 EVSE 컨트롤러를 지원합니다.

  • CHARX SEC-3000 (품목 1139022)
  • CHARX SEC-3050 (품목 1139018)
  • CHARX SEC-3100 (품목 1139012)
  • CHARX SEC-3150 (품목 1138965)
  • CHARX SEC-1000(품목 번호 1139034)과 위의 컨트롤러 중 하나의 조합

CHARX control modular 구성 앱에 대해 자주 묻는 질문과 답변

이 앱을 사용하여 충전 지점을 시운전하는 데 일반적으로 필요한 충전 컨트롤러의 인증, 해제 모드 및 부하 관리와 같은 모든 기본 설정을 구성할 수 있습니다. 충전 지점의 이름을 지정하고 필요한 경우 부하 관리를 위한 파라미터를 자동으로 할당할 수 있습니다.

충전 컨트롤러의 통합 웹 기반 관리 기능을 통해 웹 브라우저에서 전문가 수준의 설정을 포함한 광범위한 구성을 수행할 수 있습니다.

CHARX control modular 구성 앱에 대해 자주 묻는 질문과 답변

스마트폰을 컨트롤러에 연결하는 방법은 두 가지입니다.

  • 애드혹 무선 LAN 연결을 사용하는 방법이 있습니다. 이를 위해서는 SparkLAN WUBT-239ACN(BT) WLAN USB 어댑터가 필요하며, 이 어댑터를 충전 컨트롤러의 USB-C 소켓에 연결해야 합니다. 어댑터 또는 동글은 시중에서 손쉽게 구할 수 있습니다.
  • WLAN을 통해 충전 컨트롤러가 유선(LAN) 또는 무선(WLAN)으로 연결된 기존 네트워크에 스마트폰을 연결하는 방법입니다.

CHARX control modular 구성 앱에 대해 자주 묻는 질문과 답변

네, 앱 사용은 안전하며 충전 컨트롤러의 민감한 데이터와 설정은 비밀번호로 보호되기 때문에 해커와 사이버 공격으로부터 안전합니다.

피닉스컨택트의 충전 컨트롤러는 보안 비밀번호에 대한 독일 연방 정보 보안청(BSI) 지침을 준수하도록 자동으로 보장하며 안전하지 않은 비밀번호는 허용하지 않습니다.

피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 질문에 대한 개인 연락 담당자

당사 제품 및 솔루션에 대한 모든 질문은

충전 인프라 프로젝트에 관해 조언해 드리겠습니다.
독일 노르트라인베스트팔렌주 시더슈발렌베르크에 위치한 피닉스컨택트 e-mobility 본사

피닉스컨택트 E-Mobility 신뢰할 수 있는 강력한 파트너

당사는 2013년 설립 이래 피닉스컨택트 그룹 내에서 e-mobility 충전 기술을 전문으로 담당해 왔습니다. 전 세계 약 800명의 직원과 33,200 m² 규모의 생산 시설을 갖춘 당사의 포트폴리오는 충전 인프라 확충과 다용도 차량 및 이동식 기계의 전기화를 위한 700여 종의 CHARX 제품으로 구성되어 있습니다.

CCS 고속 충전 기술의 선구자이자 공동 발명가로서, 그리고 수냉식 HPC 충전 케이블 분야의 시장 선도 기업이자 국제 표준화의 핵심 주체로서, 당사는 지속 가능한 모빌리티로의 글로벌 전환을 주도하고 있습니다. 당사의 사명은 고성능이고, 신뢰할 수 있으며, 네트워크로 연결되어 있고, 미래의 요구를 충족할 준비가 된 충전 기술을 개발하는 것입니다.