DIN 레일에 장착된 릴레이 및 무접점 릴레이

릴레이 및 무접점 릴레이

피닉스컨택트의 다양한 릴레이와 무접점 릴레이, 커플링 릴레이, 전자 기계식 릴레이, 타이머 릴레이, 통신 및 로직 모듈 제품에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트의 혁신적인 제품은 산업용 애플리케이션을 위한 최고의 신뢰성과 효율성을 제공합니다. 피닉스컨택트의 릴레이는 높은 스위칭 용량, 긴 서비스 수명 및 다양한 액세서리를 특징으로 합니다. 무접점 릴레이는 빠른 스위칭 시간을 제공하며 스위칭 빈도가 높은 애플리케이션에 이상적입니다. 로직 모듈은 애플리케이션에 적합한 유연한 제어 및 자동화 솔루션을 제공합니다. 통신 모듈을 사용하면 릴레이 시스템을 쉽고 유연하게 네트워크에 통합할 수 있습니다.

신제품

DIN 레일에 장착된 초소형 force-guided 릴레이 모듈
DIN 레일에 장착된 네트워크 지원 PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이 원격 릴레이 시스템

초소형 force-guided 릴레이 모듈

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 6-포지션

매우 컴팩트한 RIFLINE complete 릴레이 모듈은 6개의 force-guided 접점과 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 안정적으로 스위칭합니다. 입력 측의 플러그-인 브리지를 통한 A2 전위 분배와 애플리케이션에서 안정적인 피드백의 이점을 누리십시오.

주요 기능

  • 푸쉬-인 연결 기술
  • 단 20.9 mm의 전체 폭
  • 6-포지션, force-guided 릴레이가 있는 릴레이 모듈
  • 입력 측의 플러그-인 브리지를 통한 A2 전위 분배
  • 안정적인 피드백

이점

  • 공간 절약형 스위칭을 위한 20.9 mm에 불과한 폭
  • 6-포지션 릴레이로 더 많은 force-guided 접점 제공
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 릴레이 모듈의 빠르고 손쉬운 케이블링
  • 입력 측의 플러그-인 브리지를 사용한 간단한 전위 분배

네트워크 지원 원격 릴레이 시스템

컨트롤러에 대한 멀티 프로토콜 연결

유연한 채널 할당 기능이 있는 모듈형 원격 릴레이 시스템은 최대 56개의 IO 채널을 사용하는 간단한 애플리케이션에서 사용자를 지원합니다. 일반적으로 사용되는 제어 소프트웨어와의 호환성을 통해 높은 유연성과 직관적인 통합의 이점을 누릴 수 있습니다.

주요 기능

  • 멀티 프로토콜 연결: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • 장치 설명 파일을 통해 제어 시스템 소프트웨어에 간편하게 통합
  • PLC-INTERFACE 릴레이 및 아날로그 모듈과 호환
  • 온도 범위: -40°C ... +60°C
  • 최대 채널 수: 최대 56개 채널

이점

  • 분산형 컨트롤 박스의 채널 수가 소규모에서 중간 규모인 간단한 어플리케이션을 위한 유연한 채널 구성(DI, DO, AI, AO) 및 컴팩트한 디자인
  • 고성능 칩셋(PROFINET Class C 및 S2 이중화)이 장착된 혁신적인 네트워크 모듈을 통한 멀티 프로토콜 연결
  • 기존 제어 소프트웨어와의 호환성을 통해 제어 레벨에 직관적이고 빠르게 통합

DIN 레일에 장착된 PLC 로직 및 PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이

로직 및 통신 모듈 소규모에서 중간 규모의 채널을 사용하는 간단한 애플리케이션의 스위칭 및 제어

피닉스컨택트의 모듈형 로직 및 통신 모듈은 채널 수가 적거나 중간 정도인 간단한 애플리케이션에서 I/O 신호의 스위칭과 제어를 처리합니다. 로직 릴레이 시스템인 PLC 로직은 로직, 인터페이스 및 필드 레벨을 단일 컴팩트 솔루션으로 결합합니다. 분산형 애플리케이션의 경우, 모듈형 원격 릴레이 시스템인 PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이는 최대 56개의 I/O 채널을 갖춘 유연하고 공간 절약형 솔루션을 제공합니다. 릴레이를 네트워크에 손쉽게 통합하십시오.

 DIN 레일에 장착된 전기 기계식 릴레이, 무접점 릴레이

커플링 릴레이 모든 애플리케이션에 적합 - 신뢰성, 안전성 및 효율성

커플링 릴레이는 신뢰성, 안전성, 효율성이 매우 중요한 산업 자동화의 필수적인 구성 요소입니다. 플러그-인 버전 또는 컴플리트 모듈로 제공되는 다양한 무접점 릴레이와 기계적 릴레이 중에서 선택할 수 있습니다. 커플링 릴레이, force-guided 커플링 릴레이, 매우 컴팩트한 릴레이 모듈 및 Ex 영역용 릴레이도 높은 시스템 가용성을 달성하는 데 도움이 됩니다.

DIN 레일에 장착된 모니터링 릴레이

모니터링 릴레이 시스템 가용성 향상 및 다운타임 감소

모니터링 릴레이는 중요한 전기 및 물리 시스템 파라미터를 모니터링하기 위한 경제적인 솔루션입니다. EMD 모니터링 릴레이를 사용하여 과전압, 저전압, 과전류, 저전류, 위상 오류, 위상 시퀀스, 위상 비대칭, 역률, 유효 전력, 모터 권선 온도 및 충전 레벨을 모니터링할 수 있습니다.

DIN 레일에 장착된 타이머 릴레이

타이머 릴레이 완벽한 타이밍: 간단한 시간 시퀀스를 제어할 때 타이머 릴레이는 PLC를 대체하는 비용 효율적인 방법입니다.

피닉스컨택트의 타이머 릴레이를 사용하면 수 밀리초에서 수일 범위의 시간 제어 애플리케이션을 경제적으로 손쉽게 구현할 수 있습니다. 하우징 전면부의 작동 부픔을 통해 편리한 장치 설정의 이점을 누릴 수 있습니다. 플로팅 전환 접점 출력은 빠른 오류 표시와 선택적 종료를 보장합니다. 4개의 제품군 중에서 애플리케이션에 적합한 타이머 릴레이를 선택하십시오.