초슬림 디자인의 다기능 타이머 릴레이, 4개의 기능, 조정 가능한 시간 범위(0.1초 - 300분), 1개의 전환 접점, 푸쉬-인 연결 있음
타이머 릴레이
ETD 타이머 릴레이는 특히 간단한 시간 시퀀스를 제어하는 데 적합합니다. 하나의 조정 가능한 시간과 고정 기능이 있는 6 mm 타이머 릴레이는 공간 절약에 최적화 되어 있습니다. 빌딩용 설치 하우징과 머신/시스템의 대량 생산에 컴팩트 타이머 릴레이를 사용하십시오. 피닉스컨택트의 다기능 릴레이는 선택 가능한 시간 범위와 기능을 제공합니다.
초슬림 디자인의 다기능 타이머 릴레이, 4개의 기능, 조정 가능한 시간 범위(0.1초 - 300분), 1개의 전환 접점, 스크류 연결 있음
컴팩트 임펄스 인코더, 조정 가능한 펄스 및 일시 중지 시간(50 ms - 100 h), 다양한 파워 서플라이, 푸쉬-인 연결, 1개의 전환 접점 있음
다기능 타이머 릴레이, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC의 광범위한 공급, 14개 기능 있음, 2개의 조정 가능한 시간, 조정 가능한 시간 범위(10 ms ... 999 h:59 min), 2개 구성 가능, 암호 보호, 드라이 접점 지원, PNP 및 NPN 근접 스위치 입력, 2개의 PDT, 스크류 연결방식
4개의 기능 및 조정 가능한 시간 범위(50 ms - 1 h)가 있는 컴팩트 다기능 타이머 릴레이, 푸쉬-인 연결방식, 1개의 전환 접점
다기능 타이머 릴레이, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC의 광범위한 공급, 13개 기능 있음, 1개의 조정 가능한 시간, Ip 및 Ii 기능에 추가. 시간 범위 조정 가능(10 ms ... 999 h:59 min), 2개 구성 가능, 암호 보호, 드라이 접점 지원, PNP 및 NPN 근접 스위치 입력, 2개의 PDT, 플러그-인 연결.
다기능 타이머 릴레이, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC의 광범위한 공급, 13개 기능 있음, 1개의 조정 가능한 시간, Ip 및 Ii 기능에 추가. 시간 범위 조정 가능(10 ms ... 999 h:59 min), 2개 구성 가능, 암호 보호, 드라이 접점 지원, PNP 및 NPN 근접 스위치 입력, 2개의 PDT, 스크류 연결방식.
7개의 기능 및 조정 가능한 시간 범위(50 ms - 10 h)가 있는 다기능 타이머 릴레이, 공급 전압: 24 V DC ... 48 V DC/24 V DC ... 240 V AC, 1개의 전환 접점
4개의 기능 및 조정 가능한 시간 범위(50 ms - 1 h)가 있는 컴팩트 다기능 타이머 릴레이, 스크류 연결방식, 1개의 전환 접점
컴팩트 임펄스 인코더, 조정 가능한 펄스 및 일시 중지 시간(50 ms - 100 h), 광범위한 전원 공급 장치, 스크류 연결, 1개의 전환 접점 있음
스마트 및 다목적성: OLED 디스플레이 및 NFC 통신 기능이 있는 다기능 타이머 릴레이
MACX-TR 스마트 다기능 타이머 릴레이를 사용하여 정밀한 조정 및 손쉬운 조작의 이점을 누리십시오. OLED 디스플레이 및 푸쉬 버튼을 통해 타이머 프로세스를 손쉽고 안정적으로 제어할 수 있습니다.
스마트 타이어 릴레이의 이점
- OLED 디스플레이 및 푸쉬 버튼의 조합을 통해 장치에서 바로 손쉽게 조작
- 직관적인 시간 설정 - 계산 또는 검사가 필요하지 않음
- OLED 기술이 적용된 자세하고 읽기 쉬운 디스플레이
- 장치에서 직접 읽을 수 있는 정확한 시간 시퀀스
- NFC 및 스마트폰 앱을 통한 통신 옵션
슬림한 타이머 릴레이: 간단한 시간 제어 애플리케이션에 이상적임
하우징 폭이 6.2 mm에 불과한 타이머 릴레이 - 슬림하고 정밀함
하나의 조정 가능한 시간과 하나의 사전 정의된 고정 기능이 있는 초슬림 ETD-BL 타이머 릴레이는 간단한 시간 제어 애플리케이션을 위한 경제적인 공간 절약형 솔루션입니다.
또한 동일한 하우징으로 구성된 PLC-INTERFACE 시리즈의 초소형 릴레이에 편리하게 연결할 수 있습니다. 여기에서 플러그-인 브리지 및 시스템 케이블 연결을 통해 많은 시간이 절약됩니다.
슬림한 타이머 릴레이의 이점
- 기존 타이머 릴레이와 비교해 최대 70%의 공간 절약을 제공하는 6.2 mm의 슬림 디자인
- 조명 썸휠을 사용한 정밀하고 편리한 시간 설정
- 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 손쉬운 배선
- 플러그-인 브리지 및 시스템 케이블링을 사용한 빠른 설치
- COMPLETE line 시스템 제품군에 포함되는 슬림한 타이머 릴레이
컴팩트 타이머 릴레이: 대량 생산 및 빌딩 설치 애플리케이션에 적합
대량 생산 및 빌딩 설치에 적합 - 컴팩트 타이머 릴레이
컴팩트 설치 하우징의 ETD-BL 타이머 릴레이는 특히 빌딩 설치 애플리케이션과 머신 및 시스템의 대량 생산에 사용하기에 적합합니다.
컴팩트 타이머 릴레이의 이점
- 컴팩트 설치 설계로 이동형 및 분산된 시스템 컴포넌트에서도 공간 절약
- 다양한 기능을 통해 시간 제어 애플리케이션에서 광범위한 사용 가능
- 손쉬운 조작: 하우징 전면부에서 회전 스위치를 통해 편리하게 조정할 수 있는 시간 파라미터
- 광범위한 전원 공급 장치를 통해 전원이 공급되는 제품의 전세계적인 사용
- 푸쉬-인 기술을 사용한 공구가 필요 없는 빠른 배선
- 쉽게 확인 가능한 상태 LED를 사용한 명확한 진단
- COMPLETE line 시스템 제품군에 포함되는 컴팩트 타이머 릴레이
다기능 타이머 릴레이: 기존의 모든 시간 제어 애플리케이션용
기존의 모든 시간 제어 애플리케이션을 위한 다기능 릴레이
다기능 ETD 타이머 릴레이는 선택 가능한 시간 범위와 광범위한 사용을 위한 다양한 기능을 특징으로 합니다. 3개의 버전으로 제공되며 기존의 모든 시간 제어 애플리케이션을 지원합니다. 오류 표시 또는 선택적으로 시스템 부품 종료: 전체 폭이 22.5 mm에 불과한 다기능 타이머 릴레이는 2PDT 출력이 가능합니다.
다기능 릴레이의 이점
- 다양한 기능을 통해 시간 제어 애플리케이션에서 광범위한 사용 가능
- 광범위한 전원 공급 장치의 전원 공급을 통한 전세계적인 사용
- 손쉬운 조작: 하우징 전면부에서 회전 스위치를 통해 편리하게 조정할 수 있는 시간 파라미터
- 22.5 mm에 불과한 전체 폭에 2PDT 출력이 가능해 공간 절약
- 밀리초부터 수일에 이르는 설정 범위를 통한 최적의 시간 제어