MACX-TR-1T-MUL - 타이머 릴레이
1096429

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

다기능 타이머 릴레이, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC의 광범위한 공급, 13개 기능 있음, 1개의 조정 가능한 시간, Ip 및 Ii 기능에 추가. 시간 범위 조정 가능(10 ms ... 999 h:59 min), 2개 구성 가능, 암호 보호, 드라이 접점 지원, PNP 및 NPN 근접 스위치 입력, 2개의 PDT, 스크류 연결방식.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품