모든 세부 정보를 3D로 보기
제품을 자세히 살펴보십시오. 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 타입 2 CCS 차량 충전 인렛을 모든 각도에서 볼 수 있습니다.
범용 사용을 위한 피닉스컨택트의 CHARX connect universal CCS 충전 인렛은 최대 700 kW의 충전 전력을 제공하는 고전력 충전 인터페이스를 통해 전기차와 모바일 장비의 충전 시간을 크게 줄여줍니다. 피닉스컨택트는 AC 충전 인렛 및 GB/T 충전 인렛 이외에도 모든 지역 및 애플리케이션을 위한 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.
자동차, 건설 기계, 선박 등 모든 차량 분야에서 전동화기 빠르게 이루어지고 있습니다. 짧은 충전 시간과 높은 수준의 안전성은 e-mobility로 전환하기 위한 전제 조건이며, 이는 빡빡한 일정의 물류 분야에서만 요구되는 것이 아닙니다.
피닉스컨택트의 차량 충전 소켓은 다음 두 가지 요구 사항을 모두 충족합니다: 최대 700 kW의 초고속 충전 및 엄격한 안전 및 품질 표준 준수. 피닉스컨택트의 차량 충전 인렛은 범용으로도 사용될 수 있으며 다음 부문의 차량에서 성공적으로 사용되고 있습니다.
제품을 자세히 살펴보십시오. 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 타입 2 CCS 차량 충전 인렛을 모든 각도에서 볼 수 있습니다.
타입 1 CCS 차량 충전 인렛은 북미와 한국의 전기차 및 이동식 기계에 사용됩니다. 설치 치수는 타입 2 CCS 충전 인렛과 동일합니다. 표준 케이블 길이는 2 m입니다. 요청 시 다른 길이의 케이블도 제공됩니다.
액추에이터
온도 센서 기술
DC 성능 클래스
AC 성능 클래스
** 부스트 모드는 충전 시 짧은 시간 동안 달성할 수 있는 최대 충전 전력을 나타냅니다. 가능한 시간 범위는 환경 조건과 차량의 설치 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 여기에서 다운로드하거나 제품 페이지에서 확인할 수 있는 기술 데이터 시트를 참조하십시오.*
e-shop의 제품 페이지에서 다양한 언어로 작성된 CAD 및 데이터 시트와 함께 추가 정보, 모든 기술 세부 정보를 다운로드할 수 있습니다.
타입 2 CCS 차량 충전 인렛은 유럽, 호주, 그린란드, 인도, 사우디아라비아, 남아프리카, 남미 및 기타 국가의 전기 자동차 및 이동식 기계에 사용됩니다. 설치 치수는 타입 1 CCS 충전 인렛과 동일합니다. 표준 케이블 길이는 2 m입니다. 요청 시 다른 길이의 케이블도 제공됩니다.
액추에이터
온도 센서 기술
DC 성능 클래스
AC 성능 클래스
** 부스트 모드는 충전 시 짧은 시간 동안 달성할 수 있는 최대 충전 전력을 나타냅니다. 가능한 시간 범위는 환경 조건과 차량의 설치 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 여기에서 다운로드하거나 제품 페이지에서 확인할 수 있는 기술 데이터 시트를 참조하십시오.*
e-shop의 제품 페이지에서 다양한 언어로 작성된 CAD 및 데이터 시트와 함께 추가 정보, 모든 기술 세부 정보를 다운로드할 수 있습니다.
GB/T DC 차량 충전 인렛은 중국의 전기차 및 이동식 기계에 사용됩니다. 표준 케이블 길이는 2 m입니다. 요청 시 다른 길이의 케이블도 제공됩니다.
온도 센서 기술
액추에이터
DC 성능 클래스
AC 성능 클래스
e-shop의 제품 페이지에서 다양한 언어로 작성된 CAD 및 데이터 시트와 함께 추가 정보, 모든 기술 세부 정보를 다운로드할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 타입 1 AC 충전 인렛은 북미, 일본 및 한국의 전기차 및 이동식 기계에 사용됩니다. 이 제품은 타입 2 AC 충전 인렛과 동일한 외부 치수 및 스크류 연결 구조를 갖습니다. 표준 케이블 길이는 2 m입니다. 요청 시 다른 길이의 케이블도 제공됩니다.
액추에이터
온도 센서 기술
AC 성능 클래스
피닉스컨택트의 타입 2 AC 충전 인렛은 유럽, 호주, 그린란드, 인도, 사우디아라비아, 남아프리카, 남미 및 기타 국가의 전기차 및 이동식 기계에 사용됩니다. 이 제품은 타입 1 AC 충전 인렛과 동일한 외부 치수 및 스크류 연결 구조를 갖습니다. 표준 케이블 길이는 2 m입니다. 요청 시 다른 길이의 케이블도 제공됩니다.
액추에이터
온도 센서 기술
AC 성능 클래스
e-shop의 제품 페이지에서 다양한 언어로 작성된 CAD 및 데이터 시트와 함께 추가 정보, 모든 기술 세부 정보를 다운로드할 수 있습니다.
CHARX control vehicle은 CCS 충전 인렛을 통해 전기차를 DC 충전할 수 있는 독립형 차량 충전 컨트롤러(EVCC)입니다. 컨트롤러는 PLC(전력선)를 통해 DC 충전소와 전기차 간의 상위 레벨 통신을 처리합니다.
차량 부수 장비 또는 다양한 액세서리의 일부로 차량에 맞는 AC 충전 케이블을 고객에게 제공하십시오. 디자인 수상 경력을 자랑하는 충전 케이블인 CHARX connect comfort와 경제적인 CHARX connect eco 버전 중에서 선택하십시오. 충전 케이블을 트렁크에 안전하게 보관하고 운반할 수 있도록 고품질의 운반용 가방을 제공합니다. 요청 시 차량 브랜드에 맞게 고객의 로고를 사용하여 충전 케이블과 가방을 맞춤 제작할 수 있습니다.
당사는 2013년 설립 이래 피닉스컨택트 그룹 내에서 e-mobility 충전 기술을 전문으로 담당해 왔습니다. 전 세계 약 800명의 직원과 33,200 m² 규모의 생산 시설을 갖춘 당사의 포트폴리오는 충전 인프라 확충과 다용도 차량 및 이동식 기계의 전기화를 위한 700여 종의 CHARX 제품으로 구성되어 있습니다.
CCS 고속 충전 기술의 선구자이자 공동 발명가로서, 그리고 수냉식 HPC 충전 케이블 분야의 시장 선도 기업이자 국제 표준화의 핵심 주체로서, 당사는 지속 가능한 모빌리티로의 글로벌 전환을 주도하고 있습니다. 당사의 사명은 고성능이고, 신뢰할 수 있으며, 네트워크로 연결되어 있고, 미래의 요구를 충족할 준비가 된 충전 기술을 개발하는 것입니다.
CHARX connect 범용 CCS 충전 인렛과 AC 충전 인렛의 관련 외부 치수 및 스크류 연결 형상이 서로 동일합니다. 이를 통해 고객은 선박에서 오토바이에 이르기까지 대상 시장에 관계없이 각 전기차에 대해 동일한 설치 공간을 계획할 수 있습니다.
최적화되고 스마트 밀폐 시스템을 갖춘 피닉스컨택트의 차량 충전 인렛은 ISO 20653에 따라 성공적으로 테스트되었습니다
포괄적인 IP6K7 및 IP6K5 보호 등급
충전 인렛은 포괄적인 IP6K7 및 IP6K5 보호 등급을 특징으로 합니다. 따라서 먼지 유입, 최대 1 m 깊이의 물, 물 분사 및 접촉으로부터 모든 부분에서 보호됩니다. 이는 충전 플랩이 열려 있는 경우에도 차량 내부에 설치된 부품과 외부 전면 영역 모두에 적용됩니다.
전면부 영역의 IP6K6K 및 IP6K9K
또한 전면부는 보호 캡이 닫힌 상태와 열려 있는 상태 모두에서 IP6K6K 및 IP6K9K 보호 등급에 따라 고압 또는 증기 분사 청소 및 먼지 유입으로부터 보호됩니다.
충전 중
충전 커넥터가 연결된 상태에서 차량 충전 인렛 전면부 영역의 보호 등급은 연결되어 고정된 충전 커넥터의 보호 등급과 일치하며 이는 표준에 IP44로 지정되어 있습니다. 이 경우 전면부 영역은 사방으로 튀는 물, 직경 ≥1.0mm의 고체 이물질 및 와이어를 통한 접근으로부터 보호됩니다.
피닉스컨택트의 CHARX connect 범용 CCS 충전 인렛을 사용하면 모든 타입의 전기 차량의 고속 충전을 위해 고출력 충전(HPC) 기술을 차량측에서 사용할 수 있습니다.
최대 120 mm² 크기의 전선을 사용할 수 있는 CCS 충전 인렛을 사용하면 375 A로 전기차를 지속적으로 충전할 수 있습니다. 주변 온도, 차량 내 배선 방식, 애플리케이션별 충전 프로파일 등과 같은 다양한 조건에 따라 단시간 동안 부스트 모드에서 최대 700 kW(>700 A/1,000 V)의 높은 충전 전력으로 전기차를 충전할 수도 있습니다.
AC 접점의 PTC 체인(최대 80 A로 충전)
AC 영역의 PTC 센서 기술은 각각의 접점에 위치한 일련의 저항기 체인으로 구성됩니다. 각각의 저항 값을 감지하여 제한 온도를 초과한 경우 안전 종료가 활성됩니다.
DC 접점의 Pt 1000 센서(최대 700A 충전)
DC 영역에서는 더 높은 전류로 충전이 이루어지기 때문에 정밀한 온도 측정이 필요합니다. 두 DC 접점 모두에 Pt 1000 센서가 위치하며 이를 통해 온도를 매우 정확하게 측정할 수 있습니다. 평가된 측정 데이터를 기반으로 요청된 DC 충전 전류를 차량에서 동적으로 제어할 수 있습니다. 접점에서 제한 온도 +90°C를 초과하면 충전 프로세스가 즉시 중단됩니다.
피닉스컨택트 차량 충전 인렛의 정밀한 온도 센서 기술은 충전 과정에서 높은 수준의 안전성을 보장합니다. 또한 DC 접점과 고전압 케이블 간의 최적화된 연결 기술이 시스템의 발열을 최소화합니다.
신뢰할 수 있는 파트너인 피닉스컨택트는 자동차 산업 분야 고객의 높은 품질 요구 사항을 충족합니다. 피닉스컨택트는 이러한 전문 지식을 모든 유형의 전기 차량에 적용하고 있습니다. 여기에는 버스, 도로 청소차, 불도저, 광산 차량, 운송 차량, 스노모빌 등이 포함됩니다.
피닉스컨택트의 CHARX connect universal 차량 충전 인렛은 관련 표준을 준수합니다.
Phoenix Contact E-Mobility는 IATF 16949 인증을 받았습니다.
피닉스컨택트의 CHARX connect universal 충전 인렛은 10,000회 이상의 삽입 싸이클을 통해 입증된 긴 서비스 수명을 자랑합니다.
엄선된 소재를 사용하여 매우 견고하게 만들어졌습니다. 따라서 CHARX connect universal 충전 인렛은 설원, 바다, 먼지 및 진흙이 많은 환경, 외부 온도가 높은 지역 등 매우 까다로운 환경 조건의 애플리케이션에도 적합합니다. 이로 인해 피닉스컨택트의 충전 인터페이스는 특히 오프로드 차량, 선박 및 이동식 기계에 적합합니다.