CHARX control vehicle, 커넥터, 액세서리, 18핀, 길이: 2 m, 한쪽 끝에 플러그-인 접점 있음
차량 충전 컨트롤러
CHARX control vehicle 차량은 독립형 차량 충전 컨트롤러(EVCC)로, CCS 충전 인렛을 통해 DC 충전이 가능합니다. 이 컨트롤러는 DC 충전소와 전기 차량 간 전력선(PLC)을 통한 고수준 통신(TCP/IP)을 처리합니다. 잠금 액추에이터, 온도 센서 및 LED 상태 인디케이터(옵션), 시작/정지 기능, HV 컨택터를 제어합니다.
CHARX control vehicle, 커넥터, 액세서리, 30-핀, 길이: 2 m, 한쪽 끝에 플러그-인 접점 있음
CHARX control vehicle, 차량 충전 컨트롤러, 파라미터화 가능, 하우징에 있음, CCS 충전 인렛 및 NACS 충전 인렛이 있는 전기 차량(EV)의 DC 충전 프로세스 자율 제어용, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, 작동 모드: Stand-Alone
CHARX control vehicle, 차량 충전 컨트롤러, 파라미터화 가능, 하우징에 있음, CCS 충전 인렛이 있는 전기 차량(EV)의 DC 충전 프로세스 자율 제어용, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, 작동 모드: Stand-Alone
이점
- CCS 충전 인렛이 있는 모든 전기 자동차에 범용으로 사용 가능
- CCS 충전 인렛에 대한 사전 파라미터화를 통한 빠른 설정
- ISO 15118-20에 따라 양방향 충전이 가능한 Vehicle-to-Grid 지원
- 자동차 산업의 높은 안전 표준 준수
- 운영 시스템의 짧은 시작 시간으로 인한 즉시 작동 준비 완료
모든 유형의 전기차를 위한 통신 충전 컨트롤러
차량 충전 컨트롤러의 주요 기능 EVCC의 포괄적인 기능 및 특징 개요
- DIN 70121 및 ISO 15118에 따라 PLC에서 CAN으로의 DC 충전 통신
- VCU 제어 OBC와 연계한 AC 충전 통신
- 다음 구성 요소를 제어합니다:
- 충전 인렛(CP, PP, PE, 잠금 액추에이터, 온도 센서)
- LED 상태 인디케이터
- 충전 취소 버튼
- 2개의 HV 컨택터
- 외부 전압 및 전류 센서 PCB(Isabellenhütte IVT-S 센서) 제어
- CCS와 호환 가능(NACS 및 GB/T 준비 중)
- 도로용 차량에 대한 E1 승인
- VDV 261에 따른 버스 예비조정
- 지붕에 설치된 팬터그래프(Schunk Smart Charging) 및 향후 OppCharge 표준과 호환 가능
- UNECE R155 및 R156에 따라 사이버 보안에 대비
- 최대 ISO 26262 ASIL B의 안전 기능 처리
- 시작 시간 100에서 200ms의 실시간 운영 체제
- 18-핀 Cinch 커넥터를 통한 충전 인렛의 연결
- 30-핀 Cinch 커넥터를 통한 추가 컴포넌트의 연결
- 치수(W x H x D): 153.2 mm x 56.0 mm x 146.0 mm
자동차 사이버 보안 UN 규정 R155 및 R156에 대한 대비
전 세계적으로 적용되는 두 가지 UNECE 규정 R155 및 R156은 차량의 사이버 보안 및 해당 관리 시스템에 대한 통일된 조건을 정의합니다.
- UN R155는 인증된 사이버 보안 관리 시스템(CSMS)의 적용에 초점을 맞춥니다.
- UN R156에는 소프트웨어 업데이트 관리 시스템(SUMS)이 필요합니다.
피닉스컨택트의 차량 충전 컨트롤러인 CHARX control vehicle은 차량의 전반적인 사이버 보안 개념과 관련하여 UN R155 및 UN R156 규정을 모두 준수하도록 준비되어 있습니다.