e-mobility 충전소를 위한 컴포넌트

충전 인프라의 제조업체, 시스템 통합업체 또는 운영자이십니까? 피닉스컨택트는 적합한 구성 요소를 보유하고 있으며 친절하게 상담해 드리겠습니다.
피닉스컨택트 컴포넌트를 사용하는 HPC 충전소에서 충전되고 있는 폭스바겐 ID. 버즈

단일 공급업체가 일괄적으로 제공하는 혁신적인 충전 기술

피닉스컨택트의 CHARX를 충전 지점에 장착하십시오. 컴포넌트 제조업체인 피닉스컨택트는 AC 가정용 충전기, DC 고속 충전 스테이션, HPC 충전 시설, PCB, DIN 레일 또는 19 랙 마운팅 등을 포함한 충전 인프라를 위한 모든 장비를 공급합니다. CCS 충전 케이블에서 부하 관리에 이르는 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오는 전기차를 위한 고성능 충전 네트워크의 기반을 제공합니다.

이점 피닉스컨택트가 올바른 선택인 이유

E-mobility 제품에 대한 컨설팅
충전소 설치 및 배선
고출력 충전을 통해 충전되는 전기차
감독 제어실에서 충전 시설 관리
여러 충전 지점이 있는 주차장
E-mobility 제품에 대한 컨설팅

피닉스컨택트는 광범위한 포트폴리오, 전문적인 제품 선택 및 엔지니어링 컨설팅, 실제 적용 사례 및 전문가 노하우를 통해 고객의 충전 인프라 프로젝트 개발을 지원합니다. 필요한 경우 고객별 솔루션이나 새로운 기술도 개발합니다. 피닉스컨택트는 전세계 모든 지역에서 고객과 함께 합니다.

서비스 및 담당자
충전소 설치 및 배선

통일된 모듈형 제품 설계와 푸쉬-인 및 푸쉬-X와 같이 공구가 필요 없는 연결 기술을 사용하면 빠르고 편리하며 공간 절약 방식으로 충전소에 컴포넌트를 설치하고 배선할 수 있습니다. 특수한 패널 피드스루로 인해 HPC 충전 케이블을 손쉽게 설치할 수 있습니다. 유지 관리가 쉽고 교체 가능한 제품 컴포넌트를 사용하면 서비스 작업 중에 시간과 비용을 모두 절약할 수 있습니다.

고출력 충전을 통해 충전되는 전기차

고속 충전 기술의 선구자인 피닉스컨택트가 HPC(고출력 충전)와 같은 미래 지향적인 기술을 개발함으로써 일상적인 사용에 적합한 짧은 충전 시간이 가능해졌습니다. 안정적인 충전 연결 시스템, 충전 컨트롤러, 고성능 파워 서플라이, 보호 장치, 사이버 보안 제품은 충전 인프라의 안전하고 경제적인 연중무휴 24시간 운영을 보장합니다.

감독 제어실에서 충전 시설 관리

통신 제품, 개방형 표준 프로토콜 및 Modbus/TCP, REST, MQTT 또는 OCPP(Open Charge Point Protocol)와 같은 검증된 기존 인터페이스를 사용하여 충전 지점을 네트워크화하십시오. 부하 관리는 물론이고 빌딩 관리 및 백엔드 시스템과의 원활한 연결을 포함하여 충전 시설에 대한 편리한 제어 및 투명한 모니터링을 구현하십시오. 충전 커넥터 상태 및 사용 데이터를 기반으로 마모 및 손상과 관련된 사전 예방적 유지 관리를 계획할 수 있습니다.

여러 충전 지점이 있는 주차장

충전 지점의 개수, 충전 전력 및 기능 범위에 따라 확장 가능한 포트폴리오에서 적절한 제품 조합을 선택할 수 있습니다. 모듈형 충전 컨트롤러 및 전원 전자 장치, 다양한 소프트웨어 라이센스 및 무선 업데이트를 통해 미래의 충전 시설 개발 및 확장에 대비할 수 있습니다.

진정한 e-mobility는 All Electric Society를 위한 핵심 요소입니다. 편리하고 탄소 중립적인 충전 프로세스에는 전기 차량을 위한 고속 충전 네트워크뿐만 아니라 다른 부문의 솔루션도 필요합니다. 피닉스컨택트의 고성능 인텔리전트 CHARX 제품을 통해 지속 가능하고 실용적인 네트워크화된 미래의 e-mobility에 대비할 수 있습니다.

Ulrich Aschenbroich - , 충전 인프라 부문 전무 이사, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Ulrich Aschenbroich

피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에 대해 알아보기 현대 충전소의 모든 기능 영역을 포괄하는 피닉스컨택트 제품

대화형 이미지 맵: 충전 기술 제품 포트폴리오
제어 및 모니터링
충전 프로세스를 최적으로 제어하고 모니터링하려면 어떻게 해야 합니까?
제품으로 이동하기
충전
안전하고 최대한 빠르고 부드럽게 차량을 충전하려면 어떻게 해야 합니까?
제품으로 이동하기
전원 안정성
충전소에 전력을 안정적으로 공급하고 장애로부터 보호하려면 어떻게 해야 합니까?
제품으로 이동하기
네트워크 및 통신
다양한 이해 관계자와 충전소를 네트워크로 연결하려면 어떻게 해야 합니까?
제품으로 이동하기
설치 및 마킹
충전소의 설치 단계를 최적화하고 질서와 명확성을 보장하려면 어떻게 해야 합니까?
제품으로 이동하기
연결성
충전소의 모든 컴포넌트를 효율적으로 연결하려면 어떻게 해야 합니까?
제품으로 이동하기
기능 영역 “충전”을 위한 제품

충전

모든 일상 상황에서 안전하고 빠르며 편리한 전기차 충전을 보장하는 피닉스컨택트 제품의 권장 사항은 다음과 같습니다.

기능 영역 "제어 및 모니터링"을 위한 제품

제어 및 모니터링

안전 및 청구 목적에 맞게 충전 프로세스를 최적으로 제어하고 전기 파라미터를 모니터링하는 피닉스컨택트 제품의 권장 사항은 다음과 같습니다.

기능 영역 "네트워크 및 커뮤니케이션"을 위한 제품

네트워크 및 통신

충전소와 사용자, 운영자, 백엔드 제공업체 간의 안정적이고 안전한 통신을 보장하는 피닉스컨택트 제품의 권장 사항은 다음과 같습니다.

기능 영역 "전원 안정성"을 위한 제품

전원 안정성

장애로부터 충전소를 보호하고 12 V 및 24 V 컴포넌트에 대한 안정적인 전원 공급을 보장하는 피닉스컨택트 제품의 권장 사항은 다음과 같습니다.

기능 영역 "설치 및 마킹"용 제품

설치 및 마킹

설치 단계를 최적화하고 충전소의 질서와 명확성을 확보하기 위한 피닉스컨택트 제품의 권장 사항은 다음과 같습니다.

참조 자료 피닉스컨택트가 고객 및 파트너와 함께 모빌리티 전환을 어떻게 주도하고 있는지 알아보십시오.

Alpitronic: 미래의 모빌리티를 위한 혁신적인 고속 충전 인프라
이탈리아 기업인 Alpitronic은 DC 고속 충전 솔루션 분야를 선도하는 공급업체 중 하나이며, 하이퍼차저 시리즈를 통해 출력, 효율성 및 유연성 측면에서 새로운 기준을 제시하고 있습니다. 피닉스컨택트의 액체 냉각 방식 CCS 및 MCS 충전 케이블이 HYC 400 EV 충전소와 유연한 분산형 HYC 1000 충전 시스템에 사용됩니다. 혁신적인 냉각 기술을 통해 최대 1,000 kW의 초고속 안전 충전을 가능하게 합니다.
Siemens:  CCS 및 메가와트 충전 – 회사 차량을 위한 유연성 및 안전성
Siemens는 SICHARGE FLEX를 통해 버스, 트럭 및 회사 차량을 위한 모듈형 고성능 충전 시스템을 출시했습니다. 이 플랫폼은 최대 1.68 MW의 충전 전력을 제공하며 CCS 및 MCS 충전 표준을 지원합니다. 피닉스컨택트는 혁신적인 물-글리콜 냉각 시스템과 최적의 조작성과 높은 작업 안전성을 보장하는 인체공학적 케이블 핸들이 포함하여 모든 전력 수준에 적합한 충전 케이블을 공급합니다.
SBOW: 초고속 충전 – 언제 어디서나
SNOW Flex는 전력망 연결이 없더라도 어느 곳에서든 충전 인프라를 구축할 수 있는 이동식 자율 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 CCS 충전 케이블, CCS 충전 포트, 전원 전자 장치, 제어 및 릴레이 기술을 사용하면 최대 240 kW의 초고속 충전이 가능합니다. 피닉스컨택트의 배터리 전극 커넥터는 통합 배터리 저장 시스템으로의 안정적인 전력 전송을 보장합니다.
다용도 차량 및 건설 기계를 위한 이동식 CCS 충전
독일 기업 LichtBlick은 LichtBlick FlexiCharger Pro를 통해 건설, 물류 및 산업 분와 같은 까다로운 적용 분야에 적합한 모바일 충전 솔루션을 제공합니다. 최대 150 kW의 충전 전력(향후 500 kW까지 지원 예정), 모듈 방식 설계 및 손쉬운 유지 관리를 통해 최고 수준의 가동 효율성을 보장합니다. 피닉스컨택트는 매우 높은 신뢰성과 유연성을 제공하는 CCS 충전 케이블, 전원 전자 장치, 충전 컨트롤러, 서지 보호 장치 및 연결 기술을 제공합니다.
RZB ENERGY 충전 기술
독일 Bamberg에 본사를 둔 바이에른 기업인 RZB ENERGY는 조명 솔루션과 현대 충전 기술을 결합하는 회사입니다. 모듈형 제품은 스탠드파이프, 충전 용기, 조명 기구 헤드 또는 커버 플레이트로 구성됩니다. 여러 개의 충전 스테이션을 조합하여 사용하는 경우가 많습니다. 보정법을 준수하고 최대 12개의 충전 지점을 갖춘 클라이언트-서버 네트워크로 비용이 절감됩니다. 피닉스컨택트의 AC 충전 컨트롤러와 AC 충전 소켓이 사용됩니다.
PLUON의 충전 인프라 솔루션
PLUON의 충전 인프라 솔루션은 지속 가능한 모빌리티를 위한 맞춤형 시스템으로, 개별적으로 설계되었을 뿐만 아니라 생태학적으로 현지에서 생산되었습니다. 특허받은 모듈형 시스템은 부품 교체가 가능하기 때문에 장기간 사용할 수 있습니다. AC 충전 컨트롤러, 에너지 미터, RFID 리더기 및 피닉스컨택트의 기타 구성 요소를 갖춘 PLUON은 기술, 디자인, 지속 가능성을 결합합니다.
Pramux와 페리 운영사 Frisia가 함께하는 독일 북부 최대 규모의 PV 충전 시설
Pramux가 건설하고 페리 운영사인 Frisia가 운영하는 독일 북부 최대 규모의 PV 충전 시설은 휴가객들이 북해 섬을 방문하는 동안 전기차를 충전합니다. 피닉스컨택트는 인텔리전트 충전 관리를 사용하여 고객이 돌아올 때까지 지속 가능한 방식으로 생산된 PV 전기로 차량이 충전되도록 합니다. AC 충전 컨트롤러는 충전 시설의 상위 레벨 제어 시스템 및 요금 청구 시스템과 통신합니다.
e-RS e-mobility 충전 솔루션
e-RS는 벨기에의 컴플리트 전기차 충전 솔루션 공급업체입니다. 이 회사의 목표는 충전 시설을 위한 통합적이고 중앙에서 제어되는 솔루션을 제공하는 것입니다. 여기에 나와 있는 프로젝트에서는 120개의 충전소가 설치되어 있으며, 최대 800개까지 확장할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 AC 충전 컨트롤러, 스위칭 장치, 에너지 미터를 갖춘 중앙 컨트롤 캐비닛을 사용하면 효율적인 제어와 모니터링이 가능합니다.
hesotec electrify – 스테인리스 스틸로 제작된 지속 가능한 디자이너 충전소
독일의 가족 소유 기업인 hesotec electrify는 품질과 디자인뿐만 아니라 지속 가능성에도 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 스테인리스 스틸로 제작된 시대를 초월하는 디자인의 EV 충전소를 통해, 시각적 및 기술적 측면 모두에서 까다로운 요구 사항을 충족하는 재활용 가능한 AC 충전 솔루션을 제공합니다. 다수의 수상 경력에 빛나는 피닉스컨택트의 디자이너 충전 케이블 CHARX connect comfort와 충전 소켓 CHARX connect moduleular는 완벽한 조합을 이룹니다.
GP Joule – 인텔리전트 부하 관리 기능이 있는 충전 시설
독일의 재생 에너지 전문 기업인 GP Joule은 자사의 충전소에 인텔리전트 부하 및 에너지 관리 시스템을 설치했습니다. 목표: 회사의 전기차 28대를 충전하여 자체 생성된 바이오가스와 태양광 전력을 최적으로 활용하는 것입니다. 모든 것은 피닉스컨택트의 AC 충전 컨트롤러, 에너지 미터, 소프트웨어가 장착된 중앙 컨트롤 캐비닛을 통해 제어됩니다.
Evtec – 양방향 충전을 위한 EV 충전기
스위스 기업인 Evtec은 자사의 새로운 DC EV 충전기에 양방향 충전 기술을 적용했습니다. 이를 통해 자체 생성된 태양광 전력을 사용하여 전기차를 충전하고 밤에는 전력을 건물로 다시 공급할 수 있습니다. 여기에는 가정 환경에서 최대 80 kW의 낮은 충전 전력을 사용한 DC 충전을 위해 특별히 개발된 CCS 충전 케이블 CHARX connect compact가 사용됩니다.
Ingeteam – 남부 유럽 최대 규모의 HPC 충전 시설
Ingeteam은 e-mobility 선도하는 기업이며, 지난 12년간 스페인뿐만 아니라 전 세계적으로 전동화된 미래를 만들기 위해 노력해 왔습니다. 스페인 남부의 한 교통 교차로에 위치한 Ingeteam의 고속 충전소는 남유럽 최대 규모의 HPC 충전 단지를 형성하고 있습니다. 4 MW의 총 정격 출력으로 차량을 약 5분 만에 충전할 수 있습니다. 이 회사는 이를 위해 피닉스컨택트의 CHARX connect professional HPC 충전 케이블을 사용합니다.
FastCharge – 초고속 충전을 위한 연구 프로젝트
BMW, Porsche, Siemens, Allego와 함께 우리는 FastCharge 연구 프로젝트의 일환으로 450 kW의 충전 전력을 제공하는 세계 최초의 HPC 충전 스테이션을 개발, 제작 및 출시했습니다. 이 프로젝트는 e-mobility의 광범위한 사용을 촉진하기 위해 초고속 충전이 실제로 작동한다는 것을 보여주었습니다. 우리는 이 프로젝트를 위한 수냉식 HPC 충전 케이블 CHARX connect Professional과 제어 기술을 제공했습니다.
E-GAP – 최초의 온디맨드 모바일 고속 충전 서비스
모두에게 어디에서나 친환경 에너지를 제공하겠다는 사명을 가진 이탈리아 기업인 E-GAP은 유럽의 여러 주요 도시에 진출해 있습니다. 전기차 소유자는 모바일 온디맨드 고속 충전 서비스를 통해 앱으로 요청한 만큼의 에너지를 공급받을 수 있습니다. E-GAP 밴의 모듈 방식 충전 시스템은 최대 80 kW의 교류 및 직류 충전을 지원하며, 피닉스컨택트의 충전 기술, 에너지 계량기 및 연결 기술을 갖추고 있습니다.

CHARX를 사용하면 피닉스컨택트의 충전 솔루션을 다양한 환경의 충전 시설에서 유연하게 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 이를 사용하여 분석, 계획, 구현에서 운영에 이르기까지 완벽한 고객 기반 솔루션을 제공할 수 있습니다.

Jonas Elbroend 및 Piet Gömpel - , 제품 개발자, GP Joule GmbH
GP Joule의 Jonas Elbroend 및 Piet Gömpel

EV 충전기에서 고속 충전 시설까지 피닉스컨택트의 확장 가능한 포트폴리오를 사용하면 모든 충전 솔루션을 실현할 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: 일반 충전 인프라 적용 분야
회사
직원, 손님 및 회사 차량을 위한 충전 시설에는 부하 관리가 필요하며 이러한 부하 관리는 종종 건물 및 에너지 관리 시스템에 통합됩니다. 이 경우 일반적인 충전 전력은 22 kW AC 및 150 kW입니다. 충전 작업은 일반적으로 사용자 인증을 받아 중앙 터미널을 통해 이루어집니다. 충전 프로세스에 대한 비용 청구 및 충전소의 원격 유지 관리를 옵션으로 구현할 수 있습니다.
도시 및 지자체
도시 지역의 포괄적인 충전 네트워크는 배기 가스를 줄여 삶의 질을 향상시키는 역할을 합니다. 이 경우 일반적인 충전 전력은 22 kW AC 및 150 kW DC입니다. 사용자 인증, 충전 프로세스 청구, 충전 지점의 원격 유지 관리가 필요합니다. 조작을 위해 터치 패널 또는 버튼을 충전 스테이션에 옵션으로 통합할 수 있습니다.
호텔, 상점 및 레스토랑
기회 충전은 고객에게 부가가치를 제공하고 고객 충성도를 높입니다. 특히 충전이 무료로 제공되는 경우는 더욱 그렇습니다. 머무는 기간이 길기 때문에 일반적으로 충전은 11 kW 또는 22 kW AC로 수행됩니다. 급한 고객을 위해 50 kW 등의 DC 충전을 옵션으로 제공할 수도 있습니다. 충전소가 여러 개인 경우 부하 관리 시스템이 필요합니다. 다양한 청구 및 원격 유지 관리 옵션과 건물 관리 시스템 통합을 통해 충전 솔루션이 완성됩니다.
임대 아파트
세입자용 충전소는 일반적으로 11 kW AC를 제공합니다. 건물 연결에 과부하가 걸리지 않도록 충전 장치가 여러 개인 경우 에너지 관리 시스템이 사용됩니다. 소비된 전기의 량을 별도의 에너지 미터로 판독하고 연간 서비스 요금 정산을 통해 지불하는 경우 개별 충전 프로세스에 대한 직접 청구가 필요하지 않습니다. 그러나 전기 절도를 방지하려면 접근을 제한하거나 사용자에게 권한을 부여하는 것이 합리적입니다.
개인 주거 건물
차고 및 간이 차고용 가정용 충전기는 일반적으로 11 kW AC로 충전됩니다. 하지만 최근에는 22 kW급 DC 충전기가 증가하는 추세이며, 이는 태양광 발전 시스템의 직류를 최소한의 변환 손실만으로 활용할 수 있기 때문입니다. 선택 사항으로, EV 충전기를 태양광 발전 시스템 및 에너지 저장 시스템과 연결된 스마트 홈 시스템에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 인텔리전트 PV에 최적화된 충전이 가능해집니다.
주차장 및 차고
작은 공간에서 여러 개의 충전 지점이 제공되고 사용자 인증을 위한 운영자 단말기가 있습니다. 충전은 일반적으로 11에서 22 kW AC로 수행되며 선택적으로 DC를 사용할 수도 있습니다. 원활한 운영을 위해서는 동적 부하 관리, 정확한 충전 프로세스 청구, 장애 발생 시 원격 유지 관리 옵션 등의 기능이 필수적입니다. 건물에 다른 부하가 있거나 지붕에 PV 시스템이 있는 경우에도 에너지 관리 시스템에 통합하는 것이 좋습니다.
회사 차량
승객, 운송 및 유틸리티 차량의 고속 충전의 경우에는 비용 효율성과 그에 따른 차량의 설비 가동률 및 빡빡한 일정에 초점을 맞춰야 합니다. 이를 위해서는 짧은 충전 시간과 일반적으로 22 kW AC 및 400 kW DC의 높은 충전 전력이 필요합니다. 안전하고 안정적이며 스마트한 운영을 위해서는 사용자 인증, 부하 관리, 원격 유지 관리 및 건물 통합이 필요합니다.
고속 충전 시설, 주유소, 휴게소
이러한 공공 충전소는 일반적으로 고속도로와 주요 교통 허브에 위치하며 최대 400 kW DC의 고출력 충전(HPC)을 통해 몇 분의 충전 후 빠르게 출발할 수 있도록 합니다. 각 충전소에는 편리한 작동을 위해 화면이 설치되어 있습니다. 인증 및 청구는 앱, 신용카드 또는 신용카드를 통해 수행됩니다. 안전하고 안정적인 연중 무휴 작동을 위해서는 동적 부하 관리 및 원격 진단이 필수적입니다.
E-mobility 제품에 대한 컨설팅

피닉스컨택트가 도움을 드립니다. 전문적인 컨설팅 및 맞춤 서비스

귀사의 프로젝트에 대해 세심하고 신속한 지원을 제공해 드리겠습니다:

  • 충전 솔루션에 적합한 제품 선택에 도움이 되는 조언
  • 충전소의 일관된 브랜딩을 위해 고객사의 개별 로고가 적용된 충전 커넥터 및 충전 소켓 생산
  • 설치 요구 사항에 맞춰 조립된 충전 케이블 – 맞춤형 케이블 길이, 피복 제거 길이 및 단차 가공, 크림핑 또는 압축 방식
  • 필요에 따라 고객 맞춤형 애플리케이션 및 신기술 개발

피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 질문에 대한 개인 연락 담당자

당사 제품 및 솔루션에 대한 모든 질문은

충전 인프라 프로젝트에 관해 조언해 드리겠습니다.
독일 노르트라인베스트팔렌주 시더슈발렌베르크에 위치한 피닉스컨택트 e-mobility 본사

피닉스컨택트 E-Mobility 신뢰할 수 있는 강력한 파트너

당사는 2013년 설립 이래 피닉스컨택트 그룹 내에서 e-mobility 충전 기술을 전문으로 담당해 왔습니다. 전 세계 약 800명의 직원과 33,200 m² 규모의 생산 시설을 갖춘 당사의 포트폴리오는 충전 인프라 확충과 다용도 차량 및 이동식 기계의 전기화를 위한 700여 종의 CHARX 제품으로 구성되어 있습니다.

CCS 고속 충전 기술의 선구자이자 공동 발명가로서, 그리고 수냉식 HPC 충전 케이블 분야의 시장 선도 기업이자 국제 표준화의 핵심 주체로서, 당사는 지속 가능한 모빌리티로의 글로벌 전환을 주도하고 있습니다. 당사의 사명은 고성능이고, 신뢰할 수 있으며, 네트워크로 연결되어 있고, 미래의 요구를 충족할 준비가 된 충전 기술을 개발하는 것입니다.

IEC, DKE 및 CharIN 로고가 포함된 기술 발표회의 청중

글로벌 표준화의 핵심 주체 당사는 IEC, DKE 및 CharIN과 함께 모빌리티 전환을 가속화하고 있습니다

당사는 충전 기술 제조업체로서뿐만 아니라, 신뢰받는 핵심 기업이자 글로벌 표준화 활동에 적극적으로 기여하는 주체로서 운송 부문의 전기화를 주도하고 있습니다.

IEC의 국제 프로젝트 팀과 DKE 산하 독일 미러 위원회를 이끄는 리더로서 당사는 산업계, 시험 기관 및 인프라 파트너를 연결하고, 새로운 충전 표준의 사양 수립에 적극적으로 참여하며, 국제 표준화를 향한 과정을 가속화하고 있습니다.

피닉스컨택트는 선도적인 자동차 제조업체 및 TÜV SÜD 인증 기관과 함께 2015년 CharIN(Charging Interface Initiative)의 창립 멤버 중 하나였습니다. 현재 300개 이상의 회원사를 보유한 CharIN은 CCS, NACS 및 MCS와 같은 통합 충전 표준을 주창하는 세계적인 선도 협회입니다.

당사는 전 세계 판매 자회사를 통해 각국 표준화 기구의 수용을 이끌어내고, 당사의 성과를 전 세계적으로 정착시키며, 안전하고 상호운용 가능한 충전에 대한 신뢰를 구축하고 있습니다.