타입 3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압: 24 V AC/DC
충전소 및 가정용 충전기용 서지 보호
CHARX protect를 사용하면 낙뢰와 그리드의 스위칭 작동으로 인해 발생한 서지 전압으로 인한 손상으로부터 충전소와 전기차를 보호할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 포괄적인 보호 개념을 위한 다양한 보호 장치 타입을 제공하여 충전 인프라를 낮이나 밤, 그리고 악천후 속에서 항상 사용할 수 있도록 보장합니다.
공통 기준 전위가 있는 3개의 신호선용 서지 보호. 공급 전압이 없는 HF 애플리케이션 및 통신 인터페이스용(최대 90 Mbps). 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
Class EA(CAT6A)에 따른 서지 보호, 기가비트 Ethernet(최대 10 Gbps), 토큰 링, FDDI/CDDI, ISDN 및 DS1용. PoE++ / 4PPoE(Power over Ethernet) "모드 A" 및 "모드 B"에 적합. 개별 접지 케이블 및 NS 35 DIN 레일용 접지 연결 스냅-온 풋이 있는 RJ45 어태치먼트 플러그
패치 패널, RJ45 잭이 있는 푸쉬-인 단자대, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호
패치 패널, 2개의 RJ45 잭, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호
타입 3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압: 24 V AC/DC
PLT-SEC-…-UT/PT 제품 시리즈의 타입 3 서지 보호용 교체 플러그. 정격 전압 24 V.
어태치먼드 플러그, 2개의 SHDSL 통신 인터페이스(포트)용 서지 보호 있음. 연결: RJ45(RJ12/RJ11) 및 플러그-인 스크류 단자대(COMBICON). DIN 레일에 스냅할 수도 있음.
패치 패널, RJ45 잭이 있는 IDC 단자대, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호
콤팩트한 비플러그타입 낙뢰 전류/서지 어레스터, 누출 전류 없음, 내마모성 탄소 스파크 갭 기술 기반, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 계량되지 않은 영역에서 사용하기에 적합, 최대 50 kA의 방전 용량, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용.
이점
- 충전 인프라의 완벽한 보호를 위한 다양한 제품군
- 안전하게 보호되는 파워 서플라이를 사용한 지속적인 무중단 충전 프로세스
- 안전한 서지 보호 개념을 사용하여 충전 장치에 연결된 전기 차량 보호
안전한 충전 피닉스컨택트의 포괄적인 보호 개념
전기차용 충전소는 차량 자체만큼 복잡합니다. 파워 서플라이와 충전 컨트롤러에서 Ethernet 통신용 케이블에 이르기까지 민감한 컴포넌트가 많이 있습니다. 긴 서비스 수명을 보장하고 충전 프로세스가 중단되지 않도록 보호되어야 합니다. 포괄적인 보호 개념은 다음과 같은 세 가지 영역으로 구성됩니다.
피드-인 보호: 타입 2 보호 장치와 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 그리드의 낙뢰 및 스위칭 작동으로 인해 발생할 수 있는 위험한 서지 전압으로부터 피드-인을 보호합니다.
12 V 및 24 V 장치의 보호: 타입 3 서지 어레스터를 사용하면 12 V 또는 24 V 공급 전압을 사용하는 수많은 민감한 컴포넌트의 장기적인 작동을 보장할 수 있습니다.
통신 보호: 통신을 위한 컴포넌트는 일반적으로 Ethernet을 통해 연결되며 보호되어야 합니다.
번개가 칠 때 가정용 충전기에 무슨 일이 일어납니까?
AC 측 서지 보호
번개와 서지 전압으로 인한 손상으로부터 충전 인프라와 차량을 보호하십시오.
DC 측 서지 보호
DC 그리드에서 충전할 때, 충전 전자 장치와 배터리를 트랜션트 과전압으로부터 보호하십시오.
통신을 위한 서지 보호
과전압으로 인한 통신 인터페이스의 손상과 고장을 방지하십시오.