이 제품은 FL-PP-RJ45-SCC(품번: 2901642)의 후속 모델입니다. Ethernet 패치 패널을 사용해 필드 케이블링과 컨트롤 캐비닛 케이블링 간을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 패시브 터미네이션 패널은 RJ45 커넥터의 현장 조립을 위한 편리한 대안을 제공합니다.
PP-RJ-SCC-F
-
패치 패널
2703022
패치 패널, RJ45 잭이 있는 푸쉬-인 단자대, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 패치 패널 |
| IEC 카테고리 | C2 |
| MTTF | 3281 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 1245 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 472 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기적 절연 | FE // Ethernet |
| 정격 절연 전압 | 85 V DC |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (PoE를 통해) |
| 42 V DC ... 57 V DC (UL에 따름) | |
| 기능 | |
| 명칭 | 차폐 전류 모니터링 |
| 스위치-온 임계값 | ≥ 30 mA |
| 로컬 진단 | 노란색 LED |
| 정밀도 | ± 5 % |
| 응답 시간 | 3 s |
| 전류 | ≤ 1.5 A |
| 전력 소모량 | 270 mW (차폐 전류 모니터링) |
| 임피던스 | ≤ 1 Ω |
| 전압 | ≤ 10 V |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 주파수 범위 | 125 MHz |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | CAT5e |
| 핀 할당 | 1:1 |
| 전송 길이 | 100 m (패치 케이블 포함) |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 16 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 26 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최대 | 16 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최소 | 26 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 전송 매체 | 구리 |
| 최대 출력 전원 | 60 W |
| 최대 출력 전류 | 725 mA (PoE) |
| 전류 전송 용량 | ≤ 1.5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 광학적 표시 | 노란색 LED |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 23.8 mm |
| 높이 | 101.3 mm |
| 깊이 | 86 mm |
| 색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 (하우징) | 플라스틱 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 외부 케이블 직경 | 5.5 mm ... 6.5 mm |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 10 Hz ... 57 Hz, 진폭 ±3.5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 11 ms의 경우 30g, 각 공간 방향에서 3개 충격 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 작동: 16 ms의 경우 10g, 각 공간 방향에서 1000개 충격 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (제조업체 사양) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| ≤ 2000 m (ATEX 애플리케이션에 대한 제한 사항) | |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIF18ATEX2703020X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, 미국 | |
| 인증 | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, 캐나다 | |
| 인증 | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 조선 | |
| 마킹 | DNV GL |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| 진동 | B |
| EMC | B |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2.2 kV (1 분) |
| 신호 | ± 2.2 kV (1 분) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV |
| 신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| 주석 | 클래스 B, 사용 영역: 주거용 및 소규모 상업용 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 표준/규정 | DIN EN 61643-21 |
| 표준 명칭 | 통신 및 시그널링 네트워크에서 저전압 범위의 서지 보호 장치 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN/IEC 60715에 따라 모든 35 mm DIN 레일에 제품을 스냅할 수 있습니다. |
| 사용 가능한 DIN 레일 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2703022 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC334 |
| GTIN | 4055626463346 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 145.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 124.2 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 27a851b8-d1f2-4c15-bc5e-06eea4ed4613 |
호환 가능한 제품
-
PP-RJ-RJ - 패치 패널 2703015
-
PP-RJ-SC - 패치 패널 2703016
-
PP-RJ-SCC - 패치 패널 2703018
-
PP-RJ-IDC - 패치 패널 2703019
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - 네트워크 케이블 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - 네트워크 아이솔레이터 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - 패치 케이블 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - 패치 케이블 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 플러그-인 커넥터 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 피복 분리 도구 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 플러그-인 커넥터 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
MICROFOX-SP - 다이애거널 커터 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - 데이터 케이블 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - 패치 패널 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - 패치 패널 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - 패치 패널 2901646
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
이점
10/100/1000 Mbps
-40 °C ... +75 °C 의 확장된 온도 범위
필드 케이블의 빠른 연결
전면부 패널 커버로 덮혀 있는 배선 공간
스트레인 릴리프가 있는 공구가 필요 없는 차폐 접점
높은 시스템 가용성을 보장하는 통합 서지 보호
시각적 디스플레이가 있는 차폐 전류 모니터링
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인
IEEE 802.3bt, 타입 4에 따라 PoE 사용 가능