FL CAT5 FLEX CONF/
-
네트워크 케이블
2744843
CAT5-SF/UTP 케이블(J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), 경량, 유연한 설치 케이블 2 x 2 x 0.14 mm2, 연선, 차폐됨, 외부 시스(sheath): 5.75 mm ± 0.15 mm 직경, RJ45 플러그, 크로스오버 또는 라인 할당으로 양쪽에 사전 조립됨