NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블
1227575

패치 케이블, 케이블 길이: 1 m, 핀 수: 8, 케이블 사이즈: AWG 26- 26

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
최대 10 Gbps(CAT6A)의 미래 경쟁력을 보장하는 고속 데이터 전송