NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC
-
패치 케이블
1227578
패치 케이블, 케이블 길이: 1.5 m, 핀 수: 8, 케이블 사이즈: AWG 26- 26
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
제품군 | RJ45 STANDARD CAT6A |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
정격전압(III/2) | 72 V |
전송 특성 (카테고리) | CAT6A |
전원 전송 | PoE++ |
폭 | 11.6 mm |
높이 | 14.8 mm |
길이 | 40 mm |
연결 1 | |
치수 도면 |
커넥터 핀 할당 플러그 RJ45
|
타입 | RJ45 플러그, 직선, 8-핀 |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbps |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
삽입력 | 30 N (신호 접점당) |
분리 강도 | 50 N (신호 접점당) |
서지전압 카테고리 | I |
오염등급 | 2 |
소재 접점 | 황동 |
소재 접점 표면 | Au |
소재 접점 캐리어 | PC |
색상 (하우징) | 회색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C |
연결 2 | |
치수 도면 |
커넥터 핀 할당 플러그 RJ45
|
타입 | RJ45 플러그, 직선, 8-핀 |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbps |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
삽입력 | 30 N (신호 접점당) |
분리 강도 | 50 N (신호 접점당) |
서지전압 카테고리 | I |
오염등급 | 2 |
소재 접점 | 황동 |
소재 접점 표면 | Au |
소재 접점 캐리어 | PC |
색상 (하우징) | 회색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C |
케이블 길이 | 1.50 m |
Ethernet, 타입 B, 8핀, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | Ethernet, 타입 B, 8핀, CAT6A, LSZH [BC6A] |
전선 구조 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.3 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | LSZH |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 전선, 수량 | 8 |
단일 전선, 케이블 사이즈 [AWG] | 26 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.70 mm |
광 차폐 커버 | 70 % |
절연 저항 | ≥ 5000 MΩ*km |
루프 저항 | ≤ 148.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω |
테스트 전압 코어/코어 | 1000 V DC |
테스트 전압 코어/차폐 | 1500.00 V DC |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 8 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 52 mm |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 75 dB (1MHz 있음) |
66.3 dB (4 MHz의 경우) | |
60.3 dB (10 MHz의 경우) | |
57.2 dB (16 MHz) | |
55.8 dB (20 MHz의 경우) | |
52.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
48.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
45.3 dB (100 MHz) | |
40.8 dB (200 MHz) | |
38.1 dB (300 MHz) | |
36.3 dB (400 MHz) | |
34.8 dB (500 MHz) | |
전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 72.3 dB (1MHz 있음) |
63.3 dB (4 MHz의 경우) | |
58.8 dB (8 MHz의 경우) | |
57.3 dB (10 MHz의 경우) | |
54.2 dB (16 MHz) | |
52.8 dB (20 MHz의 경우) | |
51.3 dB (25 MHz) | |
49.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
45.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
42.3 dB (100 MHz) | |
37.8 dB (200 MHz) | |
35.1 dB (300 MHz) | |
33.3 dB (400 MHz) | |
31.8 dB (500 MHz) | |
반사 손실(RL) | 20 dB (1MHz 있음) |
23 dB (4 MHz의 경우) | |
24.5 dB (8 MHz의 경우) | |
25 dB (10 MHz의 경우) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 MHz의 경우) | |
24.2 dB (25 MHz) | |
23.3 dB (31.25 MHz의 경우) | |
20.7 dB (62.5 MHz의 경우) | |
19 dB (100 MHz) | |
16.4 dB (200 MHz) | |
15.6 dB (300 MHz) | |
15.6 dB (400 MHz) | |
15.6 dB (500 MHz) | |
차폐 감쇠 | 3.1 dB (1MHz 있음) |
5.7 dB (4 MHz의 경우) | |
8.9 dB (10 MHz의 경우) | |
11.2 dB (16 MHz) | |
12.6 dB (20 MHz의 경우) | |
15.8 dB (31.25 MHz의 경우) | |
22.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
28.7 dB (100 MHz) | |
41.4 dB (200 MHz) | |
51.4 dB (300 MHz) | |
60.1 dB (400 MHz) | |
67.9 dB (500 MHz) | |
할로겐 프리 | IEC 60754-1/2 준수 |
내염성 | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
주변 온도(설치) | 0 °C ... 60 °C |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | 0 °C ... 40 °C |
내염성 | IEC 60332-1-2 |
항목 번호 | 1227578 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABNABH |
GTIN | 4063151321574 |
개당 중량(패키지 포함) | 92.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 92.1 g |
관세 번호 | 85444210 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - 접점 삽입 모듈 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227588
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227566
이점
사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
최대 10 Gbps(CAT6A)의 미래 경쟁력을 보장하는 고속 데이터 전송