NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - 패치 케이블
1227558

패치 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 0.3 m, 핀 수: 8, CAT5, 연결 방법: 피어스 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 26, 케이블 아웃렛: 직선, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
최대 1 Gbps (CAT5) 의 고속 데이터 전송