AC 인프라 충전 소켓
CHARX – E-Mobility용 충전 기술
피닉스컨택트의 강력한 CHARX 제품은 충전소에서 전기차에 이르는 까다로운 E-mobility 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며 전체 충전 프로세스를 지원합니다. CHARX는 최고의 안전성, 신뢰성, 견고함과 정교한 기능 및 제한 없는 사용자 편의성을 결합합니다. 균일한 모듈형 제품 설계로 인해 설치, 시운전 및 유지 관리도 단순화됩니다.
이점
- 포괄적인 CHARX 포트폴리오를 통해 단일 공급자가 제공하는 충전 프로세스를 위한 모든 제품
- 균일한 모듈형 제품 설계로 인한 손쉬운 설치, 시운전 및 유지 관리
- 최신 기술이 적용된 빠르고 안전한 표준 호환 충전 지점 및 충전 인터페이스
- 통신 가능 제품 및 개방형 인터페이스를 통한 인텔리전트 충전 시설 관리
- 확장 가능한 모듈형 시스템을 사용하여 미래 경쟁력을 보장하는 유연하게 확장 가능한 충전 시설
신제품
CCS 충전용 차량 충전 컨트롤러
모든 유형의 전기차용 EVCC
CHARX control vehicle은 CCS 충전 인렛을 통한 DC 고속 충전을 가능하게 합니다. 이 컨트롤러는 전력선(PLC)을 통해 충전소와 전기차 간의 고수준 통신(TCP/IP)을 처리하고 CCS 충전 인렛 외에도 LED 디스플레이, 취소 버튼, HV 접촉기를 제어합니다.
주요 기능
- DIN 70121 및 ISO 15118에 따른 DC 충전 통신
- VCU 제어 OBC를 통한 AC 충전 통신
- 충전 인렛, LED 디스플레이, 취소 버튼 및 HV 접촉기의 제어
- 도로용 차량에 대한 E1 승인
- UNECE R155 및 R156에 따른 사이버 보안
- 최대 ISO 26262 ASIL B의 기능 안전
이점
- CCS 충전 인렛이 있는 모든 전기 자동차에 범용으로 사용 가능
- CCS 충전 인렛에 대한 사전 파라미터화를 통한 빠른 설정
- ISO 15118-20에 따라 양방향 충전이 가능한 Vehicle-to-Grid 지원
- 자동차 산업의 높은 안전 표준 준수
- 운영 시스템 시작 시간이 짧기 때문에 즉시 작동이 가능
피닉스컨택트 E-Mobility 신뢰할 수 있는 강력한 파트너
당사는 2013년 설립 이래 피닉스컨택트 그룹 내에서 e-mobility 충전 기술을 전문으로 담당해 왔습니다. 전 세계 약 800명의 직원과 33,200 m² 규모의 생산 시설을 갖춘 당사의 포트폴리오는 충전 인프라 확충과 다용도 차량 및 이동식 기계의 전기화를 위한 700여 종의 CHARX 제품으로 구성되어 있습니다.
CCS 고속 충전 기술의 선구자이자 공동 발명가로서, 그리고 수냉식 HPC 충전 케이블 분야의 시장 선도 기업이자 국제 표준화의 핵심 주체로서, 당사는 지속 가능한 모빌리티로의 글로벌 전환을 주도하고 있습니다. 당사의 사명은 고성능이고, 신뢰할 수 있으며, 네트워크로 연결되어 있고, 미래의 요구를 충족할 준비가 된 충전 기술을 개발하는 것입니다.