컨트롤러 (SPS), PLCnext Control; 프로그래밍: 상위 레벨 언어 및 IEC 61131-3; 운영 체제: Yocto/Linux®(실시간); 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 프로세서: Arm® Cortex®-A55, 2x 1.7 GHz; IoT 연결: PROFICLOUD 및 클라우드 커넥터를 통한 모든 클라우드; IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
고속 충전소용 DC 충전 컨트롤러
자유롭게 프로그래밍할 수 있는 CHARX control flexible 및 CHARX control integrated DC 충전 컨트롤러는 IEC 61851-23에 따른 모드 4 급속 충전을 위한 최신 충전소의 지능형 제어 기능을 제공합니다. 이들은 OCPP 백엔드 및 전기 차량과 통신하고, 충전 프로세스를 모니터링하며, 전원 전자 장치와 DC 컨택터를 제어하고, 옵션으로 추가 작업도 처리합니다. 설계된 보안 덕분에 장기적으로도 미래 변화에 대비할 수 있습니다.
컨트롤러 (SPS), PLCnext Control; 프로그래밍: 상위 레벨 언어 및 IEC 61131-3; 운영 체제: Yocto/Linux®(실시간); 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 프로세서: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT 연결: PROFICLOUD 및 클라우드 커넥터를 통한 모든 클라우드; IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증 (인증 조건은 사용 설명서 참조); 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
CHARX control integrated, DC 충전소 구축을 위한 전원 제어 장치, 19" 랙 마운팅, 입력: 0 V DC...1000 V DC, 출력: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
Axioline F, 충전 컨트롤러, 인터페이스 모듈; 인터페이스: CAN 버스: 1, DC 충전 인터페이스: 1; 전송 속도: 10 kbit/s ... 1 Mbit/s; 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
CHARX control integrated, DC 충전소 구축을 위한 전원 제어 장치, 19" 랙 마운팅, 입력: 0 V DC...1000 V DC, 출력: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
이점
[x]- 모든 기능이 하나의 장치에 통합된 19인치 충전 컨트롤러
- 빠른 연결 기능이 있는 19인치 시스템을 사용한 간편한 설치 및 유지 관리
- IEC 61131에 따른 자유롭게 선택 가능한 프로그래밍을 통한 유연한 사용
- 사전 조립된 기능 블록으로 프로그래밍 작업 감소
- 포괄적인 인터페이스를 통한 손쉬운 시스템 통합
신제품
피닉스컨택트 DC 충전 컨트롤러 비교 요구 사항에 더 적합한 컨트롤러 솔루션을 결정하십시오
|
|
|
|
|---|---|---|
|
CHARX control flexible
DIN 레일용 유연한 솔루션 |
CHARX control integrated
19" 랙을 위한 올인원 솔루션 |
|
| 애플리케이션 및 마운팅 타입 | PLCnext Control 및 SECC 모듈로 구성된 모듈형 DIN 레일 기반 시스템 | 19" 랙에 슬라이드로 빠른 연결 – 필요한 모든 구성 요소 통합 |
| 통합 기능 | PLC, DC 충전 통신 | PLC, DC 충전 통신, DC 컨택터, DC 퓨즈, 절연 모니터링, 24 V 전원 공급 |
| 통합 인터페이스 및 연결 | CCS 충전, CAN 버스, Ethernet, TCP/IP, I/O, OCPP 1.6J 옵션(OCPP 2.0.1 준비 중) | CCS 충전, CAN 버스, Ethernet, TCP/IP, I/O, RS-485, 외부 팬용 230 V, 비상 스위치 오프, OCPP 옵션 |
| 충전소 하나에 여러 충전 지점을 구성할 수 있습니다 | 충전 지점당 PLCnext Control 1대 + 충전 지점당 SECC 모듈 1개(정렬 가능) | 충전 지점당 19" 제어 모듈 1개 |
| 지원되는 충전 전원 | 시스템에 따라 다르며 사용되는 전원 전자 장치에 의해 결정됨 | 500 kW(500 A / 1,000 V) |
| IEC 61131에 따라 PLCnext Engineer를 사용하여 자유롭게 프로그래밍 가능 | ||
| 사전 프로그래밍된 기능 블록 | ||
| 사전 설치된 예제 애플리케이션 | ||
| 치수(W x H x D) | 구성에 따라 다름 | 483 mm x 134 mm x 550 mm(19" 표준 랙 장치 3개) |
| CHARX control flexible에 대한 추가 정보 | CHARX control integrated에 대한 추가 정보 |
CHARX control flexible DC 충전 컨트롤러 PLCnext Control, SECC 모듈 및 OCPP 앱으로 구성된 유연한 시스템
CHARX control flexible을 사용하면 시스템 설계 측면에서 높은 유연성을 확보하여 필요에 따라 DC 충전소를 설치할 수 있습니다. 이 제어 시스템은 AXC F 1252와 같은 PLCnext Control과 AXL F IF SECC 1FF SECC 모듈을 결합합니다. 추가적인 Axioline I/O 및 인터페이스 모듈과 선택 사양인 OCPP 앱을 사용해 제어 시스템을 확장할 수 있습니다. 따라서 이 솔루션은 다양한 충전 개념 및 통합 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
다른 많은 DC 충전 컨트롤러와 달리 CHARX control flexible은 사전 정의된 표준 소프트웨어가 아니라 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 아키텍처에 기반합니다. 이 애플리케이션은 PLCnext Engineer로 개발되었습니다. SECC 모듈용 기능 블록 라이브러리를 활용하여 효율적으로 구현할 수 있습니다. SECC 모듈은 IEC 61851, DIN SPEC 70121 및 ISO 15118-2 표준에 따른 통신을 지원하며, 충전 프로세스를 모니터링하고 전원 전자 장치 및 DC 컨택터의 제어를 지원합니다.
OCPP 1.6J를 통해 백엔드에 연결하는 옵션도 선택할 수 있습니다. OCPP 2.0.1은 이미 준비 중입니다. IEC 62443에 기반한 설계된 보안 개념을 활용하여 최신 DC 충전소를 위한 고성능의 미래 지향적인 솔루션을 구현합니다.
CHARX control integrated DC 충전 컨트롤러 올인원 모듈의 구성, 설치 및 유지보수
CHARX control integrated는 DC 고속 충전소의 모든 제어 및 모니터링 기능을 하나의 19" 모듈에 통합합니다. 올인원 모듈에는 최대 열 개의 전원 모듈을 연결할 수 있습니다. 제어 모듈은 PLC, 충전 컨트롤러, 절연 모니터링, 전원 컨택터, 퓨즈, 24 V 전원 공급 장치 및 전원 분배 등 최신 고속 충전 인프라를 운영하는 데 필요한 모든 핵심 기능을 통합합니다.
통합 PLCnext Control을 통해 OCPP를 통한 간편한 백엔드 연결과 ISO 15118-2에 따른 통신이 가능합니다. V2X 기능과 양방향 충전을 통해 미래에 대응 가능한 충전 인프라를 구현할 수 있습니다.
자유롭게 프로그래밍 가능한 개방형 아키텍처를 통해 이 컨트롤러는 맞춤형 충전 애플리케이션 개발을 위한 최고의 설계 유연성을 제공합니다. 사전 프로그래밍된 기능 블록과 사전 설치된 예제 애플리케이션을 통해 개발 시간을 단축하고 새로운 기능을 보다 쉽게 구현할 수 있습니다.
동영상으로 보는 19" 시스템의 장점
모듈형 19인치 시스템의 상세 정보 DC 충전소의 빠른 랙 마운트 구현
표준 19인치 포맷의 CHARX 시스템은 충전 전류를 분배, 변환 및 제어하기 위한 여러 조정된 모듈로 구성됩니다. 새로운 분배 모듈인 CHARX power distribute, 새로운 제어 모듈인 CHARX control integrated와 전원 모듈인 CHARX power basic을 모든 충전 상황에 맞게 결합할 수 있습니다.
DIN 레일 컴포넌트를 사용한 기존의 조립 방식과 비교하여 모듈형 설정은 DC 충전 스테이션의 복잡성을 크게 줄이고 모듈을 빠르게 설치하고 교체할 수 있도록 합니다.