CHARX power distribute는 19″ 고속 충전소에 있는 최대 5개의 전원 모듈에 AC 메인 전원 전압을 공급합니다. 또한 제어 모듈에 전원을 공급합니다. 통합 서지 보호, 미니어처 회로 차단기 및 과열 보호 기능은 모든 다운스트림 모듈과 케이블의 안전을 최대한 보장합니다. 이를 통해 과전압 카테고리 II 전원 모듈의 퓨즈 연결이 가능합니다.
CHARX AC-DIS/150KW
-
AC 분배 모듈
1342893
CHARX power distribute, DC 충전소 설정용 AC 분배 장치(PDU), 19" 랙 마운팅, 출력: 400 V AC...480 V AC / 54 A, 6 A
제품의 세부 정보
| 입력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| 3x 340 V AC ... 530 V AC | |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 입력 전류 | 3x 232 A |
| 공급 시스템 구성 | 스타 네트워크 (TN-S, TT) |
| 정격 전원 | 150 kW |
| 외부 I/O 장치 공급 | |
| 출력 수 | 5 |
| 출력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3) |
| 3x 340 V AC ... 530 V AC (L1...L3) | |
| 외부 I/O 장치 공급 | |
| 출력 수 | 1 |
| 출력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3, N) |
| 3x 340 V AC ... 530 V AC (L1...L3, N) | |
| 입력 전원 | |
| 명칭 | 입력 전원 |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | T-LOX 무릎 레버 연결 |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 스트리핑 길이 | 25 mm |
| 출력 전원 | |
| 명칭 | 출력 전원 |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 연선 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 신호 | |
| 명칭 | 신호 |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 신호 출력 | |
| 연결 라벨링 | 온도 릴레이(OTP) |
| 기능 | 작동 상태 전달 |
| 스위치 접점(플로팅) | N/O 접점 |
| 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 전류 전송 용량 | 1 A |
| 신호 출력 | |
| 연결 라벨링 | 서지 보호(SPD) |
| 기능 | 작동 상태 전달 |
| 스위치 접점(플로팅) | N/O 접점 |
| 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 전류 전송 용량 | 1 A |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 아니오 |
| 제품 타입 | AC 분배 모듈 |
| 제품군 | CHARX power distribute |
| 내부 팬 | 예 |
| 흐름 방향 | 앞에서 뒤로 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I |
| 과전압 카테고리 (IEC 60664-1) | III |
| 오염도 | 2 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 483 mm |
| 높이 | 134 mm |
| 깊이 | 598 mm |
| 랙 장치 | 3 HU |
| 마운트 타입 | 19" 랙 마운팅 |
| 하우징 소재 | Zn-Al 합금 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | ≤ 95 % (비응축) |
| 노이즈 레벨 | < 67 dB (1 m) |
| 전기차 전도성 충전 시스템 - 파트 1: 일반 요구 사항 | |
| 표준 명칭 | 전기 차량 전도성 충전 시스템 - 파트 1: 일반 요구 사항 |
| 표준/사양 | IEC 61851-1 |
| UL 사양 | |
| 정격 방전 전류 In | 20 kA |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| 항목 번호 | 1342893 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMERZE |
| GTIN | 4063151653668 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 14,000 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 13,700 g |
| 관세 번호 | 85044060 |
| 원산지 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370107 |
| ECLASS-15.0 | 27370107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (CAS-NO: 2451-62-9) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-NO: 71868-10-5) | |
| SCIP | b1aa396c-152c-48f9-8133-e2918f901856 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 377.43 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC 전원 모듈 1232243
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - DC 충전 케이블 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC 충전 케이블 1107339
-
PLD E 409 W 350 MS - LED 엔클로저 라이트 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID 장치 1309687
-
WP 4185-WHPS - 웹 패널 1148690
-
RIF-1-BPT/2X21 - 릴레이 소켓 2900931
-
EEM-PM157-SLP - 측정 장치 1269236
이점
충전소의 모든 전원 모듈에 효율적이고 공간 절약적으로 공급
19″ 표준 및 푸쉬-인 빠른 연결을 통한 빠른 설치 및 유지 관리
EN 61000에 따른 유럽 안전 및 EMC 표준 준수
서지 보호, 미니어처 회로 차단기 및 과열 방지 포함
과전압 카테고리 II 전원 모듈의 퓨즈 보호 연결이 가능합니다