산업용 AI
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
홈페이지
장치 연결 기술용 제품 탐색기
장치 연결 기술용 제품 탐색기
피닉스컨택트의 커넥터 및 전자 하우징 포트폴리오 개요: 시장을 선도하는 장치 연결 기술 제조업체인 피닉스컨택트는 거의 모든 산업 및 인프라 분야의 애플리케이션을 위한 혁신적인 연결 및 하우징 솔루션을 개발합니다. 장치 제조업체는 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 60,000개 이상의 품목으로 구성된 제품군을 마음껏 활용할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 제품 탐색기를 사용하여 빠르고 투명하게 정보를 확인하십시오.
BTB 커넥터
PCB 단자대
PCB 커넥터
고전류 피드스루 단자대
커넥터
하우징
보드-투-보드 커넥터
차폐 보드-투-보드 커넥터
FP 0,8 시리즈 수직 female 커넥터 스트립
FP 0,8/…-FV-SH-... +++ 0.8 mm 간격 +++ 12 - 80핀 +++ 6 - 21 mm 스택 높이 +++ 최대 52 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FP 0,8 시리즈 수직 male 커넥터 스트립
FP 0,8/…-MV-SH-... +++ 0.8 mm 간격 +++ 12 - 80핀 +++ 6 - 21 mm 스택 높이 +++ 최대 52 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FP 0,8 시리즈 수평 female 커넥터 스트립
FP 0,8/…-FH-SH +++ 0.8 mm 간격 +++ 12 - 80핀 +++ 최대 52 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FP 0,8 시리즈 수평 male 커넥터 스트립
FP 0,8/…-MH-SH +++ 0.8 mm 간격 +++ 12 - 80핀 +++ 최대 52 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
비차폐 보드-투-보드 커넥터
FP 0,8 시리즈 수직 female 커넥터 스트립
FP 0,8/…-FV-... +++ 0.8 mm 간격 +++ 12 - 80핀 +++ 6 - 21 mm 스택 높이 +++ 최대 52 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FP 0,8 시리즈 수직 male 커넥터 스트립
FP 0,8/…-MV-... +++ 0.8 mm 간격 +++ 12 - 80핀 +++ 6 - 21 mm 스택 높이 +++ 최대 52 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FP 0,8 시리즈 수평 female 커넥터 스트립
FP 0,8/…-FH-... +++ 0.8 mm 간격 +++ 12 - 80핀 +++ 최대 52 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FP 0,8 시리즈 수평 male 커넥터 스트립
FP 0,8/…-MH-... +++ 0.8 mm 간격 +++ 12 - 80핀 +++ 최대 52 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FR 1,27 시리즈 보드-투-보드 커넥터
1.27mm 간격 +++ 6에서 100-핀 +++ 최대 28Gbps의 데이터 전송 속도 +++ 스택 높이: 8mm ... 13.8mm
자세히 알아보기
FR 1,27 시리즈 수직 female 커넥터 스트립
FR 1,27/…-FV-... +++ 1.27 mm 간격 +++ 6 - 100핀 +++ 8 - 13.8 mm 스택 높이 +++ 최대 28 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FR 1,27 시리즈 수직 male 커넥터 스트립
FR 1,27/…-MV-... +++ 1.27 mm 간격 +++ 6 - 100핀 +++ 8 - 13.8 mm 스택 높이 +++ 최대 28 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FR 1,27 시리즈 수평 female 커넥터 스트립
FR 1,27/…-FH +++ 1.27 mm 간격 +++ 6 - 100핀 +++ 최대 28 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FR 1,27 시리즈 수평 male 커넥터 스트립
FR 1,27/…-MH +++ 1.27 mm 간격 +++ 6 - 100핀 +++ 최대 28 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FR 1,27 시리즈 조립된 IDC female 커넥터 스트립
FR 1,27/…-FWL-... +++ 1.27 mm 간격 +++ 12 - 80핀 +++ 개별 케이블 조립
자세히 알아보기
FS 0,635 시리즈 보드-투-보드 커넥터
0.635 mm 간격 +++ 20에서 80-핀 +++ 최대 40Gbps의 데이터 전송 +++ 스택 높이: 6 mm ... 16.6 mm
자세히 알아보기
FS 0,635 시리즈 수직 female 커넥터 스트립
FS 0,635/ ...-FV-R-... +++ 0.635 mm 간격 +++ 20 - 80핀 +++ 최대 30 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
FS 0,635 시리즈 수직 male 커넥터 스트립
FS 0,635/ ...-MV-R-... +++ 0.635 mm 간격 +++ 20 - 80핀 +++ 최대 30 Gbps의 데이터 전송
자세히 알아보기
PCB 단자대
최대 0.8 mm²의 케이블 사이즈(18 AWG)용 XS PCB 단자대
리플로우 솔더링 공정(SMD/THR)용 푸쉬-인 스프링 연결 및 IDC 연결
2.5 / 2.54 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 6 A / 160 V(IEC), 최대 5 A / 150 V(UL)
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결, 푸쉬-인 스프링 연결 및 IDC 연결
2.5 / 2.54 / 3.5 / 3.81 mm 간격 +++ 1 - 32핀 +++ 최대 6 A / 250 V(IEC), 최대 5 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
최대 1.5 mm²의 케이블 사이즈(AWG 16)용 S PCB 단자대
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결
2.54 / 3.5 / 3.81 / 5.0 / 5.08 / 7.5 / 7.62 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 17.5 A / 630 V(IEC), 최대 15 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
전선 가드를 사용한 스크류 연결
3.5 / 5.0 mm 간격 +++ 2 ~ 16-pos. +++ 최대 17.5 A / 400 V(IEC), 최대 18 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결방식 수평 및 수직 정렬
2.54 / 3.5 / 3.81 / 5.0 / 5.08 / 7.5 / 7.62 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 17.5 A / 630 V(IEC), 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
최대 2.5 mm²의 케이블 사이즈(AWG 12)용 M PCB 단자대
SPE(Single Pair Ethernet)용 스크류 및 푸쉬-인 연결
3.5에서 5.08 mm 간격 +++ 2에서 3-핀 +++ 최대 24 A / 400 V
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결
5.0 / 5.08 / 7.5 / 7.62 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 24 A / 630 V(IEC), 최대 20 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
전면부 스크류 연결
5.0 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 24 A / 400 V(IEC), 최대 20 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
리플로우 솔더링 공정(THR)용 푸쉬-인 스프링 연결
5.0 mm 간격 +++ 1 - 12핀 +++ 최대 24 A / 400 V(IEC), 최대 20 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
앵글 THR PCB 단자대
푸쉬-인 스프링 연결 +++ 5.0 mm 간격 +++ 2에서 12-핀 +++ 최대 32 A / 400 V
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결
5.0 / 5.08 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 24 A / 400 V(IEC), 최대 20 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
폭발 위험이 있는 영역용 PCB 단자대
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결, 전면부 스크류 연결 및 푸쉬-인 스프링 연결, 3.5 / 5.0 / 5.08 mm 간격 +++ 2 ~ 12-pos. +++ 최대 20 A / 176 V(IEC)
자세히 알아보기
레버 푸쉬-인 연결
5.0 mm 간격 +++ 1 - 12핀 +++ 최대 24 A / 400 V(IEC), 최대 20 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결
푸쉬-인 스프링 연결 +++ 3.5 / 5.0 mm 간격 +++ 2 ~ 12-pos. +++ 최대 24 A / 400 V(IEC), 최대 15 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
전선 가드를 사용한 스크류 연결
5.0 / 7.5 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 32 A / 800 V(IEC), 최대 20 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
최대 10 mm²의 케이블 사이즈(AWG 8)용 L PCB 단자대
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결
6.35 / 7.62 / 9.52 mm 간격 +++ 2 ~ 12-pos. +++ 최대 41 A / 1,000 V(IEC), 최대 30 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결
6.35 / 7.5 / 10 mm 간격 +++ 1 ~ 12-pos. +++ 최대 41 A / 1,000 V(IEC), 최대 36 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
레버 푸쉬-인 연결
7.5 mm 간격 +++ 1 - 8핀 +++ 최대 41 A / 1,000 V(IEC), 최대 40 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
최대 35 mm²의 케이블 사이즈(2 AWG)용 XL PCB 단자대
앵글 레버 푸쉬-인 연결
10 / 15 mm 간격 +++ 1에서 8-핀 +++ 최대 76 A / 1,000 V
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결
10.16 / 12.7 / 15 mm 간격 +++ 1 - 12핀 +++ 최대 125 A / 1,000 V(IEC), 최대 115 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결
10 / 10.16 / 15 mm 간격 +++ 1 - 8핀 +++ 최대 125 A / 1,000 V(IEC), 최대 101 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
레버 푸쉬-인 연결
10 / 15 mm 간격 +++ 1 - 6핀 +++ 최대 76 A / 1,000 V(IEC), 최대 72 A / 1,000 V(UL)
자세히 알아보기
최대 95 mm²의 케이블 사이즈(3/0 AWG)용 XXL PCB 단자대
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결
17.5 / 20 mm 간격 +++ 1 - 5핀 +++ 최대 232 A / 1,000 V(IEC), 최대 200 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
PCB 커넥터
최대 0.8 mm²의 케이블 사이즈(AWG 18)용 XS PCB 커넥터
KNX 자동화용 및 푸쉬-인 연결
5.75mm 간격 +++ 최대 0.8mm의 전선 직경 ++++ 2-핀 +++ 최대 6A / 320V
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결
2.5 mm 간격 +++ 2 - 8핀 +++ 최대 6 A / 160 V(IEC), 최대 5 A / 150 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬 버튼이 있는 푸쉬-인 스프링 연결
2.5 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 4 A / 160 V(IEC), 최대 4 A / 125 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬 버튼이 있는 푸쉬-인 스프링 연결
2.54 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 6 A / 160 V(IEC), 최대 6 A / 150 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결방식 이중 행
2.54 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 6 A / 160 V(IEC), 최대 6 A / 150 V(UL)
자세히 알아보기
크림프 연결방식 이중 행
2.54 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 6 A / 160 V(IEC), 최대 6 A / 150 V(UL) +++ 금도금
자세히 알아보기
최대 1.5 mm²의 케이블 사이즈(AWG 16)용 S PCB 커넥터
푸쉬-인 스프링 연결방식 수직
3.5 mm 간격 +++ 1.5 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 ~ 16-pos +++ 최대 8 A / 160 V
자세히 알아보기
푸쉬-X 연결
3.5 mm 간격 +++ 최대 1.5 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 ~ 16-pos. +++ 최대 8 A / 160 V
자세히 알아보기
SKEDD 직접 연결 기술이 적용된 이중 행
3.5 mm 간격의 푸쉬-인 스프링 연결 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC)
자세히 알아보기
다이렉트 커넥터
스프링 케이지 연결 +++ 3.5 / 5.0 / 7.5 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 10 A / 630 V(IEC) +++ 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
스프링 케이지 연결방식
3.5 / 5.0 / 7.5 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 10 A / 630 V(IEC) +++ 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결 및 장력 슬리브를 사용한 스크류 연결이 있는 핀 스트립 커넥터
3.5 mm 간격 +++ 2 ~ 16-pos. +++ 최대 8 A / 250 V(IEC) +++ 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결방식 이중 행
3.5 mm 간격 +++ 2 - 20핀 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC) +++ 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결
3.5 / 3.81 / 5.08 mm 간격 +++ 2 - 20핀 +++ 최대 8 A / 320 V(IEC), 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결방식 수직
3.5 / 3.81 mm 간격 +++ 2 - 20핀 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC) +++ 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결
3.5 / 3.81 mm 간격 +++ 2 - 20핀 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC) +++ 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
레버 푸쉬-인 연결
3.81 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC) +++ 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
IDC
3.81 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 5 A / 320 V(IEC), 최대 6 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
와이어-투-와이어 연결 및 터치손상방지 출력용 반전
스크류 및 푸쉬-인 스프링 연결방식 +++ 3.5 / 3.81 mm 간격 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC) +++ 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
와이어-투-보드 연결을 위한 금도금, 인버티드 크림프 접점
B 크림프 및 절연 크림프 +++ 최대 6 A
자세히 알아보기
크림프 연결
3.81 mm 간격 +++ 2 - 20핀 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC), 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
최대 2.5 mm²의 케이블 사이즈(AWG 12)용 M PCB 커넥터
푸쉬-인 스프링 연결방식 SKEDD 직접 연결 기술
5.0 mm 간격
product-list-webcode-0786
핀 스트립 커넥터
스크류 및 푸쉬-인 스프링 연결 +++ 5.0 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 13.5 A / 400 V(IEC) +++ 최대 15 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결 및 전면부 스크류 연결
5.0 / 5.08 mm 간격 +++ 2 - 24핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 15 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
스크류 연결방식 수직
2 - 24핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 15 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결
5.0 / 5.08 mm 간격 +++ 2 - 24핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결방식 수직
5.0 / 5.08 mm 간격 +++ 2 - 24핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 12 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
레버 푸쉬-인 연결
5.08 mm 간격 +++ 2 ~ 20-pos. +++ 최대 16 A / 320 V(IEC) +++ 최대 16 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
스크류 연결방식 TWIN 커넥터
5.0 / 5.08 mm 간격 +++ 2 - 10핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC), 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결방식 TWIN 커넥터
5.0 / 5.08 mm 간격 +++ 2 - 10핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
크림프 연결
5.08 mm 간격 +++ 2 - 24핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
스크류 및 푸쉬-인 연결방식 반전
5.0 / 5.08 mm 간격 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
스크류 및 푸쉬-인 스프링 연결
5.0 / 5.08 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 16 A / 320 V(IEC) +++ 최대 16 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결 및 전면부 스크류 연결
7.5 / 7.62 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 12 A / 630 V(IEC) +++ 최대 15 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결
7.5 / 7.62 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 12 A / 630 V(IEC) +++ 최대 12 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
스크류 및 푸쉬-인 연결방식 반전
7.62 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 12 A / 630 V(IEC) +++ 최대 12 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
웨이브 솔더링용 헤더
7.62 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 12 A / 630 V(IEC) +++ 최대 12 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
스크류 연결
7.62 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 16 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 20 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
최대 10 mm²의 케이블 사이즈(AWG 8)용 L PCB 커넥터
푸쉬-인 스프링 연결
6.35 mm 간격 +++ 4 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 ~ 12-pos. +++ 최대 24 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 22 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
스크류 및 크림프 연결
7.62 mm 간격 +++ 4 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 20 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 20 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
스크류 연결방식
7.62 mm 간격 +++ 6 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 ~ 6-pos +++ 최대 41 A / 1,000 V
자세히 알아보기
레버 푸쉬-인 연결
7.62 mm 간격 +++ 10 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 6핀 +++ 최대 41 A / 630 V(IEC) +++ 최대 35 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
레버 푸쉬-인 연결방식 하이브리드 커넥터
7.62 mm 간격 +++ 10 mm²의 케이블 사이즈 +++ 3 - 5+4핀 / 3 - 5+6핀 +++ 최대 41(6) A / 630(160) V(IEC) +++ 최대 35(6) A / 300(300) V(UL)
자세히 알아보기
IDC 연결방식 버스 커넥터
7.62 mm 간격 +++ 16 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 3핀 +++ 최대 32 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 30 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결
7.62 mm 간격 +++ 5 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 41 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 41 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결
7.62 mm 간격 +++ 5 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 41 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 35 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결방식 TWIN 커넥터
7.62 mm 간격 +++ 5 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 41 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 35 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
스크류 및 푸쉬-인 스프링 연결방식 반전
7.62 mm 간격 +++ 5 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 ~ 12-pos. +++ 최대 41 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 41 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
최대 35 mm²의 케이블 사이즈(AWG 2)용 XL PCB 커넥터
스크류 연결방식
10.16 mm 간격 +++ 16 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 ~ 6-pos. +++ 최대 76 A / 1,000 V(IEC)
자세히 알아보기
레버 푸쉬-인 연결
10.16 mm 간격 +++ 16 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 6핀 +++ 최대 76 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 76 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결
10.16 mm 간격 +++ 2 - 9핀 +++ 최대 76 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 55 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결방식 TWIN 커넥터
10.16 mm 간격 +++ 16 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 9핀 +++ 최대 76 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 60 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
푸쉬-인 스프링 연결
10.16 mm 간격 +++ 16 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 9핀 +++ 최대 76 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 66 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
스크류 및 푸쉬-인 스프링 연결방식 반전
10.16 mm 간격 +++ 16 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 9핀 +++ 최대 76 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 66 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결
15 mm 간격 +++ 35 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 6핀 +++ 최대 125 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 115 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결방식 반전
15 mm 간격 +++ 35 mm²의 케이블 사이즈 +++ 2 - 6핀 +++ 최대 125 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 115 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
케이블 조립에 최적화된 와이어-투-보드 커넥터
2.50 mm 간격
크림프 연결 +++ 2.50mm 간격 +++ 28AWG의 케이블 사이즈 ... 18 AWG +++ 6 ~ 20-pos. +++ 최대 5A / 160V
자세히 알아보기
3.81 mm 간격
크림프 연결 / 푸쉬-인 스프링 연결 +++ 3.81 mm 간격 +++ 28 AWG ... 18 AWG의 케이블 사이즈 +++ 2 ~ 20-pos. +++ 최대 8 A / 160 V
자세히 알아보기
5.08 mm 간격
크림프 연결 +++ 5.08mm 간격 +++ 28AWG의 케이블 사이즈 ... 18 AWG +++ 2에서 20-핀 +++ 최대 8A / 320V
자세히 알아보기
추가 PCB 커넥터
차폐 이중 행 PCB 커넥터 시스템
크림프 연결 +++ 2.54 mm 간격 +++ 2, 4 및 8개의 접점이 있는 1, 2 및 4핀 +++ CAT5 호환 +++ PoE(Power over Ethernet)에 적합
자세히 알아보기
피드스루 커넥터 및 헤더
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결 +++ 7.62 mm 간격 +++ 2 - 12핀 +++ 최대 41 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 41 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
피드스루 커넥터 및 헤더
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결 +++ 10.16 mm 간격 +++ 2 - 9핀 +++ 최대 76 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 66 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
피드스루 커넥터
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결 +++ 5.08 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 12 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
THR 솔더링용 헤더
3.5 / 3.81 mm 간격
2 - 20핀 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC) +++ 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
5.0 / 5.08 mm 간격의 헤더
2 - 24핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
7.62 mm 간격
2 ~ 6-pos. +++ 최대 41 A / 630 V(IEC) +++ 최대 35 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
하이브리드 커넥터용 7.62 mm 간격
3 - 5+4핀 / 3 - 5+6핀 +++ 최대 41(6) A / 630(160) V(IEC)
자세히 알아보기
THR/SMT 솔더링용 헤더
3.81mm 간격으로 회전
2에서 16-핀 +++ 최대 8A/160V +++ 고온 LCP 플라스틱
자세히 알아보기
2.5 mm 간격
2 - 8핀 +++ 최대 6 A / 160 V(IEC) +++ 최대 6 A / 150 V(UL)
자세히 알아보기
2.54 mm 간격
2 - 16핀 +++ 최대 6 A / 160 V(IEC) +++ 최대 6 A / 150 V(UL)
자세히 알아보기
이중 행 커넥터용 2.54 mm 간격
2 - 16핀 +++ 최대 6 A / 160 V(IEC) +++ 최대 6 A / 150 V(UL)
자세히 알아보기
이중 행 커넥터용 3.5 mm 간격
2 - 20핀 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC) +++ 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
웨이브 솔더링용 헤더
2.5 mm 간격
2 - 12핀 +++ 최대 6 A / 160 V(IEC) +++ 최대 5 A / 150 V(UL)
자세히 알아보기
3.5 mm 간격
2 - 20핀 +++ 이중 행 +++ 2 - 20핀 +++ 최대 8 A / 150 V(UL, B) +++ 최대 8 A / 300 V(UL, D)
자세히 알아보기
3.5 / 3.81 / 5.08 mm 간격
2 - 20핀 +++ 최대 8 A / 320 V(IEC) +++ 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
3.5 / 3.81 mm 간격의 반전
반전 버전 +++ 보드-투-보드 연결 및 터치손상방지 출력용 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC) +++ 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
5.0 / 5.08 mm 간격
2 - 24핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 15 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
5.08 mm 간격의 반전
2 - 24핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
최대 16 A의 전류용 5.0 / 5.08 mm 간격
2 - 12핀 +++ 최대 16 A / 320 V(IEC) +++ 최대 16 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
7.5 / 7.62 mm 간격
2 - 12핀 +++ 최대 12 A / 630 V(IEC) +++ 최대 15 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
최대 16 A의 전류용 7.62 mm 간격
2 - 12핀 +++ 최대 16 A / 630 V(IEC) +++ 최대 20 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
최대 20 A의 전류용 7.62 mm 간격
2 - 12핀 +++ 최대 20 A / 630 V(IEC) +++ 최대 30 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
최대 41 A의 전류용 7.62 mm 간격
2 - 12핀 +++ 최대 41 A / 630 V(IEC) +++ 최대 41 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
하이브리드 커넥터용 7.62 mm 간격
3 - 5+4핀 / 3 - 5+6핀 +++ 하이브리드 버전 +++ 최대 41(6) A / 630(160) V(IEC) +++ 최대 35(6) A / 300(300) V(UL)
자세히 알아보기
최대 76 A의 전류용 10.16 mm 간격
2 - 9핀 +++ 최대 76 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 66 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
최대 125 A의 전류용 15 mm 간격
2 - 6핀 +++ 최대 125 A / 1,000 V(IEC) ++ 최대 115 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
XS, S 및 M 커넥터용 핀 스트립
3.5 mm 간격의 핀 스트립
2 - 16핀 +++ 최대 8 A / 250 V(IEC) +++ 최대 10 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
5.0 mm 간격의 핀 스트립
2 - 16핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 15 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
추가 헤더
자동화 리플로우 솔더링용
6.35 mm 간격 +++ 2에서 12-핀 +++ 최대 24 A / 1,000 V
자세히 알아보기
직접 마운트용 커넥터
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결 +++ 3.81 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC) +++ 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
피드스루 헤더
3.81 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 8 A / 160 V(IEC) +++ 최대 8 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
DIN 레일 또는 직접 마운트용 커넥터
5.08 mm 간격 +++ 2 - 24핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 12 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
피드스루 헤더
5.0 / 5.08 mm 간격 +++ 2 - 16핀 +++ 최대 12 A / 320 V(IEC) +++ 최대 12 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
고전류 피드스루 단자대
최대 4 mm²의 케이블 사이즈용 고전류 피드스루 단자대
외부 스크류 연결, 내부 스크류, 스페이드 및 납땜 연결
1핀 정렬 가능 +++ 최대 32 A / 630 V(IEC) +++ 최대 30 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
외부 푸쉬-인 연결, 내부 스페이드 및 납땜 연결
1핀 정렬 가능 +++ 최대 32 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 30 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
최대 10 mm²의 케이블 사이즈용 고전류 피드스루 단자대
외부 스크류 연결, 내부 스크류 및 납땜 연결
1핀 정렬 가능 +++ 최대 57 A / 630 V(IEC) +++ 최대 65 A / 300 V(UL)
자세히 알아보기
최대 16 mm²의 케이블 사이즈용 고전류 피드스루 단자대
외부 스크류 연결, 내부 스크류 및 볼트 연결
1핀 정렬 가능 +++ 최대 76 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 85 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
외부 푸쉬-인 연결, 내부 스크류 및 볼트 연결
1핀 정렬 가능 +++ 최대 76 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 85 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
최대 35 mm²의 케이블 사이즈용 고전류 피드스루 단자대
외부 스크류 연결, 내부 스크류 및 볼트 연결
1핀 정렬 가능 +++ 최대 101 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 112.5 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
최대 50 mm²의 케이블 사이즈용 고전류 피드스루 단자대
외부 스크류 연결, 내부 스크류 및 볼트 연결
1핀 정렬 가능 +++ 최대 150 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 170 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
외부 T-LOX 연결, 내부 볼트 연결
1 - 6핀 +++ 최대 150 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 170 A / 600 V(UL) +++ 지정된 UL 값은 승인 시 예상됩니다.
자세히 알아보기
최대 95 mm²의 케이블 사이즈용 고전류 피드스루 단자대
외부 스크류 연결, 내부 스크류 및 볼트 연결
1핀 정렬 가능 +++ 최대 232 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 230 A / 600 V(UL)
자세히 알아보기
외부 T-LOX 연결, 내부 볼트 연결
1 - 6핀 +++ 최대 232 A / 1,000 V(IEC) +++ 최대 230 A / 600 V(UL) +++ 지정된 UL 값은 승인 시 예상됩니다.
자세히 알아보기
필드 장치용 커넥터
원형 커넥터
M5, 장치 커넥터, 일체형
신호용
product-list-webcode-0220
일체형 및 2-피스 M8 장치 커넥터
신호 및 데이터용 +++ A / B / D 코딩 +++ 3 - 8핀 +++ 최대 4 A / 60 V
자세히 알아보기
조립용으로 설계된 M8 커넥터
신호용 +++ A-코딩 +++ 3 및 4핀 +++ 최대 4 A / 60 V
자세히 알아보기
조립된 M8 케이블
신호 및 데이터용 +++ A / B / D 코딩 +++ 3 - 8핀 +++ 최대 4 A / 60 V
자세히 알아보기
일체형 M12 장치 커넥터
신호, 데이터, 전원 및 하이브리드용 +++ A / B / D / K / L / M / S / T / X / Y-코딩 +++ 3 - 17핀 +++ 최대 16 A / 630 V
자세히 알아보기
2-피스 M12 장치 커넥터
신호, 데이터, 전원 및 하이브리드용 +++ A / B / D / K / L / M / S / T / X / Y-코딩 +++ 4 - 17핀 +++ 최대 16 A / 630 V
자세히 알아보기
일체형 M12 푸쉬-풀 장치 커넥터
푸쉬-풀 외부 잠금, 핀 +++ 신호 및 데이터용 +++ A / D-코딩 +++ 4 및 5핀 +++ 최대 4 A / 250 V
자세히 알아보기
2-피스 M12 푸쉬-풀 장치 커넥터
푸쉬-풀 내부 잠금 +++ 신호, 데이터, 전원 +++ A/D/K/L/M/X-코딩 +++ 4 - 8핀 +++ 최대 16 A / 630 V
자세히 알아보기
2-피스 M12 푸쉬-풀 장치 커넥터
푸쉬-풀 내부 잠금 +++ 신호, 데이터, 전원 +++ A/D/K/L/M/X-코딩 +++ 4 - 8핀 +++ 최대 16 A / 630 V
자세히 알아보기
조립된 M12 푸쉬-풀 케이블
푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 +++ 신호 및 데이터용 +++ A / D-코딩 +++ 4 및 5핀 +++ 최대 4 A / 60 V
자세히 알아보기
M12 푸쉬-풀, 조립용으로 설계된 커넥터
신호 및 데이터용
M12 푸쉬-풀 커넥터
조립용으로 설계된 M12 커넥터
신호, 데이터, 전원 및 하이브리드용 +++ A / B / D / K / L / S / T / X-코딩 +++ 3 - 17핀 +++ 최대 16 A / 690 V
자세히 알아보기
조립된 M12 케이블
신호, 데이터, 전원 및 하이브리드용 +++ A / B / D / K / L / M / S / T / X / Y-코딩 +++ 3 - 17핀 +++ 최대 16 A / 690 V
자세히 알아보기
조립된 M17 케이블
신호 및 전원용 +++ 신호: 17핀 +++ 전원: 4 - 8핀 +++ 최대 26 A / 630 V
자세히 알아보기
M17 장치 커넥터
신호 및 전원용 +++ 신호: 8 및 17핀 +++ 전원: 4 - 9핀 +++ 최대 20 A / 630 V
자세히 알아보기
M17 케이블 및 커플러 커넥터
신호 및 전원용 +++ 신호: 8 및 17핀 +++ 전원: 4 - 9핀 +++ 최대 20 A / 630 V
자세히 알아보기
M17 및 M23 PRO 장치 커넥터
신호, 전원 및 하이브리드 버전 +++ ONECLICK 고속 결합 시스템 또는 표준 잠금 +++ 신호: 6 ~ 19 pos. +++ 전원: 4 ~ 9 pos. +++ 전원: 12-pos. +++ 최대 30 A / 630 V
자세히 알아보기
M17 및 M23 PRO 케이블 및 커플러 커넥터
신호, 전원 및 하이브리드 버전 +++ 신호: 6 ~ 19-pos. +++ 전원: 4 ~ 9-pos. +++ 하이브리드: 12-pos. +++ 최대 30 A / 630 V
자세히 알아보기
M23 장치 커넥터
신호, 전원 및 하이브리드용 +++ 6 - 19핀 +++ CAT5 인터페이스가 있는 하이브리드 +++ 최대 30 A / 630 V AC / 850V DC
자세히 알아보기
조립된 M23 케이블
신호, 전원 및 하이브리드용 +++ 4 - 17핀 +++ CAT5 인터페이스가 있는 하이브리드 +++ 최대 26 A / 630 V AC / 850 V DC
자세히 알아보기
M23 케이블 및 커플러 커넥터
신호, 전원 및 하이브리드용 +++ 6 - 19핀 +++ CAT5 인터페이스가 있는 하이브리드 +++ 최대 30 A / 630 V AC / 850 V DC
자세히 알아보기
M40, 장치 커넥터
전원 및 하이브리드용
product-list-webcode-0383
M40 케이블 및 커플러 커넥터
전원 및 하이브리드용 +++ 6, 8 및 13핀 +++ CAT5 인터페이스가 있는 하이브리드 +++ 최대 70 A / 630 V AC / 850 V DC
자세히 알아보기
조립된 M40 케이블
전원용 +++ 6 및 8핀 +++ 최대 61 A / 630 V
자세히 알아보기
M58 케이블, 커플러 및 장치 커넥터
전원용 +++ 6 및 8핀 +++ 최대 150 A / 630 V
자세히 알아보기
PV 커넥터
빠른 연결방식 DC 커넥터
빠른 연결 기술 +++ 최대 60 A +++ 최대 1,500 V +++ 2.5 - 16 mm²용 +++ IP65/IP66/IP68(24 h/2 m)
자세히 알아보기
크림프 연결방식 DC 커넥터
비용 효율적인 공장 처리 +++ 최대 40 A(IEC) +++ 최대 1,500 V +++ 2.5 - 6 mm²용 +++ IP65/IP66/IP68(24 h/2 m)
자세히 알아보기
DC 장치 연결
최대 38 A(IEC) +++ 최대 1,500 V +++ 2.5 - 6 mm²용 +++ IP65/IP66/IP68(24 h/2 m)
자세히 알아보기
PV 패널용 연결 기술
절연체가 없는 PCB 단자대
product-list-174
DC 분배기 및 액세서리
전원 분배기 +++ 어댑터 +++ 스크류 연결 +++ 보호 캡 +++ 공구
자세히 알아보기
에너지 저장 시스템용 커넥터
배터리 전극 커넥터
1,500 V DC 시스템용으로 설계 +++ IP65 / IP67 보호 등급 +++ 극성 반전 방지 +++ 360° 회전 가능
자세히 알아보기
부스바 연결용 커넥터
부스바에 직접 접촉 +++ 최대 1,500 V DC의 시스템 전압 +++ 40 - 200 A의 정격 전류 +++ 보호 등급 IP20 +++ +/- 4 mm의 높은 허용 오차 보정
자세히 알아보기
가정용 저장 애플리케이션용의 코딩된 DC 커넥터
최대 1,500 V DC의 정격 전압 +++ 최대 35 A(TÜV) / 50 A의 정격 전류 +++ IP66/IP68 보호 등급(24h / 2 m) +++ 역극성 방지 +++ 특허 받는 빠른 스크류 연결
자세히 알아보기
AC 그리드용 설치 시스템
IPD 설치 시스템
어려운 설치 상황에서도 편리하게 설치할 수 있도록 푸쉬-인/푸쉬 잠금 연결 및 베요넷 고속 결합 장치를 갖춘 공구가 필요 없는 설치 시스템입니다.
제품으로 이동하기
QPD 설치 시스템
스트리핑 장치나 특수 공구를 사용하지 않고도 빠르고 쉽게 설치할 수 있는 IDC 연결 설치 시스템입니다.
제품으로 이동하기
PRC 설치 시스템
극한 조건에서도 안전한 전원 분배를 위한 검증된 스크류/크림프 연결 및 스냅-인 잠금 기능을 갖춘 설치 시스템입니다.
제품으로 이동하기
설치 시스템 STAK 3/STAS 3
블라인드, 셔터 및 어닝의 모터를 간편하게 연결할 수 있는 IDC 연결 방식의 설치 시스템입니다.
제품으로 이동하기
구리 기반 데이터 커넥터
필드 조립용 RJ45 커넥터
최대 10 Gbps의 미래 경쟁력을 보장하는 고속 케이블링
product-list-webcode-1736
RJ45 패치 케이블
최대 10 Gbps의 데이터 속도를 위한 사전 조립된 케이블
조립된 케이블 및 라인
RJ45 잭
케이블 및 커플러 모듈
product-list-webcode-2807
RJ45 분배기
DIN 레일 또는 19" 랙용 IP20 패치 패널 +++ FO 버전으로도 제공
자세히 알아보기
IP65/IP67 커넥터(버전 6)
CAT5e용 AWG 26 … 23 및 CAT5e 또는 CAT6용 AWG 27 … 24
product-list-webcode-0329
IP65/IP67 커넥터(버전 14)
패치 케이블, 패널 마운트 프레임, 소켓 인서트, 커플러, 단자 아웃렛, 분배기 및 다중 포트 +++ 금속 및 플라스틱 버전으로 제공
자세히 알아보기
IP65/IP67 패널 마운트 프레임 및 소켓 인서트(버전 6)
원형 및 사각형 패널 컷아웃
product-list-webcode-0329
IP20/IP6x 컨트롤 캐비닛 피드스루
직선 및 앵글 버전으로 제공 +++ 3개의 M12 코딩(A, D, X) +++ SMA, R-SMA, M8 및 M12 버전으로 제공
자세히 알아보기
IP65/IP67 커넥터(버전 14)
데이터 또는 전원 전송용 버전
product-list-webcode-2888
IP65/IP67 패널 마운트 프레임 및 소켓 인서트(버전 14)
원형 및 사각형 패널 컷아웃용 패널 마운트 프레임
product-list-webcode-2890
D-SUB 슬리브 하우징 및 접점 인서트
스크류, 납땜, PCB, 크림프 또는 IDC 연결 +++ 신호, 하이브리드 또는 전원 전송 +++ 3가지 하우징 크기
자세히 알아보기
D-SUB 패치 케이블
조립된 케이블 +++ 쉘 크기가 1, 2 및 3인 D-SUB 커넥터 +++ 9, 15 및 25개의 접점이 있는 몰딩 커넥터
자세히 알아보기
D-SUB 패널 마운트 프레임
IP20 및 IP67 +++ 직선 및 앵글 케이블 아웃렛 +++ 스크류 잠금 메커니즘 및 스냅-인 잠금
자세히 알아보기
D-SUB 커넥터
추가로 접점 인서트 및 패널 마운트 프레임이 있는 IP67 슬리브 하우징 +++ 쉘 크기 1 - 3 +++ 3가지 하우징 크기 +++ 직선 및 앵글 케이블 콘센트 및 접점 캐리어
자세히 알아보기
Single Pair Ethernet용 IP20 커넥터, female 커넥터 및 패치 케이블
IP20 환경용 +++ 최대 1 Gbps의 데이터 속도 +++ 최대 1,000 m의 전송 거리
자세히 알아보기
Single Pair Ethernet용 M8 커넥터, female 커넥터 및 패치 케이블
IP67 환경용 +++ 최대 1 Gbps의 데이터 속도 +++ 최대 1,000 m의 전송 거리
자세히 알아보기
SPE(Single Pair Ethernet)용 M12 하이브리드 커넥터
강력한 IIoT 장치용 SPE +++ 장치 커넥터 및 조립된 하이브리드 케이블
자세히 알아보기
FO 기반 데이터 커넥터
FO 커넥터
최대 40 Gbps의 전송 속도
product-list-webcode-0332
FO 패치 케이블
짧은 전송 경로용 POF
product-list-webcode-0333
FO 트랜스시버
트랜스시버, 케이지 및 PCB 연결 +++ 1 Gbps 및 10 Gbps용 버전 +++ -40 - 85°C의 온도 범위
자세히 알아보기
FO 스플라이스 박스
DIN 레일 마운팅
이 웹코드는 수정 중입니다
M17 MPO 패치 케이블
IP67 수준 보호.
product-list-webcode-1623
M17 MPO 분배 패널
19" 마운팅
product-list-webcode-2678
FO 액세서리
모든 커넥터 버전용 조립용 공구 케이스 +++ 모든 커넥터 버전용 커플러
자세히 알아보기
전자 하우징
DIN 레일 하우징
ICS 시리즈 전자 하우징
3,500 mm² - 22,000 mm²의 PCB 표면용
product-list-360
ME 시리즈 전자 하우징
2,000 mm² - 6,600 mm²의 PCB 표면용
product-list-361
ME MAX 시리즈 전자 하우징
3,400 mm² - 8,500 mm²의 PCB 표면용
Mehr erfahren
ME-IO 시리즈 전자 하우징
18.8 mm 폭당 최대 8,500 mm²의 PCB 표면용
product-list-363
ME-PLC 시리즈 다기능 하우징
최대 15,000 mm²의 PCB용 +++ 모듈 폭 40 mm +++ 옵션으로 개별적으로 마운팅 가능한 DIN 레일 커넥터 제공
자세히 알아보기
UM-BASIC 시리즈 전자 하우징
700 mm²/cm의 PCB 표면용
product-list-365
UM-PRO 시리즈 전자 하우징
700 mm²/cm의 PCB 표면용
product-list-366
EH 시리즈 기본 하우징
5,600 - 7,200 mm²의 PCB 영역용 +++ 22.5 - 90 mm 폭 +++ DIN 레일 마운팅 +++ 개별적으로 선택 가능한 연결 기술 +++ 보호 등급 IP20
자세히 알아보기
BC 시리즈 모듈형 전자 하우징
옵션 멤브레인 키패드가 있는 2.4″ 터치 디스플레이 +++ 옵션으로 8 또는 16핀 DIN 레일 커넥터 제공 +++ 보호 등급 IP20 +++ 소재: PC, UL 94 V0
자세히 알아보기
Raspberry Pi 애플리케이션용 하우징
RPI-BC 시리즈 전자 하우징
Raspberry Pi A+, B+, B2, B3 및 B4 모델과 호환
product-list-370
UCS-RPI 시리즈 전자 하우징
Raspberry Pi 모델 B2, B3 및 B4와 호환 +++ 개별 애플리케이션배선용 추가 공간 +++ Raspberry Pi 터치 디스플레이의 손쉬운 통합
자세히 알아보기
필드 하우징
MCS 시리즈 엔클로저
커버 버전이 다른 세 가지 크기 +++ 최대 IP67의 보호 등급 +++ 최대 PCB 크기 +++ 다양한 마운팅 옵션
자세히 알아보기
UCS 시리즈 범용 하우징
2개 높이의 5개 크기 +++ 유연한 PCB 마운팅 +++ 여러 애플리케이션 +++ 통합 가능한 방열판
자세히 알아보기
ECS 시리즈 전자 하우징
3가지 크기의 옥외 애플리케이션용 하우징
product-list-375
견고한 OCS 시리즈 하우징
6가지 하우징 크기의 옥외 애플리케이션용 +++ UV 안정화 +++ 높이 조정 가능한 PCB 마운팅 +++ 패널 또는 기둥 마운팅 +++ IK10 +++ 인증됨
자세히 알아보기
POS 시리즈 PV 시스템 솔루션
스테인리스 스틸로 제작된 혁신적인 폴 브래킷 +++ 최대 180 mm의 폴 직경 +++ 견고한 OCS 시리즈 하우징 +++ 최대 190 Wp의 고효율 태양광 패널
자세히 알아보기
전자 하우징용 액세서리
UTA 범용 DIN 레일 어댑터
EN 60715에 따른 장치 부착 및 NS 표준 DIN 레일에 마운트용 +++ 부식 방지 표면이 있는 견고한 금속 설계
자세히 알아보기
HS LC 라이트 가이드
EH, ICS, ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC, BC, UCS 하우징 시리즈에 적합 +++ 2 및 3 mm 직경 +++ 2 - 4개의 행, 1 - 10개의 열
자세히 알아보기
멤브래인 키패드
BC 및 ICS 하우징 시리즈에 손쉽게 통합 +++ 다양한 크기 및 색상의 멤브레인 키패드
자세히 알아보기
디스플레이
ICS, ME, ME-IO, BC, UCS 및 ME MAX 하우징 시리즈에 손쉽게 통합 +++ BC, ICS, ME-IO 및 UCS 시리즈에 사전 통합된 2.4인치 터치 디스플레이
자세히 알아보기
개발 키트
DEV-KITs 시리즈
BC, ME MAX, ME-PLC, ME-IO, ICS 및 UM-BASIC 시리즈 개발 키트 제공 +++ 키트에 하우징 및 연결 기술 포함 +++ 대응하는 퍼프보드 제공
자세히 알아보기