스마트 네트워크를 위한 획기적인 데이터 커넥터

피닉스컨택트는 인텔리전트 장치 네트워킹을 위한 최고 수준의 데이터 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트의 안정적인 데이터 커넥터는 모든 통신 장치의 미래 지향적 네트워킹을 보장합니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오를 사용하십시오. 샘플 배송을 통해 피닉스컨택트의 데이터 커넥터를 테스트해 보십시오.
스마트 네트워크를 위한 최고의 데이터 연결

안정적인 데이터 전송을 위한 신뢰할 수 있는 제품

산업용 Ethernet, FO 기술, 5G 등과 같은 현장 애플리케이션의 연결 기술에 대한 요구가 점점 커지고 있습니다. 점점 더 많은 장치가 네트워크로 연결되고 있으며 인터페이스의 수 또한 증가하고 있습니다. 데이터 연결은 높은 데이터 속도 및 안정적인 연결의 기반입니다. 데이터 전송 품질은 모든 케이블과 연결의 상호 작용에 따라 달라집니다. 모듈 방식 및 표준화된 커넥터를 사용하면 실시간 통신을 위한 자동화 솔루션을 보다 유연하고 효율적으로 설계할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 장치 및 필드 애플리케이션에 적합한 연결을 제공합니다.

데이터 연결에 대한 백서

피닉스컨택트 백서 개요

빠르고 안정적인 데이터 연결은 원활한 통신을 위한 필수 요소입니다. 피닉스컨택트의 백서는 다음과 같은 주제에 대한 포괄적인 전문 지식을 제공합니다.

  • 고속 보드-투-보드 커넥터
  • 신호 무결성 개선
  • 기존의 PCB 연결 기술을 사용한 데이터 전송
  • SPE(Single Pair Ethernet)의 성능 스펙트럼

백서를 무료로 다운로드하고 최신 정보를 확인하십시오.

모든 통신 인터페이스의 미래 경쟁력을 보장하는 네트워크화 피닉스컨택트는 최대 규모의 데이터 전송용 포트폴리오를 제공합니다.

대화형 이미지 맵: 통신 인터페이스의 네트워크화
보드-투-보드 커넥터
보드-투-보드 커넥터를 사용하여 다양한 설계 및 스택 높이와 0.635 mm - 2.54 mm 간격의 다양한 핀 수를 가진 개별 PCB 방향을 실현할 수 있습니다.
제품 목록으로 이동하기
 보드-투-보드 커넥터
RJ45 데이터 커넥터
데이터 커넥터를 사용하여 유연한 데이터 전송 솔루션을 구현하십시오. 다양한 설계, 코딩 및 결합면의 이점을 누리십시오.
제품 목록으로 이동하기
RJ45 데이터 커넥터
Single Pair Ethernet용 M8 커넥터
Single Pair Ethernet용 M8 장치 및 케이블 커넥터는 효율적인 데이터 전송을 보장합니다.
제품 목록으로 이동하기
Single Pair Ethernet용 M8 커넥터
동축 커넥터
동축 커넥터는 WLAN, Bluetooth, LTE 및 5G 신호 전송을 위한 이상적인 장치 솔루션을 제공합니다. 조립된 케이블을 사용할 수도 있습니다.
제품 목록으로 이동하기
동축 커넥터
M8 및 M12 원형 커넥터
PCB 마운트용 M8 및 M12 원형 커넥터는 웨이브, THR 및 SMT 솔더링 공정을 위한 광범위한 연결 옵션을 제공합니다.
제품 목록으로 이동하기
M8 및 M12 원형 커넥터
광섬유 트랜스시버
트랜스시버, 케이지 및 PCB 연결 기술을 사용하면 광섬유를 통해 미래 경쟁력을 갖춘 데이터 전송을 보장할 수 있습니다.
제품 목록으로 이동하기
광섬유 트랜스시버
D-SUB 커넥터
견고한 D-SUB 슬리브 하우징 및 D-SUB 접점 캐리어의 광범위한 포트폴리오를 통해 피닉스컨택트는 버스 시스템의 검증된 케이블링을 위한 솔루션을 제공합니다.
제품 목록으로 이동하기
D-SUB 커넥터
HDMI 커넥터
고품질 HDMI 타입 A 제품은 보호된 애플리케이션에서 오디오 및 비디오 데이터와 Ethernet(HEC)의 안정적인 전송에 이상적입니다.
제품 목록으로 이동하기
HDMI 커넥터
USB 커넥터
피닉스컨택트는 USB PCB 커넥터 및 패치 케이블을 제공합니다. 타입 A 및 타입 C가 USB 2.0 및 USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 버전으로 제공됩니다.
제품 목록으로 이동하기
USB 커넥터
Single Pair Ethernet용 IP20 커넥터
ONEPAIR 시리즈의 Single Pair Ethernet용 IP20 PCB 커넥터 및 패치 케이블은 공장 및 빌딩 자동화 분야의 효율적인 데이터 전송에 이상적입니다.
제품 목록으로 이동하기
Single Pair Ethernet용 IP20 커넥터
Ethernet PCB 커넥터
Industry 4.0 애플리케이션에서 장치 간의 고속 데이터 교환을 위한 PCB 커넥터.
제품 목록으로 이동하기
Ethernet PCB 커넥터
Ethernet APL용 PCB 연결 기술
프로세스 엔지니어링 애플리케이션의 Ex 영역에서도 2선 Ethernet을 일관되게 사용하기 위한 PCB 단자대 및 PCB 커넥터.
제품 목록으로 이동하기
Ethernet APL용 PCB 연결 기술
PROFINET PCB 단자대
프로세스 자동화와 같은 수많은 애플리케이션에서 고정 연결을 위한 PROFINET 애플리케이션용 PCB 단자대.
제품 목록으로 이동하기
PROFINET PCB 단자대
EtherCAT P PCB 커넥터
EtherCAT P를 사용하면 쿼드 코어 표준 케이블을 데이터 및 전원 전송에 동시에 사용할 수 있습니다.
제품 목록으로 이동하기
EtherCAT P PCB 커넥터
무료 샘플
샘플 패키지 주문

실제로 데이터 커넥터를 테스트하십시오. 이렇게 하려면 다양한 샘플에서 원하는 샘플 패키지를 컴파일하면 됩니다.

지금 샘플 주문하기
데이터 연결 시각화

이러한 애플리케이션에 적합

컨트롤러 및 하우징
감시 카메라
모터 컨트롤러
5G 라우터
파워 서플라이
디스플레이
광전 장벽

이점

  • 미래 경쟁력을 보장하는 데이터 전송과 관련하여 고객이 직면한 문제 이해: 장치 인터페이스에 적합한 솔루션을 제시하는 피닉스컨택트의 컨설팅 전문 지식

  • 뛰어난 데이터 커넥터 품질: 수십 년에 걸쳐 안정적인 장치 통신

  • 다양한 개별 요구 충족: 영업일 기준으로 수일 이내에 제공되는 맞춤형 제품

  • 설계 적용 지원: CAx 다운로드 파일 및 샘플 서비스가 포함된 빠른 커넥터 솔루션

  • 모든 통신 인터페이스의 미래 경쟁력을 보장하는 네트워크화: 지속적인 포트폴리오 발전 및 SPE와 같은 최신 기술

스마트 커넥터 솔루션은 설치, 유지 관리 및 수리 비용에 큰 영향을 끼칩니다. 따라서 패시브 컴포넌트가 스마트 장치에서도 중요한 역할을 합니다.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, 피닉스컨택트의 최고 운영 책임자 및 장치 커넥터 사업 부문 사장
Torsten Janwlecke, 피닉스컨택트의 최고 운영 책임자 및 장치 커넥터 사업 부문 사장
브로셔의 페이지를 넘기고 있는 사람

데이터 커넥터 포트폴리오

장치 및 필드 연결을 위한 안정적인 데이터 커넥터 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.