장치 제조업체를 위한 백서 연결 기술에 대한 지식 우위: 최신 기술 및 동향에 대한 백서를 통해 최신 정보를 확인하십시오.

태블릿에 표시된 백서

항상 최신 정보를 얻고 싶지만 광범위한 전문 문헌을 읽을 시간이 없습니까? 피닉스컨택트의 백서는 연결 기술에 대한 중요한 기술, 동향 및 제품 포트폴리오에 대한 심층적인 지식을 실질적이고 명확하게 제공합니다.

데이터 통신


SPE PCB 단자대 애플리케이션

기존 PCB 연결 기술을 사용한 데이터 전송에 대한 백서 산업용 애플리케이션을 위한 경제적이고 강력한 데이터 연결

산업 통신 분야에서 안정적인 고성능 데이터 전송의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. RJ45 및 M12와 같은 표준화된 커넥터가 널리 사용되고 있지만, 제한된 공간과 높은 기계적 요구 사항으로 인해 대체 솔루션이 필요한 경우가 많이 있습니다. PCB 단자대는 이와 관련하여 흥미로운 가능성을 제시합니다. 그렇다면 신호 무결성, 전송 속도, 전자기적 적합성은 어떨까요? 기본 사항, 영향을 미치는 요인, 실용적인 팁에 대해 자세히 알아보십시오.

FR 1,27 시리즈 보드-투-보드 커넥터

고속 보드-투-보드 커넥터 데이터 전송에 대한 영향 식별 및 데이터 무결성 최적화

전 세계를 네트워크로 연결하려면 장치와 인터페이스가 데이터를 더욱 빠르게 전송할 수 있어야 합니다. 이 백서에서는 임피던스 최적화된 보드-투-보드 커넥터, 핀 할당 및 해당 PCB 레이어 구조를 통해 높은 데이터 무결성을 달성할 수 있는 방법을 설명합니다.

보드-투-보드 커넥터에 대한 허용 오차 보상

다양한 허용 오차 보상 모드에 대한 백서 다양한 접점 시스템 및 허용 오차 보상

보드-투-보드 커넥터는 인쇄 회로 기판을 연결합니다. 이를 위해서는 장치의 전기적, 기계적 요구 사항을 충족해야 합니다. 다양한 요구 사항에 적합한 다양한 커넥터 시스템이 제공되며 허용 오차 보상과 같은 특정 이점을 제공합니다. 피닉스컨택트의 백서에서는 보드-투-보드 커넥터에 허용 오차 보상이 중요한 이유를 설명합니다. 다양한 접점 시스템과 가능한 적용 분야에 대해 알아보고 리지드 타입보다 플로팅 타입이 더 나은 선택인 경우는 어떤 경우인지에 대해 알아보십시오.

신호 무결성을 위한 제품을 사용하는 직원

시뮬레이션 및 측정을 통한 신호 무결성 최적화 Industry 4.0을 위한 일관된 인터페이스

최신 장치의 네트워킹이 증가함에 따라 인터페이스 수도 증가하고 있습니다. 목표는 가능한 적게 손상된 데이터 전송을 달성하는 것입니다. 이것은 모든 케이블 및 커넥터 컴포넌트의 상호 작용에 크게 좌우됩니다. 백서를 읽고 신호 무결성이 성능과 관련하여 어떤 역할을 하는지와 커넥터 임피던스에 영향을 미치는 요소가 무엇인지에 대해 알아보십시오.

광섬유 케이블

광섬유 케이블 산업용 애플리케이션을 위한 고속 데이터 전송

광섬유 케이블은 주로 통신 엔지니어링 및 IT 분야의 데이터 전송에 사용됩니다. 그러나 뛰어난 특성, 작은 크기 및 유연성으로 인해 광섬유 케이블을 통한 광 데이터 전송은 건물 인프라에서 공장 자동화, 데이터 센터에 이르는 다른 산업에서도 큰 관심을 받고 있습니다. 피닉스컨택트 백서에서 산업용 애플리케이션을 위한 고속 데이터 전송에 대해 자세히 알아보십시오.

SPE(Single Pair Ethernet)

SPE(Single Pair Ethernet) 세계의 디지털화를 위한 핵심 기술

SPE는 미래 지향적인 통신 인프라에 큰 부가가치를 제공하며 미래 혁신과 증가하는 성능 요구 사항을 위한 고성능 기술에 대한 투자입니다. 피닉스컨택트는 산업 전반에 걸친 전문 지식을 보유하고 있으며 다양한 분야에서 SPE(Single Pair Ethernet)를 실현하는 데 이상적인 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

 데이터 흐름이 있는 도시

빌딩 자동화의 SPE(Single Pair Ethernet) SPE에 기존 인프라 사용

에너지, 자원 및 자재 절약: 기존 건물의 경우, 전체 수명 주기 동안 건물의 생태 발자국을 낮게 유지하기 위해 특히 기존 케이블을 자세히 살펴보는 것이 좋습니다. 그러나 기존 빌딩 자동화 인프라를 SPE(Single pair Ethernet)에 어느 정도까지 재사용할 수 있을까요? 이와 관련한 자세한 내용은 빌딩 자동화의 SPE(Single Pair Ethernet) 백서에서 읽어보십시오.

하우징 솔루션


터치 디스플레이가 있는 전자 하우징

전자 하우징용 터치 디스플레이 컨트롤 캐비닛 및 필드 애플리케이션을 위한 산업용 디스플레이 솔루션

프로세스 데이터, 입력 정보, 출력 작동 상태 등의 시각화: 터치 디스플레이는 사용자 친화적이고 기능적인 장치 디스플레이를 구현할 수 있는 뛰어난 잠재력을 제공합니다. 이 백서에서는 다양한 터치 디스플레이 기술에 대한 개요와 기본 지식을 제공합니다. 또한 하드웨어 제어에 대한 요구 사항도 간략하게 설명합니다.

애플리케이션


배경에 태양광 발전 시스템과 풍력 발전기가 있는 에너지 저장 시스템

미래 사회를 위한 친환경 에너지 All Electric Society에서 에너지 저장 시스템의 역할

All Electric Society(AES)에서 에너지 저장 시스템은 재생 에너지의 통합을 극대화하고 안정적인 전력 공급을 보장하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. 이 백서에서는 AES의 핵심 요소인 에너지 저장 시스템의 중요성을 조명하고, 섹터 커플링에 적합한 저장 기술을 살펴봅니다. 다양한 유형의 에너지 저장의 응용 분야와 시장 개발에 대해 자세히 알아보십시오.

배터리 저장 시스템

에너지 저장 시스템을 위한 연결 기술 섹터 커플링의 핵심

탄소 중립 사회로의 전환 과정에서 에너지 저장 시스템은 어떤 역할을 합니까? 그리고 그러한 시스템을 선택, 설계, 운영할 때 고려해야 할 중요한 사항은 무엇입니까? 이에 대한 자세한 내용과 효율성 및 안전을 위한 핵심 요소인 연결 기술에 대한 자세한 내용은 피닉스컨택트 백서에서 읽어보실 수 있습니다.