D-SUB 크림프 접점, 시리즈: HC-M-DSUB-C, 핀, 회전, 접점 직경: 1 mm, 정격 전류: 5 A, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 24...20 , 접점 소재: 금속
제품 목록
D-SUB 크림프 접점, 시리즈: HC-M-DSUB-C, 소켓, 회전, 접점 직경: 1 mm, 정격 전류: 5 A, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 24...20 , 접점 소재: 금속
D-SUB 슬리브 하우징, 쉘 크기 3, IP67 보호 수준
D-SUB 접점 삽입, 쉘 크기 1, 9개의 신호 접점 있음, 접점 타입 핀, 변환 젠더, 4-40 UNC 스레드를 사용해 고정
D-SUB 변환 젠더, 보호 수준: IP20, 핀 수: 9, 소재: 금속, 연결 방법: 커플링, 케이블 아웃렛: 직각, 하우징 크기: 1, 범용
D-SUB 접점 삽입, 쉘 크기 1, 9개의 신호 접점 있음, 접점 타입 소켓, 납땜 컵 있음, 직선, 3 mm 홀을 사용해 고정, 패널 마운팅 프레임 및 슬리브 하우징 VS-09-...용
D-SUB 슬리브 하우징, 보호 수준: IP20, 소재: ABS, 금속 도금, 케이블 아웃렛: 직선, 하우징 크기: 2, 색상: 메탈릭 실버
D-SUB 접점 삽입, 쉘 크기 1, 9개의 신호 접점 있음, 암 접점 타입, 스크류 연결, 직선, 패널 마운팅 프레임 및 슬리브 하우징용, IP67 보호 수준
D-SUB 접점 삽입, 쉘 크기 2, 15개의 신호 접점 있음, 암 접점 타입, 스크류 연결, 직선, IP67 보호 수준의 슬리브 하우징 및 패널 마운팅 프레임용
D-SUB 접점 삽입, 쉘 크기 2, 15개의 신호 접점 있음, 수 접점 타입, 스크류 연결, 직선, IP67 보호 수준의 슬리브 하우징 및 패널 마운팅 프레임용