지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

프로세스 인디케이터 및 필드 장치

프로세스 인디케이터 및 필드 장치

필드 아날로그 시리즈 프로세스 디스플레이와 필드 장치는 아날로그 및 온도 신호를 획득하고 모니터링하며 로컬로 표시할 뿐 아니라, 디지털 및 아날로그 입출력을 통해 이를 제어할 수 있게 해줍니다. Loop 파워 온도 변환기는 저항 온도계, 열전대, 저항 타입 센서, 전압 센서의 신호를 현장에서 직접 획득하여 표준 및 HART® 신호로 변환합니다.

이점

  • 다기능 및 범용: 범용 입력이 있는 프로세스 디스플레이
    전류, 전압 및 RTD, TC 및 저항 타입 센서의 신호용
  • 출력 루프 파워 및 HART® 통신: HART®를 통해 센서에서 교대로 측정된 최대 4개의 값을 매핑하기 위한 4 ... 20 mA 및 HART® 신호용 디스플레이
  • 컴팩트하고 비용 효율적: 표준, 전류 및 전압 신호와 주파수 및 펄스 신호의 비용 효율적인 모니터링을 위한 통합 설정값 조절 장치가 있는 7-세그먼트 LED 디스플레이
  • 필드에서 신호 획득 및 변환: 저항 온도계, 열전대, 저항 타입 센서 및 전압 센서의 신호 획득을 위한 루프 파워 온도 변환기
  • HART® 통신: HART® 호환 필드 장치의 손쉬운 온라인 구성 및 진단과 PC 또는 관리 시스템을 통한 프로세스 변수 및 상태의 지속적인 문서화

프로세스 디스플레이, 필드 장치, HART 통신

컨트롤 캐비닛을 위한 필드 하우징의 필드 아날로그 프로세스 디스플레이
필드 장치 및 Loop 파워 온도 변환기
HART® 통신용 HART® 멀티플렉서
컨트롤 캐비닛을 위한 필드 하우징의 필드 아날로그 프로세스 디스플레이

  • 다기능 프로세스 디스플레이
  • 출력 루프 파워 프로세스 디스플레이
  • 7-세그먼트 LED 인디케이터

필드 장치 및 Loop 파워 온도 변환기

  • 루프 파워 온도 변환기
  • 루프 파워 헤드 마운트 온도 변환기

HART® 통신용 HART® 멀티플렉서

  • HART® 호환 필드 장치의 온라인 구성 및 진단용
  • PC 또는 관리 시스템을 통한 프로세스 변수 및 상태의 지속적인 문서화

E-paper
신호 조절 및 폭발 방지

3-way 전기 절연을 통한 간섭 없는 안전한 신호 조절, 전송 및 시각화. 신호 조절 및 폭발 방지를 위한 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오는 NAMUR 시그널 컨디셔너, 양극 시그널 컨디셔너, 온도 변환기, 공급 절연기 등과 같은 간섭 없는 안전한 신호 전송과 관련된 모든 작업을 처리합니다.

E-paper 열기
"신호 조절 및 폭발 방지" 브로셔 표지