스트리핑 및 크림핑 장치
전선 조립용 자동 공구
피닉스컨택트의 공구 제품군에는 커팅, 스트리핑 및 크림핑을 위한 효율적인 자동 공구가 포함되어 있습니다. 생산 프로세스에서 수량이 적거나 보통인 경우에도 이러한 세 개의 단계를 자동화하십시오. 자동 공구로 전선 및 케이블을 정확하고 신속하게 처리하여 일관된 고품질 작업 결과를 얻으십시오.
제품 카테고리
이점
- 다양한 전선 소재를 빠르고 정밀하게 가공
- 플러그 앤 플레이를 사용한 손쉬운 스타트업
- 디스플레이, 손잡이 또는 숫자 키를 통한 직관적인 작동
- 마모가 적은 부품을 사용하여 견고하고 내구성이 뛰어난 자동 공구
효율적인 와이어 처리를 위한 자동 공구
커팅, 스트리핑 및 크림핑: 자동 공구를 사용하여 이 세 가지의 하위 작업 단계를 자동화하여 와이어 처리 효율성을 높입니다. 기능성, 품질, 빠른 설정 시간의 조합을 통해 높은 수준의 유연성을 제공하는 동시에 고품질의 결과물을 보장합니다. 직관적인 작동은 와이어와 케이블을 빠르고 정확하게 처리하기 위한 자동 공구의 손쉬운 시작을 가능하게 합니다. 견고한 설계와 마모가 적은 컴포넌트 사용으로 인해 자동 공구는 내구성이 뛰어나고 유지 관리가 적게 필요합니다.
CUTFOX 10 자동 커팅 장치
자동 커팅 장치
전선 준비 시간 절약: 피닉스컨택트의 CUTFOX 10 자동 커팅 장치를 사용하면 높은 공정 정확도로 최대 16 mm²의 전선과 최대 9 mm의 케이블을 자동으로 절단할 수 있습니다. 사용자 인터페이스에 길이와 수량을 빠르고 직관적으로 입력할 수 있어 조작 오류를 실질적으로 없앨 수 있습니다. 이 장치는 삽입된 전선의 크기에 맞게 자동으로 조정됩니다.
- 디스플레이와 숫자 키를 사용한 직관적인 조작
- 플러그 앤 플레이를 사용한 손쉬운 스타트업
- 스프링 시스템을 사용한 자동 직경 조정
- Microsoft Excel 등을 사용한 편리한 데이터 전송
- clipx WIRE assist 작업자 지원 소프트웨어를 통한 제어로 데이터의 일관된 사용
E.FOX S 10 자동 스트리핑 장치
자동 스트리핑 장치
표준 PVC 절연에서 까다로운 테프론 절연까지: 피닉스컨택트의 컴팩트한 자동 스트리핑 장치를 사용하면 다양한 전선 유형을 빠르고 안정적으로 처리할 수 있습니다. 최대 10 mm² 전선의 피복을 자동으로 정밀하게 벗겨낼 수 있으며, 부분 스트리핑 옵션도 제공합니다. 터치 디스플레이와 노브를 사용하여 파라미터를 조정할 수 있습니다.
- 반복 정밀도를 바탕으로 스트리핑 공정에서 일관되고 높은 수준의 품질 유지
- 짧은 사이클 시간으로 시간 절약
- 터치 디스플레이 또는 노브를 사용한 스트리핑 파라미터의 직관적 설정
- clipx WIRE assist 작업자 지원 소프트웨어를 통한 E.FOX S 10 제어로 데이터의 일관된 사용
CF 500 크림핑 장치
자동 크림핑 장치
와이어 엔드 페룰에서 동축 커넥터까지: 피닉스커택트의 컴팩트 CF 500 자동 크림핑 장치는 높은 압착 용량과 다이 교체 옵션을 통해 최대 50 mm²의 다양한 접점 연결 유형 가공에 적합합니다.
- 디스플레이와 숫자 키를 사용한 직관적인 조작
- 플러그 앤 플레이를 사용한 손쉬운 스타트업
- 교체 가능한 다이로 인한 높은 수준의 유연성
- 발로 작동되는 스위치를 통해 손쉽게 작동하는 크림핑
CF 3000 자동 스트리핑 및 크림핑 장치
자동 스트리핑 및 크림핑 장치
하나의 장치에 두 가지 기능: 피닉스컨택트의 자동 스트리핑 및 크림핑 공구를 사용하여 처리 시간을 단축하십시오. 한 번의 조작으로 단 1초만에 와이어가 깔끔하게 조립됩니다. 모바일 애플리케이션의 경우 CF 3000 컴팩트 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하세요. 이 장치를 사용하면 최대 2.5 mm² 크기의 대용량 테이프 포맷 페룰을 빠르고 간편하게 처리할 수 있습니다. 최대 10 mm² 크기의 절연 페룰이 있는 전선을 대량으로 처리해야 하는 경우 견고하한 CF 1000 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하십시오.
- 모듈러 설계로 인한 빠른 단면 치수 교체
- 완벽하게 조율된 하위 프로세스로 인한 짧은 작동 간격
- 플러그 앤 플레이를 사용한 손쉬운 스타트업
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치
피닉스컨택트의 휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치인 Crimphandy는 현재 출시된 제품 중 가장 작은 크기의 자동 공구이며 컨트롤 캐비닛에서 직접 사용하거나 내부의 효율적인 전선 처리에 이상적입니다. 이 휴대용 장치를 사용하면 단 2초 만에 전선을 조립할 수 있습니다. Crimphandy는 스트리핑, 페룰 장착 및 크림핑을 한 번의 작업으로 끝냅니다.
- 작업 단계와 매우 쉬운 조작의 조합을 통해 최대 75%의 시간 절약
- 자동 모니터링 기능을 사용하여 고품질의 일관된 결과물 제공
- 배터리 작동 및 공급 매거진을 통해 제한 없는 이동성 제공