통합 그래픽 디스플레이가 있는 피복 분리 기계, 최대 직경 6 mm의 전선 및 케이블용, 230V 제품
스트리핑 기계 – 컴팩트 디자인 및 손쉬운 조작
컴팩트한 자동 스트리핑 장치를 사용하면 다양한 유형의 전선을 단 몇 초 만에 손쉽게 처리할 수 있습니다. 자동 스트리핑 장치를 사용하면 최대 10 mm² 크기의 전선 피복을 자동으로 벗길 수 있으며 부분적인 피복 제거 옵션도 제공됩니다. 터치 디스플레이와 노브를 사용하면 파라미터를 직관적으로 조정할 수 있습니다. 전선을 전면부는 물론이고 상단부에서도 매우 빠르고 정확하게 공급할 수 있습니다.
WF 1000
- 스트리핑 기계
WF 1000
- 스트리핑 기계
1212149
WF 1000/CJ
- 교체 고정 조우
WF 1000/CJ
- 교체 고정 조우
1212415
피복 분리 기계용 교체 조우(jaw)
ADT-FUSE-5X20-2A/T/250V
- 교체 퓨즈
ADT-FUSE-5X20-2A/T/250V
- 교체 퓨즈
1457326
마이크로 퓨즈, 정격 전류: 2 A, 트리핑 특성: 지연형(T), 길이: 20 mm, 직경: 5 mm
WF 1000/SB
- 예비 나이프
WF 1000/SB
- 예비 나이프
1212279
피복 분리 기계용 예비 나이프
E.FOX S 10 (EF)
- 스트리핑 기계
E.FOX S 10 (EF)
- 스트리핑 기계
1554299
5″ 터치 디스플레이, 전기 파라미터 조정, 바코드 스캐너를 사용한 즐겨찾기 선택, 최대 10 mm2/8 AWG 직경의 도체 및 케이블용, 핀 커넥터 패턴 타입 E, F의 공급 라인이 있는 스트리핑 기계
WF 1000/COV
- 도구/자동 장치용 액세서리
WF 1000/COV
- 도구/자동 장치용 액세서리
1212417
피복 분리 기계용 폐기물 홀더
WF 1000/TR
- 도구/자동 장치용 액세서리
WF 1000/TR
- 도구/자동 장치용 액세서리
1212416
피복 분리 기계용 스타트 키 트리거
E.FOX S 10/SB-F
- 예비 나이프
E.FOX S 10/SB-F
- 예비 나이프
1554155
스트리핑 기계용 플랫 블레이드, 최대 7.6 mm 폭의 플랫 리본 케이블 처리용
E.FOX S 10/TR
- 도구/자동 장치용 액세서리
E.FOX S 10/TR
- 도구/자동 장치용 액세서리
1457323
피복 분리 기계용 스타트 키 트리거
E.FOX S 10/CJ
- 교체 고정 조우
E.FOX S 10/CJ
- 교체 고정 조우
1457327
피복 분리 기계용 교체 조우(jaw)
이점
- 짧은 사이클 시간으로 인한 시간 절약
- 터치 디스플레이 또는 노브를 사용한 스트리핑 파라미터의 직관적인 설정
- 다양한 와이어 타입을 위한 큰 단면적 범위의 V자형 블레이드로 인해 넓은 적용 범위
- 반복 정확도를 갖춘 스트리핑 공정으로 일관되고 높은 수준의 품질 유지
E.FOX S 10 자동 스트리핑 장치
E.FOX S 10 자동 스트리핑 장치 효율적이고 스마트한 작업
전기 E.FOX S 10 자동 스트리핑 장치를 사용하면 크기가 0.08에서 10 mm²인 전선을 빠르고 효율적으로 처리할 수 있습니다:
- 고무, 테플론 및 고온 절연재와 같은 표준 및 특수 용도 절연재를 정밀하고 깨끗하게 처리
- 터치 디스플레이와 직관적인 시각화를 통한 간편한 조작
- 빠른 파라미터 조정을 위한 전기 드라이브
- 최대 100개의 자주 사용하는 사양 저장
- 자주 사용하는 사양을 직접 선택할 수 있는 바코드 스캐너의 선택적 통합
- clipx WIRE assist 작업자 지원 소프트웨어를 통한 제어로 데이터의 일관된 사용
WF 1000 자동 스트리핑 장치
WF 1000 자동 스트리핑 장치
컴팩트 WF 1000 자동 스트리핑 장치를 사용하여 최대 6 mm² 크기의 전선과 최대 직경 6 mm의 케이블 피복을 제거하십시오:
- 고무, 테플론 및 고온 절연재와 같은 표준 및 특수 용도 절연재를 정밀하고 깨끗하게 처리
- 부분 피복 분리를 사용해 스플라이싱 작업 방지
- 클램핑 세기를 분리에 필요한 세기로 자동 조정
- 3개의 노브만 사용한 손쉬운 작동
- 디스플레이에서 전류 값의 명확한 표시
- 전면 및 위에서 전선 삽입