E.FOX S 10 으로 전선 준비 과정을 최적화하십시오.
스트리핑은 전선 처리 시 품질이 중요한 공정 단계입니다. 이는 스트리핑 공정이 전기 연결의 품질을 즉각적으로 결정하기 때문입니다. 자동 스트리핑은 단시간에 많은 전선과 케이블을 정확하고 빠르게 처리하여 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 높은 수준의 프로세스 신뢰성을 위해 재현 가능하고 일관된 고품질 결과를 제공합니다. 자동 스트리핑 장치를 사용하면 다양한 요구 사항의 주문이 들어온 경우에도 전선 준비 및 케이블 조립 프로세스의 효율성을 높이는 스마트 기능과 직관적인 작동의 이점을 누릴 수 있습니다.
인텔리전트 자동 스트리핑 장치 효율적인 스트리핑
E.FOX S 10 전기 자동 스트리핑 장치를 사용하면 다양한 크기와 절연 타입의 전선을 손쉽고 효율적으로 처리할 수 있습니다. 컴팩트 자동 스트리핑 장치는 작업자 지원 시스템에 통합되고 이를 통해 제어할 수 있습니다. 터치 디스플레이를 사용하여 직관적으로 조작할 수 있습니다. 설정된 자주 사용하는 값은 바코드에 연결되고 휴대용 스캐너를 사용하여 액세스할 수 있습니다.
이점
- 일관된 데이터 사용과 스마트 작업자 지원을 통한 높은 효율성
 - 짧은 사이클과 전기적 파라미터 조정으로 인한 시간 절약
 - 다양한 와이어 타입을 위한 넓은 단면적 범위의 V자형 블레이드로 인해 광범위한 적용 범위
 - 직관적인 시각화를 통한 손쉬운 조작
 
높은 효율성
clipx WIRE assist 작업자 지원 소프트웨어를 사용한 제어는 생산 데이터를 일관되게 사용할 수 있음을 의미합니다. 이를 통해 편리하고 공정 측면에서 안정적인 전선 준비가 가능합니다. 바코드 스캐너를 통해 자주 사용하는 값을 선택하면 시간이 많이 걸리는 설정 작업 없이 원하는 스트리핑 파라미터에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
시간 절약
0.3초의 짧은 사이클과 전기 드라이브를 통한 파라미터 조정으로 반복 정확도와 빠른 프로세스가 보장됩니다. 전면과 위에서 삽입 영역에 접근할 수 있으며 조명도 켜집니다. 따라서 전선을 매우 빠르고 정확하게 공급할 수 있습니다.
광범위한 적용 분야
0.08에서 10 mm²/AWG 28에서 8의 전체 크기 범위를 아우르는 특수한 V자형 블레이드로 인해 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 추가의 플랫 블레이드와 고객 맟춤형 블레이드를 사용하여 개별 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 컴팩트 자동 스트리핑 장치는 다양한 위치에서 작업할 수 있는 뛰어난 유연성을 제공합니다.
손쉬운 조작
기울어진 5인치 터치 디스플레이로 인해 앉거나 서 있을 때에도 장치를 쉽게 읽고 조작할 수 있습니다. 아이콘 사용과 스트리핑 파라미터의 시각화를 통해 직관적인 사용이 가능합니다. 따라서 E.FOX S 10은 처음부터 놀라운 시간 절약 효과를 제공합니다.
유튜브의 처리 비디오
자동 스트리핑 장치의 실제 취급 및 기능을 보여주는 E.FOX S 10 처리 동영상을 살펴보세요.
이 처리 비디오를 퀵 스타트 가이드로 사용하고 자동 스트리핑 장치의 작동 방법과 다양한 적용 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.