전자파 방해 없는 신호 전송을 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

시그널 컨디셔너와 측정 변환기는 측정 및 제어 기술에서 전파 방해가 없는 신호 전송을 보장합니다. 또한, 본질 안전 SIL 인증 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 폭발 방지를 지원하며 사람, 환경, 시스템의 안전을 보장합니다.

SPS 산업 박람회의 피닉스컨택트

SPS 2026에서 피닉스컨택트를 방문하십시오.

11월 24일부터 26일까지 9번 홀 310번 부스를 방문하고, 개방형 생태계, 산업용 AI 및 전체적 보안이 어떻게 산업 자동화의 미래 지속 가능성을 보장하는지 알아보십시오.

전체 제품 목록
모든 애플리케이션에 적합한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기 선택

여기에서 적합한 제품을 손쉽게 주문할 수 있으며 애플리케이션을 위한 맞춤형 구성으로 사전 구성된 제품도 1개의 배치 수량부터 가능합니다.

사전 구성된 제품에 대한 적절한 출하 전 보정 인증서가 옵션으로 포함됩니다. 인증서는 테스트 데이터가 있거나 없는 상태로 제공됩니다. 인증서는 생산 프로세스 도중에 생성되며 제품과 함께 직접 제공됩니다.

제품 목록으로 이동하기
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
German Innovation Award 금상 수상 로고 및 GIT Security Award 수상 로고가 있는 DIN 레일의 MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너

소형화 분야의 이정표 주요 상을 수상한 초소형 MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너

MINI Analog Pro 6.2 mm 시그널 컨디셔너 제품군의 새로운 Ex i 버전은 타의 추종을 불허하는 컴팩트 설계가 적용된 폭발 방지 및 기능적 세이프티를 제공합니다. 기존의 솔루션과 비교하여 최대 50%의 공간을 절약하고 측정 기술 신호를 안정적인 처리하는 동시에 사람, 환경 및 시스템을 보호합니다. 본 제품은 가장 높은 안전 수준인 SIL 3 등급을 받았습니다. 작동 개념 및 엔드 투 엔드 디지털화는 특히 사용자 친화적이고 미래 지향적입니다.

이러한 혁신적인 개발로 인해 해당 제품은 GIT Security Award를 수상하고 German Innovation Award 금상을 수상했습니다.

표준 애플리케이션 및 폭발 방지용 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기 비교

모든 애플리케이션에 적합한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

MINI Analog Pro
MACX 아날로그
MINI Analog Pro

전체 폭 및 설치 높이가 대폭 줄어든 업계 최고의 컴팩트 설계가 적용된 Ex i 및 SIL 3

MACX 아날로그

검증된 포괄적인 솔루션 제품군

표준 애플리케이션용 제품
Ex i 및 Ex ec 폭발 방지용 제품
일관된 SIL 3 1oo1 기능적 세이프티: AI, AO, DI, DO
SIL 2 SC 3 또는 SIL 3 기능적 세이프티, 타입별: AI, AO, DI, DO
PL d, PL c 기능적 세이프티, 타입별
2-채널 설계
광범위한 공급이 있는 버전
전류 루프의 중단 없는 측정
주변 온도 범위 -40°C ... +70°C, 경감 없음
시그널 컨디셔너 앱을 통한 정보 검색 NFC 및 QR 코드 QR 코드

이점

  • 입력 및 출력에서 아날로그 신호 처리를 위한 포괄적인 솔루션을 통한 안전 절연, 조절, 필터링 및 증폭
  • 이전보다 뛰어난 안전성 및 공간 절약: 전체 폭이 6.2 mm에 불과한 Ex i 및 SIL 3의 초소형 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
  • 1-채널 및 2-채널 Ex i 시그널 컨디셔너와 측정 변환기를 사용하여 모든 Ex 영역 및 가스 그룹에 대한 최고 수준의 폭발 방지 제공
  • SIL 인증을 획득한 시그널 컨디셔너를 통한 높은 작동 안전성
  • 버스 및 네트워크 연결이 있는 시그널 컨디셔너를 사용한 전기 절연을 통해 필드 신호를 산업용 네트워크에 안전하게 통합

초소형 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기 전체 폭과 설치 높이 측면에서 비교할 수 없이 컴팩트한 크기의 Ex i 및 SIL 3 지원 제품.

DIN 레일의 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
픽토그램이 있는 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
SIL 픽토그램이 있는 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
DIN 레일의 전류 신호 측정 기능이 있는 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
Profinet 게이트웨이 및 시그널 컨디셔너 앱이 있는 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
NE 95 픽토그램이 있는 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
DIN 레일의 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

초소형 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 매우 컴팩트한 전체 폭 및 설치 높이에서 본질적인 폭발 방지 및 최대 SIL 3 1oo1의 기능적 세이프티가 결합되어 있습니다. 애플리케이션에서 특히 사용자 친화적인 설계 및 작동 개념, 광범위한 구성 옵션 및 엔드 투 엔드 디지털화의 이점을 누리십시오.

픽토그램이 있는 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너는 모든 Ex 영역 및 모든 물질 그룹에서 사용할 수 있는 많은 국제 Ex 승인을 받았습니다. 또한 광업 분야 인증, -40°C ~ +70°C의 확장된 온도 작동 범위, 최대 5,000 m의 고도 작동 범위에 대한 문서화된 요구 사항 등으로 인해 까다로운 환경에서 사용할 수 있습니다.

SIL 픽토그램이 있는 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너는 다양한 주파수와 NAMUR, mA 및 mV를 포함한 거의 모든 입력 신호를 처리할 수 있습니다. 이 장치는 안전 절연을 통해 필드에서 컨트롤러로, 컨트롤러에서 필드로 신호를 간섭 없이 전송할 수 있습니다. 이러한 신호에는 아날로그 표준 신호(예: 0/4 … 20 mA), 전기 신호 및 써모커플 및 저항 온도계와 같은 온도 센서의 신호(예: PT 100) 등이 포함됩니다.

DIN 레일의 전류 신호 측정 기능이 있는 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

케이블 덕트 사이에서도 공간 절약: 모든 연결 부품을 명확하게 볼 수 있고 전면부에서 접근 가능합니다. 또한 플러그-인 단자대와 DIN 레일 커넥터를 사용한 전원 브리징으로 인해 설치가 용이합니다. 무정전 전류 신호 측정 및 광범위한 구성 옵션은 시운전 및 수리를 단순화합니다.

Profinet 게이트웨이 및 시그널 컨디셔너 앱이 있는 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

플러그-인 MINI Analog Pro 게이트웨이를 사용하면 최대 8개의 시그널 컨디셔너, 측정 변환기 및 측정 변압기의 측정값(예: 입력 0/4 ... 20 mA)을 모든 조합으로 디지털화할 수 있습니다. 또한 시그널 컨디셔너 앱은 손쉬운 구성, 모니터링 및 정보를 위한 디지털 도구 역할을 합니다. 또한 이 앱을 사용해 DIP 스위치를 구성하여 시운전 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 디지털 NFC 태깅 및 등급 플레이트는 미래에 적합하도록 보장합니다.
고객을 위한 또 다른 디지털 서비스: 사용자 안내 방식 웹 구성기를 사용하여 배치 수량 1개부터 개별적으로 구성된 제품을 주문하기만 하면 됩니다. 요청 시 적절한 출하 시 보정 인증서도 제공될 것입니다.

NE 95 픽토그램이 있는 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

NE 95에 따른 타입 테스트는 독립적인 테스트 연구소에서 수행됩니다. 따라서 이 장치는 기술적 특징과 폭발 방지, 수리, 마운팅 및 장치 문서화 측면 모두에서 프로세스 산업의 요구 사항을 준수합니다.
각 제품에 대한 최신 전체 테스트 보고서는 e-shop의 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다.

MINI Analog Pro 제품 애니메이션

전체 폭이 단 6.2 mm에 불과한 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너는 Ex i 인증 및 SIL 3에 따른 기능 안전을 갖추고 있는 진정으로 업계 유일무이한 제품입니다. 미터당 최대 160개의 신호를 처리할 수 있기 때문에 재생 에너지 저장 등에 사용되는 최신 컴팩트 시스템에 이상적입니다.
이 제품군은 최신 Ex 인증, SIL 인증 및 NE 95 시험 보고서를 보유하고 있습니다.

MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기 검증된 포괄적인 솔루션 제품군

DIN 레일의 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
폭발 방지 픽토그램이 있는 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
SIL 및 PL 픽토그램이 있는 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
전체 폭이 12.5 mm에 불과한 2-채널
광범위한 공급 픽토그램이 있는 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
NE 95 픽토그램이 있는 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
DIN 레일의 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 안전한 전기 절연 및 안정적인 신호 조절을 위한 포괄적인 솔루션 제품군을 제공합니다. 본질 안전 회로에서 Ex i 버전은 모든 영역 및 물질 그룹에서 사용할 수 있는 폭발 방지 기능을 제공합니다. 이 제품은 사람, 환경 및 시스템의 안전을 보장하기 위해 IEC/EN 61508 및 PL EN ISO 13849의 세이프티 애플리케이션에 맞게 지속적으로 개발되었습니다.

폭발 방지 픽토그램이 있는 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

MACX Analog Ex i 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 모든 Ex 영역 및 모든 물질 그룹에 사용할 수 있는 광범위한 국제 Ex 승인 패키지를 획득했습니다. 또한 광업 및 해양 분야 인증뿐만 아니라 -40 - +70°C의 확장된 온도 작동 범위 및 최대 5,000 m의 고도 작동 범위에 대한 문서화된 요구 사항을 가진 제품을 통해 까다로운 환경에서 사용할 수 있습니다.

SIL 및 PL 픽토그램이 있는 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

피닉스컨택트의 MACX Analog Ex 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 최대 SIL 2 SC 3 또는 SIL 3까지의 모든 세이프티 관련 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 선별된 제품은 머신 빌딩에 사용하기 위한 PL 인증을 받았습니다. 이는 표준 애플리케이션 및 폭발 방지 모두에 적용됩니다.

전체 폭이 12.5 mm에 불과한 2-채널

전체 폭이 12.5 mm에 불과한 2-채널 버전 및 신호 복제기로 공간을 절약하십시오. 이렇게 작은 크기에서 입력 및 출력을 안전하게 분리하면 안정적인 신호 처리가 가능합니다.

광범위한 공급 픽토그램이 있는 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

장치에 공급할 수 있는 24 V DC 전압이 없는 경우에도 전세계적으로 모든 공급 네트워크에서 24 - 230 V AC/DC의 공급 전압을 가진 버전을 사용할 수 있습니다.

NE 95 픽토그램이 있는 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

NE 95에 따른 NAMUR 타입 인증을 받은 MACX Analog 시그널 컨디셔너, 측정 변환기 및 측정 변압기는 폭발 방지, 유지 관리, 설치 및 장치 문서화뿐만 아니라 기술적 특성 측면에서 프로세스 산업의 요구 사항을 충족합니다. NE 95에 따른 타입 테스트는 독립적인 테스트 연구소에서 수행됩니다.
각 제품에 대한 최신 전체 테스트 보고서는 e-shop의 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다.

MACX Analog 제품 애니메이션

MACX Analog는 기존 애플리케이션에서 효율적인 최첨단 Power-to-X 시스템에 이르기까지 안전을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 검증된 시그널 컨디셔너 시리즈는 포괄적인 Ex 인증, SIL 인증 및 최신 NE 95 테스트 보고서를 보유하고 있습니다.

시스템 컴포넌트 및 액세서리 DIN 레일 커넥터를 사용한 간단한 전원 브리징, 유연한 공급 옵션 및 편리한 진단

시스템 컴포넌트: DIN 레일의 DIN 레일 커넥터 및 시그널 컨디셔너
DIN 레일 버스 커넥터가 있는 MINI Analog Pro 및 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
DIN 레일의 개별 DIN 레일 커넥터
QUINT POWER 시스템 파워 서플라이
Pepperl 및 Fuchs 전원 레일 어댑터가 있는 MINI Analog Pro 및 MACX Analog 시그널 컨디셔너와 측정 변환기
시스템 컴포넌트: DIN 레일의 DIN 레일 커넥터 및 시그널 컨디셔너

연결 단자대를 통해 액티브 24 V 시그널 컨디셔너에 전원을 공급하거나 전원 브리징을 위한 유연한 시스템 솔루션으로 모듈형 DIN 레일 커넥터를 사용하십시오. 특히 멀티 채널 애플리케이션에서 DIN 레일 커넥터는 작동 중에도 설치, 시스템 확장 및 모듈 교체를 단순화합니다. 프로그래밍 어댑터 및 피드스루 단자대와 같은 추가 액세서리가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

DIN 레일 버스 커넥터가 있는 MINI Analog Pro 및 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

TBUS DIN 레일 커넥터는 MINI Analog Pro 및 MACX Analog 제품군과 호환됩니다. 따라서 다음 타입의 전원 공급을 사용할 수 있습니다.
• 장치 내부 공급 입력을 통한 직접 피드-인
• 개별 전원 모듈을 통한 피드-인
• 광범위한 입력이 있는 시스템 파워 서플라이를 통한 공급

DIN 레일의 개별 DIN 레일 커넥터

공급 시스템의 모든 컴포넌트는 입력 및 출력에서 접촉에 대해 기계적으로 보호됩니다. 접점 부품은 견고한 플라스틱 하우징에 있습니다. 코딩과 함께 DIN 레일 커넥터는 오류 없는 빠른 모듈 삽입을 지원합니다.

QUINT POWER 시스템 파워 서플라이

QUINT POWER 파워 서플라이는 크기가 작지만 100 W 이하의 전원 범위에서 높은 시스템 가용성을 보장합니다. MCR 기술용으로 특별히 개발된 이 파워 서플라이를 사용하면 TBUS DIN 레일 커넥터를 통해 230 V AC 공급에서 시그널 컨디셔너에 직접 전원을 공급할 수 있습니다. TBUS에 스냅하기만 하면 최대 2.5 A의 전류를 공급합니다.

Pepperl 및 Fuchs 전원 레일 어댑터가 있는 MINI Analog Pro 및 MACX Analog 시그널 컨디셔너와 측정 변환기

시스템 확장 및 시설개량 설치에 이상적임: Pepperl+Fuchs K 및 SC 시리즈 공급 시스템용 전원 레일 어댑터. 전원 레일 어댑터를 사용하면 MINI Analog Pro 및 MACX Analog 제품군을 Pepperl+Fuchs K 및 SC 시리즈 전원 레일이 있는 기존 설치의 대안으로 사용할 수 있습니다. 전원 레일에 견고하게 고정되고 기계적 코딩이 제공되므로 안전한 내진동 접촉이 보장됩니다. 최대 Ex 영역 2의 영역에 설치 가능합니다.

시그널 컨디셔너 앱이 표시된 스마트폰을 들고 있는 손

스마트 구성, 모니터링, 식별 시그널 컨디셔너 앱

시그널 컨디셔너 앱을 사용하면 프로세스 값을 모니터링하는 것 외에도 이전보다 쉽게 제품을 식별 및 구성할 수 있습니다. 또한 포장 명세서 및 데이터 시트와 같은 모듈별 문서에 액세스할 수 있습니다. DIP 스위치가 있는 제품의 경우 DIP 스위치 설정 지원 기능을 사용할 수 있습니다. NFC(MINI Analog Pro), Bluetooth 또는 QR 코드를 통해 손쉽게 연결할 수 있습니다. 이 앱은 Android 및 Apple iOS 스마트폰 모두에서 무료로 사용할 수 있습니다.

E-paper
신호 조절 및 폭발 방지

3-way 전기 절연을 통한 간섭 없는 안전한 신호 조절, 전송 및 시각화. 신호 조절 및 폭발 방지를 위한 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오는 NAMUR 시그널 컨디셔너, 양극 시그널 컨디셔너, 온도 변환기, 공급 절연기 등과 같은 간섭 없는 안전한 신호 전송과 관련된 모든 작업을 처리합니다.

E-paper 열기
"신호 조절 및 폭발 방지" 브로셔 표지