소형화 분야의 이정표 매우 컴팩트한 크기의 MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너가 주요 상을 수상했습니다.
MINI Analog Pro 6.2 mm 시그널 컨디셔너 제품군의 새로운 Ex i 버전은 타의 추종을 불허하는 컴팩트한 디자인으로 제작되었으며 폭발 방지 및 기능 안전을 제공합니다. 기존의 솔루션과 비교하여 최대 50%의 공간을 절약하고 측정 기술 신호를 안정적인 처리하는 동시에 사람, 환경 및 시스템을 보호합니다. 이 제품은 가장 높은 안전 수준인 SIL 3 등급을 획득했습니다. 작동 개념 및 엔드 투 엔드 디지털화는 특히 사용자 친화적이고 미래 지향적입니다.
이 혁신적인 개발 성과로 인해 MINI Analog Pro는 GITGIT Security Award 수상작으로 선정되었으며 German Innovation Award에서 금상을 수상했습니다.
독일 혁신 어워드 혁신에 주목하는 상
독일 혁신 어워드는 혁신적인 새로운 지평을 열고 사용자 및 환경을 위한 부가가치를 창출하는 솔루션을 제공하는 제품, 기술 및 서비스를 선별합니다. 이러한 미래 지향적인 혁신은 대기업 또는 신생 기업에 상관없이 모든 산업 분야와 모든 수준에서 가능합니다. 독일 혁신 어워드는 혁신을 추구하는 모든 사람들에게 동등한 기회를 제공하고 많은 청중들이 그들의 성과에 관심을 갖게 합니다.
GIT Security Award 보안 분야의 권위 있는 상
GIT Security Award에서는 보안 제품, 보안 솔루션, 보안 서비스를 제공하는 모든 공급업체들이 경쟁합니다. 이 상은 다양한 범주에서 제품의 혁신성, 이점 및 고유한 기능을 고려하여 수여됩니다. 독립적인 심사위원단이 Wiley가 발행하는 무역 저널인 “GIT Security”에서 수여하는 국제적인 상의 최종 투표 후보를 선정했습니다. 심사위원단은 BHE, TÜV, VDMA 및 ZVEI와 같은 산업 협회의 전문가와 시스템 통합업체 및 사용자로 구성됩니다. 각 카테고리의 상위 3개 수상자는 국제, 산업 간 플랫폼 PRO-4-PRO.com, 전문가용 제품의 독자들이 투표한 결과에 따라 결정됩니다.
이러한 특성으로 인해 독립적인 심사위원단과 투표자들이 우수한 품질 인증을 수여하게 되었습니다.
- 탁월한 공간 절약: 타의 추종을 불허하는 컴팩트 설계가 적용된 최신 아날로그 회로 기술, 본질 안전 및 SIL 3
- 국제 인증, 확장된 온도 범위 및 문서화된 최대 고도 5,000 m의 작동 범위로 모든 영역 및 물질 그룹에 대한 폭발 방지 보장
- 최고 수준의 안전 등급 SIL 3: 사람, 환경 및 시스템 보호
- 사용자 친화적인 설계 및 작동 개념으로 인한 손쉬운 조작
- 구성 및 모니터링 앱, 통신 게이트웨이, 디지털 태깅 및 디지털 명판을 통한 종단 간 디지털화
MINI Analog Pro에 대한 추가 정보
2023년 하노버 산업 박람회에서 성명서를 발표한 Interface Analog 제품 마케팅 관리자 Peter Stövesand