지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

산업용 신호 조절

측정 및 제어 기술에서 분기된 케이블 네트워크가 산업 환경에 미치는 영향은 신경 경로가 인체에 미치는 영향과 같습니다. 산업용 애플리케이션에서 센서와 액추에이터는 필드에서 제어 레벨로 그리고 다시 제어 레벨에서 필드로 안정적으로 전송되어야 하는 대량의 측정값을 전송하고 수신합니다. 절연, 변환, 필터링, 증폭, 스위칭 – 피닉스컨택트의 인터페이스 기술은 안정적인 신호 조절을 보장합니다.
Neurath 발전소의 직원
프로세스 산업 분야의 온도 측정

디지털 및 아날로그 프로세스 신호의 처리 및 보호

프로세스 자동화의 경우 신호 전송은 점점 더 활발해지는 전기 환경의 영향을 받습니다. 센서에서 방출되는 약한 측정값 신호의 경우는 특히 그렇습니다.
시그널 컨디셔너와 측정 변환기는 이러한 신호를 분리, 변환, 필터링 및 증폭합니다.

프로세스 플랜트

전자 마샬링과 표준 신호 마샬링의 비교

표준 I/O 시스템의 I/O 신호 마샬링의 경우, 필드 신호는 신호 타입에 따라 마샬링 레벨에서 정렬되고 인터페이스 레벨을 통해 처리됩니다. 그런 다음 제어 장치의 신호별 I/O 카드에 연결됩니다. 이와는 대조적으로, 범용 I/O 시스템의 I/O 신호 마샬링 및 변환을 사용하면 필드에서 컨트롤러까지 유연한 채널 할당이 가능합니다.