범용 I/O를 위한 유연한 신호 마샬링

처리 공장의 사람들

표준 I/O 시스템을 위한 I/O 신호 마샬링의 경우, 필드 신호는 신호 유형에 따라 대규모 제어실에서 분류된 다음 단일 전선의 인터페이스 레벨을 통해 컨트롤러로 전송됩니다. 이와 대조적으로, 범용 I/O 시스템을 위한 I/O 신호 마샬링을 사용하면 필드에서 컨트롤러까지 채널을 유연하게 할당하는 분산 구조를 구현할 수 있습니다. VIP I/O 마샬링은 I/O 신호 마샬링과 신호 처리를 하나의 시스템으로 결합한 컨트롤러 독립적인 플러그 앤 플레이 솔루션입니다.

과제


터미네이션 캐리어를 사용한 기존 I/O 신호 마샬링을 위한 컨트롤 캐비닛

유연성 부족, 상당한 배선 작업, 대규모 제어실

플랜트의 크기에 따라 프로세스 엔지니어링 플랜트에서 연속 프로세스를 제어하기 위해 수천 개의 신호가 필드 및 제어 레벨 간에 마샬링되어야 합니다.
기존의 신호 마샬링에서는 필드 신호가 마샬링 레벨의 중앙 제어실에 무작위 순서로 도착하면 먼저 신호 유형에 따라 분류됩니다. 그런 다음 인터페이스 레벨로 연결됩니다. 예를 들면 시그널 컨디셔너, 측정 변환기, 릴레이를 통해 신호가 처리되고 시스템 케이블링을 통해 IO 레벨로 전송됩니다.

이러한 솔루션을 사용하기 위해서는 공간 요구 사항과 배선 작업이 늘어날 뿐만 아니라 정확한 신호 유형을 조기에 파악해야 합니다.

범용 I/O: 유연성 - 그러나 필수 인터페이스 기술만 필요

제어 레벨에서 범용 I/O 방식을 사용함으로써 기존의 신호 마샬링에 비해 성능이 향상되었습니다. 각 신호 타입에 대한 8/16/32/64-채널 블록 대신, 범용 I/O 카드를 사용하면 소프트웨어를 사용하여 개별 채널을 필요한 기능에 맞게 조정할 수 있습니다.

하지만 기존의 범용 I/O 시스템 문제도 고려해야 합니다.

다음과 같은 필수 인터페이스 기술이 누락되었습니다:

  • 디지털 출력으로 구성된 I/O에 대한 신호 조절용 릴레이
  • 본질 안전 타입의 보호 기능이 있는 인터페이스 모듈
  • 안전한 신호 조절(예: 접지 루프 분리 및 신호 왜곡 방지)을 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

솔루션


손에 들고 있는 유연한 VIP I/O 마샬링 시스템

유연한 I/O 마샬링 시스템 VIP I/O 마샬링

인터페이스 및 마샬링 레벨에서 완전한 유연성 제공

유연한 I/O 마샬링 시스템인 VIP I/O 마샬링은 범용 I/O 시스템에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 이 솔루션은 인터페이스 및 마샬링 레벨에서 I/O 레벨의 범용 I/O 시스템과 동일한 유연성을 제공합니다.

이 시스템은 주로 3개의 블록으로 구성됩니다.

  1. 베이스 부품은 표준 DIN 레일에 부착되고 필드 배선을 수용하며 커넥터를 통해 I/O 시스템에 대한 연결을 제공합니다.
  2. 두 번째 블록은 실제 인터페이스 기능을 수행하는 입력-출력 액세서리(IOA)입니다.
  3. 시스템 케이블은 베이스 부품을 범용 I/O 시스템에 연결합니다.

이점 분산된 인텔리전트 컨트롤 박스에서 범용 I/O 시스템을 사용한 설계는 다음과 같은 확실한 이점을 제공합니다.

  • 모든 애플리케이션에 맞게 조정 가능한 표준 제품
  • [x] 글로벌 승인 패키지가 포함된 사전 테스트된 컨트롤 박스
  • 신호 및 마샬링 캐비닛의 비용 절감
  • 마스터 케이블 및 케이블 경로 제거
  • 클램핑 지점의 현저한 감소

분산된 컨트롤 박스 솔루션

범용 I/O 접근 방식은 중앙 제어실에서 마샬링, 인터페이스 및 I/O 레벨을 엄격하게 구성한다는 고정 관념의 틀을 깨뜨립니다. 인텔리전스가 재배치되어 필드에서의 프로세스에 더 가까워집니다. 범용 원격 캐비닛은 이를 위한 표준화된 컴팩트 솔루션을 제공합니다. 여기에서 유연한 I/O 마샬링 시스템이 신호 마샬링 및 처리를 수행합니다.

분산된 컨트롤 박스 솔루션

분산된 컨트롤 박스 솔루션

요약


유연한 VIP I/O 마샬링 시스템

필드에서 제어 레벨까지 공간을 절약하고 유연하게 사용할 수 있는 범용 I/O

범용 I/O 시스템용 I/O 신호 마샬링은 VIP I/O 마샬링을 통해 진정한 범용 기능이 되었습니다. 유연한 I/O 신호 마샬링 시스템은 I/O 신호 마샬링과 처리를 하나의 시스템에 결합한 컨트롤러에 독립적인 솔루션입니다. 유연한 플러그-인 기능 모듈을 사용하면 필드에서 제어 레벨까지 채널을 개별적으로 일관되게 구성할 수 있습니다.

범용 원격 캐비닛을 사용하면 대규모 마샬링 및 인터페이스 캐비닛이 필요하지 않습니다. 모듈형 설계의 조정을 통해 일부 컴포넌트가 완전히 제거되었을 뿐만 아니라 필요한 컴포넌트가 더 컴팩트해져서 더 작은 캐비닛에 들어갈 수 있습니다.