COMPLETE line – 컨트롤 캐비닛을 위한 산업별 솔루션

조정된 포괄적인 COMPLETE line 제품 포트폴리오를 사용하여 컨트롤 캐비닛을 빠르고 쉽게 설정하십시오.
컨트롤 캐비닛용 솔루션의 시각화

COMPLETE line 제품은 일관된 디자인과 햅틱 효과로 인해 매우 쉽게 설치할 수 있습니다. 이를 통해 설치, 시운전 및 유지 관리에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다. 모든 COMPLETE line 제품에는 푸쉬-인 연결 기술이 적용되어 있습니다. 이는 전체 애플리케이션이 공구 없이 신속하게 연결된다는 것을 의미합니다.

모든 산업을 위한 기능적 솔루션

COMPLETE line은 다양한 산업 분야의 컨트롤 캐비닛 및 현장 설치를 위한 범용 솔루션입니다. COMPLETE line 프로그램의 광범위한 포트폴리오는 머신 빌딩, 에너지 부문, 건물 자동화, 공정 산업 등을 포함한 모든 산업의 특정 요구 사항을 포괄합니다. 이는 단일 공급업체를 통해 완전한 기능 장치를 조달할 수 있음을 의미합니다!

대화형 이미지 맵: 모든 산업 분야를 위한 기능적 컨트롤 캐비닛 솔루션
프로세스 산업
COMPLETE line은 생산 환경에 컨트롤 캐비닛 및 현장 설치를 위한 통합 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
프로세스 산업
에너지 부문
COMPLETE line은 에너지 애플리케이션에 컨트롤 캐비닛 제조를 위한 통합 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
에너지 부문
머신 빌딩
COMPLETE line은 버신 빌딩 분야에 모든 컨트롤 캐비닛 및 현장 설치 기능을 위한 통합 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
머신 빌딩
주거용 건물
COMPLETE line은 주거용 건물에 빌딩 인텔리전스를 위한 스마트 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
주거용 건물
기능적 건물
COMPLETE line은 기능적 건물에 제어, 통신, 공급을 위한 통합 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
기능적 건물

COMPLETE line 시스템의 이점


COMPLETE line 포트폴리오의 제품을 가지고 있는 사람
컨트롤 캐비닛에 COMPLETE line 제품을 설치하고 있는 사람
COMPLETE line에 대해 이야기하는 사람들
컨트롤 캐비닛 앞에서 작업하는 사람
COMPLETE line 포트폴리오의 제품을 가지고 있는 사람

동일한 기능과 디자인의 COMPLETE line 포트폴리오 제품을 사용하면 전체 설치 과정에서 손쉽게 작업할 수 있습니다. 기능적 기능적 구성 요소는 눈에 잘 띄게 색상으로 표시되어 있습니다. 액세서리를 표준화하여 조립이 특히 간단하고 빨라졌습니다.

컨트롤 캐비닛에 COMPLETE line 제품을 설치하고 있는 사람

푸쉬-인 연결 기술의 일관된 사용을 통해 COMPLETE line 제품의 손쉬운 조립과 프로세스 신뢰도를 보장합니다. 푸쉬-인 기술을 사용하면 공구를 사용하지 않고 전선을 간편하게 연결하여 배선할 수 있습니다. 이는 배선 작업에 필요한 시간을 크게 줄일 수 있음을 의미합니다.

COMPLETE line에 대해 이야기하는 사람들

COMPLETE line 제품의 브리징, 마킹 및 테스트를 위한 표준화된 액세서리는 설치 및 조립 과정에서 손쉬운 취급을 보장할 뿐만 아니라 균일한 컴포넌트의 사용을 통해 조달 및 물류에 요구되는 작업도 줄어듭니다.

컨트롤 캐비닛 앞에서 작업하는 사람

COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛 및 현장 설치를 위한 모든 기능을 완벽하게 계획하고 설정하는 데 도움이 되는 통합 제품 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 구성 요소가 최적의 상태로 결합되어 있으며 표준화된 액세서리를 장착할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어링, 조달 및 설치 비용을 지속적으로 절감할 수 있습니다.

COMPLETE line – 컨트롤 캐비닛을 위한 일관된 솔루션

생산 효율성 향상
고객과 함께 컨트롤 캐비닛 생산

피닉스컨택트는 엔지니어링부터 완성된 컨트롤 캐비닛에 이르는 컨트롤 캐비닛 생산 과정 전반에 걸쳐 고객을 지원합니다. 효율적인 컨트롤 캐비닛 생산을 위한 모듈러 및 확장 가능한 솔루션에 대해 알아보십시오.

자세히 알아보기
프로덕션 홀을 배경으로 컨트롤 캐비닛 앞에 있는 사람